My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Pallet Pool-EC

Prezentare generală EC-400 Fondul de palete

Opțiunea Fond de palete disponibilă pe centrele de prelucrare orizontală seria EC Haas este destinată pentru producția de mare volum și pentru funcționarea nesupravegheată. Această soluție pentru producție excelează și la prelucrarea de piese cu amestec mare/volum mic, deoarece utilizatorul poate atribui un anumit program de prelucrare pentru fiecare paletă. De fiecare dată când acea paletă se mișcă în zona de prelucrare, unitatea de comandă va utiliza programul de prelucrare atribuit.

Specificații fond de palete

  INCH METRIC
Numărul de stații 6 + 1 6 + 1
Numărul de palete (include cele 2 palete din mașină)
7
7
Lungimea paletei
15,7 in 400 mm
Lățimea paletei
15,7 in
400 mm
Încărcarea maximă a paletei
500 lb
226,8 kg
Diametrul maxim al piesei (sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat) 22,0 in
559 mm
Înălțimea maximă a piesei (sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat) 35,0 in 889 mm

Tabel de planificare palete

Interfață tabel de planificare palete

Tabelul de planificare palete simplificat (PST) controlează funcțiile de programare a paletei cu ajutorul ecranului specializat. Paletele pot fi programate individual, conform cerințelor de prioritate și succesiune.

  • Fiecare paletă este identificată cu un număr (de la 1 la 6) și fiecare loc de stocare din cadrul fondului de palete și al mașinii este identificat cu o literă (de la A la H). Locurile de stocare nu se modifică, dar numerele ID ale paletei se schimbă, astfel încât puteți vedea imediat unde se află o paletă în orice moment. Numerele translucide indică destinația paletei, în timp ce fondul de palete este în mișcare.
  • Coloana COMANDĂ ÎNCĂRCARE indică prioritatea programată pentru fiecare paletă. Programați paletele apăsând butonul Programare palete de la stația de încărcare de pe fondul de palete, apăsând tasta F2 în timp ce paleta dorită este evidențiată pe PST sau introducând un număr în coloana COMANDĂ ÎNCĂRCARE pentru paleta respectivă.
  • Evidențiați coloana DENUMIRE PROGRAM pentru o paletă și apăsați ENTER, pentru a naviga prin lista de programe și pentru a selecta ce program doriți să executați de fiecare dată când o paletă este încărcată în mașină.
  • Tastele speciale cu o singură apăsare de pe PST simplifică sarcinile obișnuite, atunci când utilizați mașina.
    • Apăsați ALTER pentru a încărca în mașină paleta selectată și pentru a activa programul atribuit.
    • Apăsați INSERT, pentru a rula programul activ. Acest buton pornește ciclul în „Modul palete”. Modul palete va interpreta un cod M199 ca: „încarcă următoarea paletă programată și rulează programul atribuit” (a se vedea mai jos).
    • Apăsați F2, pentru a programa paleta subliniată.
    • Apăsați F3, pentru a trimite paleta de pe Stația de încărcare (Raft A) către o stație goală din fondul de palete.
    • Apăsați F4, pentru a aduce paleta subliniată la Stația de încărcare (Raft A).

Am dezvoltat un nou cod M, pentru a fi utilizat cu schimbătoarele automate de paletă. M199 este utilizat, de obicei, la sfârșitul programului. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M199 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar dacă programul este pornit apăsând tasta [INSERT] în timp ce este afișat Tabelul de planificare a paletelor (PALLET MODE), M199 va comanda o schimbare a paletei, pentru a încărca următoarea paletă programată, și apoi va rula programul asociat cu acea paletă. Aceasta îi permite utilizatorului să înceapă prelucrarea pe orice paletă, chiar și începerea la mijlocul programului, și să continue prelucrarea neîntreruptă, atât timp cât paletele sunt programate.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.