• Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
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
Pallet Pool-EC

EC-400 多托盘概述

Haas EC 系列卧式加工中心的多托盘选件旨在用于大批量生产和无人看守操作。用户可通过该生产解决方案,为每个托盘分配指定零件加工程序,因此该生产解决方案非常适用于大量混合/低容量零件加工运行。当托盘移至机床加工区域时,控制器将自动调用指定的零件加工程序。

多托盘规格

  英寸 度量
刀位数量 6 + 1 6 + 1
托盘数量(包括 2 个机床托盘)
7.
7.
托盘长度
15.7 英寸 400 毫米
托盘宽度
15.7 英寸
400 毫米
最大托盘装载
500 lb
226.8 千克
最大零件直径(工件夹具 + 工件) 22.0 英寸
559 毫米
最大零件长度(工件夹具 + 工件) 35.0 英寸 889 毫米

托盘计划表

托盘计划表界面

托盘计划表 (PST) 通过指定页面控制托盘计划功能。托盘可根据优先级和排序要求单独安排。

  • 每个托盘均指定一个编号(1 至 6),托盘交换系统和机床内的所有存储位置以字母标识(A 至 H)。 尽管存储位置不变,但是托盘 ID 编号会变化,因此您可随时快速查看任何托盘的位置。托盘交换系统移动时,半透明数字表示托盘的最终移动位置。
  • LOAD ORDER(装载顺序)列指示所有托盘的安排优先级。托盘安排方式:按托盘交换系统装载工位的 Pallet Schedule(托盘安排)按钮;按 F2 键,所需托盘在 PST 突出显示;在该托盘的 LOAD ORDER(装载顺序)输入编号。
  • 突出显示该托盘的 PROGRAM NAME(程序名称)列,按 ENTER以导航程序列表,选择托盘装载至设备时需要运行的程序。
  • 操作机器时,PST 的单键功能键可简化常见任务。
    • 按 ALTER 以将突出显示的托盘装载至机床,并激活其指定程序。
    • 按 INSERT 以运行激活程序。随后启动 Pallet Mode(托盘模式)周期。Pallet Mode(托盘模式)解释 M199 代码:装载下一安排托盘,并运行其分配程序(见下文)。
    • 按 F2 以安排突出显示的托盘。
    • 按 F3 以将装载工位(A 架)的托盘发送至托盘交换系统的空位。
    • 按 F4 以将突出显示的托盘移至装载工位(A 架)。

我们编制新 M 代码,以用于自动托盘交换系统。M199 用于程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M199 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如果在显示托盘计划表时(托盘模式)按 [INSERT] 启动程序,M199 将命令更换托盘以装载下一个计划的托盘,并运行与该托盘关联的程序。允许用户在任何托盘上开始加工,并继续进行不间断的加工,只需按托盘计划操作即可。