MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
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
      • Slipemaskin, 2550
    • View All
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
2 - DT/DM/UMC-350 - Specifications

DT/DM/UMC-350 – Interaktiv servicehåndbok


  • 1 – DT/DM/UMC-350 – Introduksjon
  • 2 – DT/DM/UMC-350 – Spesifikasjoner
  • 3 – DT/DM/UMC-350 – Installasjon
  • 4 – DT/DM/UMC-350 – Verktøyveksler
  • 5 – DT/DM/UMC-350 – Aksebevegelse
  • 6 – DT/DM/UMC-350 – Spindel
  • 7 – DT/DM/UMC-350 – Spindelmotor
  • 8 – DT/DM/UMC-350 – Smøresystemer
  • 9 – DT/DM/UMC-350 – Elektrisk kontroll
  • 10 – DT/DM/UMC-350 – Sponfjerning og kjølevæske
  • 11 – DT/DM/UMC-350 – Arbeidsoppspenning
  • 12 – DT/DM/UMC-350 – Vedlikehold
  • 13 – DT/DM/UMC-350 – Automatisk dør og automatisk vindu
  • 14 – DT/DM/UMC-350 – Robot og automatisering
  • 15 – DT/DM/UMC-350 – Kabinett

Go To :

  • 2.1 Spesifikasjoner for festermoment
  • 2.2 Verktøyholder og trekktapp
  • 2.3 Spindeltrekkstang – Kraft

2.1 Spesifikasjoner for festermoment

Spesifikasjoner for SAE-feste (tommer) moment

For moment-spesifikasjoner for kuleskruekomponenter, referer til Kuleskrue – Installasjonsverktøy og moment-spesifikasjoner.

For momentspesifikasjoner på maskinvaren for hovedstrømbryteren, referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner.

For momentspesifikasjoner på de doble armene, referer til prosedyrenSMTC – Dobbel arm – Utskifting.

SAE (tommer) feste Moment spesifikasjoner
  SAE (tommer) SI (metrisk)
til stål til Aluminum, Iron til stål til Aluminum, Iron
Gjenge in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
#4-40 254 mm   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4–20   12   8   406 mm   11
1/4–28   15   8   20   11
5/16–18   25   15   34   20
5/16–24   25   15   34   20
3/8–16   45   25   61   34
3/8–24   50   30   68   41
7/16–14   70   45   95   61
7/16–20   70   45   95   61
1/2–13   80   50   108   68
1/2–20   110   65   149   88
5/8–11   200   125   271   170
3/4–10   275   225   373   305
1–8   450   375   610   509
1 1/2–6   600       814    

SI (metrisk) spesifikasjoner for festemoment

SI (metrisk) skrumoment spesifikasjoner
  SAE (tommer) SI (metrisk)
til stål til Aluminum, Iron til stål til Aluminum, Iron
Gjenge in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   254 mm   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

Torque Wrench Basics

2.2 Verktøyholder og trekktapp

Introduction

Undersøk verktøy, verktøyholdere og trekktapper regelmessig. Skift ut verktøyholdere og trekktapper med overflateskade.

O/MIN høyere enn 10 000 må ha balansert verktøy av klasse G 2,5 eller lavere (ISO 1940 og ANSI S-2.19).

Overdimensjonerte verktøy: I POCKET TOOL TABLE må du velge L-STORT VERKTØY og ANTATT TUNGT for verktøy med diameter som er større enn diameter E (enkelte dekaler bruker verdien C eller en spesifikk verdi over, maks. verktøydiameter) som finnes på verktøydekalen.

  • En ekstra verktøybytting kan oppstå når det verktøyetveksleren lagrer verktøy med "Stor"-betegnelsen. Verktøyvekslerarmen beveger seg ned en viss avstand under et verktøybytte. 
  • MERKNAD: Referer til din spesifikke maskinoppsettstegning for dobbel arm nedtrekksavstand, referer følgende trinn om hvor du får tilgang til denne informasjonen. 

Forsiktig: Ikke bruk verktøy som har disse problemene:

  • Feil konstørrelse
  • Feil trekktappstørrelse eller -type
  • Skadet verktøykon
  • Rusk mellom verktøykonen og spindelkonen

Verktøy med disse problemene kan forårsake skade på spindelen.

 Forsiktig: Ikke bruk spindelen til å stramme verktøy.

For å få tilgang til nedtrekksavstanden for dobbel arm først, gå til maskinens nedtrekksmeny på Haas’ hovedside [1] velg din maskinmodell, trykk på "Finn ut mer" og under delen "Teknisk dokument" bør oppsettstegningen være tilgjengelig [2].  Denne målingen [3] finnes i disse tegningene og varierer mellom maskinserier og konstørrelse.

30 Taper

40 Taper

2.3 Spindeltrekkstang – Kraft

Introduction

Dette referansedokumentet viser de anbefalte spindeltrekkstangkraftverdiene for 20K-, 30K-, 40K-, 50K- og HSK-spindler. En lav spindeltrekkstangkraft resulterer i betydelig tap av klemmekraft som vanligvis forårsakes av en sprekk eller brudd i Belleville Spring-skiven. For å kontrollere trekkstangkraften, følg prosedyren Spindel – Trekkstang – Kraftmåling – VMC.

 Merknad:  Et tap på ~ 50% av nominell klemmekraft er en indikasjon på denne feilmodusen.

Merk: Da en trekkstang slites under normal bruk, er en liten reduksjon i klemmekraft forventet.  Dette er ikke en indikasjon på trekkstangsvikt.

Merk: 09-xxxx delenumrene som er oppført for 40-kon og 50-kon-spindler er spindeltrekkstangens kraftmålerverktøy som er tilgjengelig gjennom E-handel.

Referer til Spindel – Trekkstang – Feilsøkingsveiledning

30T Spindles - DT/DM

DT-serie
Spindel O/Min Trekkstangkraft (lbs.) Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0571
[kg/cm^2]
10K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
12K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
15K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
*20 000 O/MIN (maskiner bygget etter 5/20/2019) 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
**20 000 O/MIN (maskiner bygget før 5/20/2019) 675 – 775
[3003-3447]
435–500
[30-34]

* 20 000 O/MIN spindler bygget etter 5/20/2019 har følgende delenumre: 30-12403, 30-12403A, 93-30-12403

** 20 000 O/MIN spindler bygget før 5/20/2019 har følgende delenumre: 30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A

40T Spindles - DM Series

DM-serie
Spindel O/Min Trekkstangkraft (lbs.)
[Newtons]
Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0572
[kg/cm^2]
10K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
12K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
15K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]

40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series

VF-, VM-, EC- og UMC-serie
Spindel O/Min Trekkstangkraft (lbs.)
[Newtons]
Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0572
[kg/cm^2]
7.5k RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
8K RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
8.1k RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
10K RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
12K RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
15K RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
18K O/MIN 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.