MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
2 - DT/DM/UMC-350 - Specifications

DT/DM/UMC-350 – Interaktiivinen huolto-opas


  • 1 – DT/DM/UMC-350 – Johdanto
  • 2 – DT/DM/UMC-350 – Tekniset tiedot
  • 3 – DT/DM/UMC-350 – Asennus
  • 4 – DT/DM/UMC-350 – Työkalunvaihtaja
  • 5 – DT/DM/UMC-350 – Akseliliike
  • 6 – DT/DM/UMC-350 – kara
  • 7 – DT/DM/UMC-350 – karamoottori
  • 8 – DT/DM/UMC-350 – Voitelujärjestelmät
  • 9 – DT/DM/UMC-350 – Sähköinen ohjaus
  • 10 – DT/DM/UMC-350 – lastunpoisto ja jäähdytysneste
  • 11 – DT/DM/UMC-350 – Työkappaleen kiinnitys
  • 12 – DT/DM/UMC-350 – Huolto
  • 13 – DT/DM/UMC-350 – Automaattiovi ja automaatti-ikkuna
  • 14 – DT/DM/UMC-350 – Robotti ja automaatio
  • 15 – DT/DM/UMC-350 – Kotelo

Go To :

  • 2.1 Kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot
  • 2.2 Työkalunpidin ja vetotappi
  • 2.3 Karan vetotanko – Voima

2.1 Kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot

SAE(tuumaa)-kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot

Katso kuularuuvin osien vääntömomentin tekniset tiedot kohdasta Kuularuuvi - Asennustyökalut ja vääntömomentin tekniset tiedot.

Katso pääpiirikatkaisijan laitteiston vääntömomentit kohdasta Haasin pääpiirikatkaisija – vääntömomentin tekniset tiedot.

Katso kaksoisvarsien vääntömomentin tekniset tiedot kohdasta SMTC – Kaksoisvarsi – Vaihto.

SAE (tuumaa) -kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot
  SAE (tuumaa) SI (metrijärjestelmä)
teräkseen alumiiniin, rautaan teräkseen alumiiniin, rautaan
Kierre in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
#4-40 254 mm   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

SI (metrijärjestelmämittainen) -kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot

SI (metrinen) -kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot
  SAE (tuumaa) SI (metrijärjestelmä)
teräkseen alumiiniin, rautaan teräkseen alumiiniin, rautaan
Kierre in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   254 mm   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

Torque Wrench Basics

2.2 Työkalunpidin ja vetotappi

Introduction

Tarkista työkalut, työkalunpitimet ja vetopultit säännöllisesti. Vaihda työkalunpitimet ja vetopultit, jos niiden pinnoissa on vaurioita.

Yli 10 000 rpm-nopeuksissa on oltava G2.5-luokan tai sitä pienemmät tasapainotetut työkalut (ISO 1940 ja ANSI S2.19).

Ylikokoiset työkalut: POCKET TOOL TABLE -työkalussa on valittava L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY työkaluille, joiden halkaisija on suurempi kuin halkaisija E, joka näkyy työkalutarrassa (joissakin tarroissa käytetään C-arvoa tai tiettyä arvoa, joka ylittää työkalun enimmäishalkaisijan).

  • Ylimääräinen työkalunvaihto voi tapahtua, jos työkalunvaihtajassa varastoidaan työkaluja, joissa on merkintä ”Large”. Työkalunvaihtajan varsi liikkuu alas tietyn etäisyyden verran työkalunvaihdon aikana. 
  • HUOMAUTUS: Katso kaksoisvarren pudotusetäisyys koneidesi rakennepiirustuksesta. Katso seuraavasta vaiheesta, miten pääset näihin tietoihin. 

Varoitus: Älä käytä työkaluja, joilla on näitä ongelmia:

  • Virheellinen kartiokoko
  • Väärä vetopultin koko tai tyyppi
  • Vaurioitunut työkalukartio
  • Roskia työkalun kartion ja karakartion välissä

Työkalut, joilla on näitä ongelmia, saattavat vahingoittaa karaa.

 Varoitus: Älä kiristä työkaluja karan avulla.

Päästäksesi ensin kaksoisvarren pudotusetäisyyteen siirry koneen pudotussivulle Haas-pääsivulla [1] valitse konemallisi, paina "Lisätietoja" ja ”Tekninen asiakirja” -osiossa rakennepiirustuksen pitäisi olla käytettävissä [2].  Mitta [3] löytyy näistä piirustuksista ja vaihtelee koneen viivojen ja kartiokoon välillä.

30 Taper

40 Taper

2.3 Karan vetotanko – Voima

Introduction

Tässä viiteasiakirjassa näytetään karan vetotangon suositellut voima-arvot HSK-karoille 20T, 30T, 40T, 50T ja HSK. Vähäinen karan vetotangon voima aiheuttaa huomattavan puristusvoiman menetyksen, joka johtuu tyypillisesti aluslaattajousen aluslevyn murtumisesta tai rikkoutumisesta. Tarkista vetotangon voima noudattamalla menettelyä kara – Vetotanko – Voiman mittaus – VMC.

 Huomautus:  Noin 50 % menetys nimellisestä puristusvoimasta on osoitus tästä vikatilasta.

Huomautus: Koska vetotanko kuluu normaalin käytön aikana, puristusvoiman pieni vähentyminen on odotettavissa.  Se ei tarkoita vetotangon toimintavikaa.

Huomautus: 40T- ja 50T-karoille luetellut 09-xxxx-osanumerot ovat karan vetotangon voimamittarityökalu, joka on saatavilla verkkokaupasta.

Katso Kara – Vetotanko – Vianmääritysopas

30T Spindles - DT/DM

DT-sarja
Karan RPM Vetotangon voima (lbs.) Vetotangon paine (PSI) tuotteelle 09-0571
[kg/cm^2]
10 000 RPM 920–1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12 000 RPM 920–1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15 000 RPM 920–1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
*20 000 RPM (20.5.2019 jälkeen valmistetut koneet) 920–1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
**20 000 RPM (ennen 20.5.2019 valmistetut koneet) 675–775
[3003-3447]
435-500
[30-34]

* 20 000 RPM:n karoissa, jotka on valmistettu 20.5.2019 jälkeen, on seuraavat osanumerot: 30-12403, 30-12403A, 93-30-12403

** Ennen 20.5.2019 rakennetuissa 20 000 RPM:n karoissa on seuraavat osanumerot: 30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A

40T Spindles - DM Series

DM-sarja
Karan RPM Vetotangon voima (lbs.)
[Newtonia]
Vetotangon paine (PSI) tuotteelle 09-0572
[kg/cm^2]
10 000 RPM 920–1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12 000 RPM 920–1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15 000 RPM 920–1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]

40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series

VF-, VM-, EC- ja UMC-sarja
Karan RPM Vetotangon voima (lbs.)
[Newtonia]
Vetotangon paine (PSI) tuotteelle 09-0572
[kg/cm^2]
7 500 RPM 1460–2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8 000 RPM 1460–2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8 100 RPM 1460–2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10 000 RPM 1460–2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12 000 RPM 1460–2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15 000 RPM 1460–2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18K RPM 1460–2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.