My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
2 - DT/DM/UMC-350 - Specifications

DT/DM/UMC-350 – interaktywna instrukcja serwisowania


  • 1 - DT/DM/UMC-350 - Wstęp
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - Specyfikacje
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - Instalacja
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - Magazyn narzędzi
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - Ruch osi
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - Wrzeciono
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - Silnik wrzeciona
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - Systemy smarowania
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - Sterowanie elektryczne
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - Usuwanie wiórów i chłodziwo
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - Uchwyt roboczy
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - Konserwacja
  • 13 - DT/DM/UMC-350 - Drzwi automatyczne i automatyczne okno
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - Robot i automatyzacja
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - Obudowa

Go To :

  • 2.1 Specyfikacje momentu obrotowego łącznika
  • 2.2 Uchwyt narzędziowy i śruba dwustronna
  • 2.3 Pręt wrzeciona – Siła

2.1 Specyfikacje momentu obrotowego łącznika

SAE (inch) Fastener Torque Specifications

Dla specyfikacji momentu obrotowego na elementach Ballscrew-narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego.

Momenty dokręcania śrub mocujących osprzętu głównego wyłącznika podano w sekcji: Wyłącznik główny Haas – momenty dokręcania połączeń.

Specyfikacje momentu obrotowego na podwójnych ramionach można znaleźć w procedurze SMTC – Ramię podwójne – Wymiana.

Specyfikacja momentu obrotowego łącznika SAE (cale)
  SAE (cale) SI (metryczne)
do stali w aluminium, żelazo do stali w aluminium, żelazo
Wątku w LB FT-lb w LB FT-lb N-cm N-m N-cm N-m
#4-40 10   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
8"-10"   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

SI (metric) Fastener Torque Specifications

Specyfikacje momentu obrotowego łączników SI (metrycznych)
  SAE (cale) SI (metryczne)
do stali w aluminium, żelazo do stali w aluminium, żelazo
Wątku w LB FT-lb w LB FT-lb N-cm N-m N-cm N-m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   10   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

Torque Wrench Basics

2.2 Uchwyt narzędziowy i śruba dwustronna

Introduction

Regularnie sprawdzaj narzędzia, Uchwyty narzędziowe i pociągnij szpilki. Wymień Uchwyty narzędziowe i pociągnij sworznie z uszkodzeniami powierzchni.

W przypadku prędkości powyżej 10 000 obr/min konieczne jest wyważenie oprzyrządowania klasy G 2.5 lub niższej (ISO 1940 i ANSI S2.19).

Narzędzia oversize: W POCKET TOOL TABLE należy wybrać opcje L-DUŻE NARZĘDZIE i ZAKŁADANE CIĘŻKIE w przypadku narzędzi o średnicy większej niż średnica E (na niektórych naklejkach jest używana wartość C lub określona wartość większa niż maksymalna średnica narzędzia), którą można znaleźć na naklejce oprzyrządowania.

  • Dodatkowa zmiana narzędzia może nastąpić, gdy zmieniacz narzędzi przechowuje "Dużych" Oznaczenie. Ramię magazynu narzędzi przesuwa się w dół o pewną odległość podczas wymiany narzędzia. 
  • UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat odległości opuszczania podwójnego ramienia, zapoznaj się z rysunkiem układu konkretnej maszyny, zapoznaj się z poniższym krokiem, aby uzyskać dostęp do tych informacji. 

Uwaga: Nie należy używać narzędzi, które mają następujące problemy:

  • Nieprawidłowy rozmiar stożka
  • Nieprawidłowy rozmiar lub typ sworznia pociągowego
  • Uszkodzony stożka narzędziowa
  • Zanieczyszczenia między stożka narzędzia a stożka wrzeciona

Narzędzia z tymi problemami mogą spowodować uszkodzenie wrzeciona.

 Ostrożność: Nie używać wrzeciona do dokręcania narzędzi.

Aby najpierw uzyskać dostęp do odległości opuszczania podwójnego ramienia, przejdź do menu rozwijanego maszyny na stronie głównej Haas [1] wybierz model swojej maszyny, naciśnij „Dowiedz się więcej” i pod opcją „Dokument techniczny” sekcji rysunek układu powinien być dostępny [2].  Ten wymiar [3] znajduje się na tych rysunkach i różni się w zależności od linii maszyny i rozmiaru stożka.

30 Taper

40 Taper

2.3 Pręt wrzeciona – Siła

Introduction

Ten dokument referencyjny przedstawia zalecane wartości siły pręta wrzeciona w przypadku wrzecion 20T, 30T, 40T, 50T i HSK.& Niska siła dyszli wrzeciono powoduje znaczną utratę siły zacisku, zwykle spowodowaną pęknięciem lub przerwaniem sprężyny krążkowej podkładki. Aby sprawdzić siłę dyszli, postępuj zgodnie z procedurą Wrzeciono - Pręt - Pomiar siły - VMC.

 Uwaga:  Utrata około 50% nominalnej siły zaciskania jest wskaźnikiem tego trybu awarii.

Uwaga: W miarę zużywania się pręta podczas normalnego użytkowania należy spodziewać się nieznacznego zmniejszenia siły zaciskania.  Nie jest to oznaka uszkodzenia pręta.

Uwaga: Numery części 09-xxxx wymienione dla wrzecion 40T i 50T są narzędziem do pomiaru siły pręta wrzeciona dostępnym w sprzedaży internetowej.

Patrz  Wrzeciono - Pręt - Instrukcja rozwiązywania problemów.

30T Spindles - DT/DM

Seria DT
Obroty wrzeciona Siła pręta (lbf) Ciśnienie pręta (PSI) dla 09-0571
[kg/cm^2]
10K OBR./MIN 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K OBR./MIN 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K OBR./MIN 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
*20K. obr./min (maszyny zbudowane po 20 maja 2019 r.) 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
**20K. obr./min (maszyny wyprodukowane przed 20 maja 2019 r.) 675 - 775
[3003-3447]
435-500
[30-34]

* Wrzeciona 20K RPM wyprodukowane po 20 maja 2019 r. mają następujące numery części:  30-12403, 30-12403A, 93-30-12403

** Wrzeciona 20K RPM wyprodukowane przed 20 maja 2019 r. mają następujące numery części:  30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A

40T Spindles - DM Series

Seria DM
Obroty wrzeciona Siła pręta (lbf)
[Newtony]
Ciśnienie pręta (PSI) dla 09-0572
[kg/cm^2]
10K OBR./MIN 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K OBR./MIN 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K OBR./MIN 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]

40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series

Wrzeciona 40T — serie VF, VM, EC, UMC i GM (3-AX)
Obroty wrzeciona Siła pręta (lbf)
[Newtony]
Ciśnienie pręta (PSI) dla 09-0572
[kg/cm^2]
7,5 TYS. OBR./MIN 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K OBR./MIN 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8,1 TYS. OBR./MIN 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K OBR./MIN 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K OBR./MIN 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K OBR./MIN 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18 000 OBR./MIN 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.