My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
2 - DT/DM/UMC-350 - Specifications

DT/DM/UMC-350 – Interaktives Servicehandbuch


  • 1 – DT/DM/UMC-350 – Einführung
  • 2 – DT/DM/UMC-350 – Technische Daten
  • 3 – DT/DM/UMC-350 – Installation
  • 4 – DT/DM/UMC-350 – Werkzeugwechsler
  • 5 – DT/DM/UMC-350 – Achsenbewegung
  • 6 – DT/DM/UMC-350 – Spindel
  • 7 – DT/DM/UMC-350 – Spindelmotor
  • 8 – DT/DM/UMC-350 – Schmiersysteme
  • 9 – DT/DM/UMC-350 – Elektrische Steuerung
  • 10 – DT/DM/UMC-350 – Späneabführung und Kühlmittel
  • 11 – DT/DM/UMC-350 – Werkstückspannen
  • 12 – DT/DM/UMC-350 – Wartung
  • 13 – DT/DM/UMC-350 – Automatische Bedienertür und automatisches Fenster
  • 14 – DT/DM/UMC-350 – Roboter und Automatisierung
  • 15 – DT/DM/UMC-350 – Verkleidung

Go To :

  • 2.1 Spezifikationen für das Anzugsmoment von Befestigungselementen
  • 2.2 Werkzeughalter und Zugbolzen
  • 2.3 Spindeldeichsel - Kraft

2.1 Spezifikationen für das Anzugsmoment von Befestigungselementen

SAE (inch) Fastener Torque Specifications

Vorgaben für das Drehmoment von Kugelumlaufspindeln finden Sie unter Kugelumlaufspindel – Montagewerkzeuge und Vorgaben für das Drehmoment.

Die Drehmomentspezifikationen für die Hardware des Hauptleistungsschalters finden Sie unter Haas Hauptleistungsschalter – Drehmomentspezifikationen.

Die technischen Daten zum Drehmoment an den Doppelarmen finden Sie im Verfahren SMTC – Doppelarm – Ersatz.

Vorgaben für das Drehmoment des SAE-Befestigungselements (Zoll)
  SAE (Zoll) SI (Metrisch)
in Stahl in Aluminium, Eisen in Stahl in Aluminium, Eisen
Gewinde in-lb ft-lb in-lb ft-lb N/cm N/m N/cm N/m
#4–40 10   6   113   68  
#6–32 20   12   226   136  
#8–32 30   20   339   226  
#10–32 40   25   452   282  
1/4–20   12   8   16   11
1/4–28   15   8   20   11
5/16–18   25   15   34   20
5/16–24   25   15   34   20
3/8–16   45   25   61   34
3/8–24   50   30   68   41
7/16–14   70   45   95   61
7/16–20   70   45   95   61
1/2–13   80   50   108   68
1/2–20   110   65   149   88
5/8–11   200   125   271   170
3/4–10   275   225   373   305
1–8   450   375   610   509
1 1/2–6   600       814    

SI (metric) Fastener Torque Specifications

SI (metrisch) Vorgaben für das Drehmoment der Befestigungselemente
  SAE (Zoll) SI (Metrisch)
in Stahl in Aluminium, Eisen in Stahl in Aluminium, Eisen
Gewinde in-lb ft-lb in-lb ft-lb N/cm N/m N/cm N/m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   10   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

Torque Wrench Basics

2.2 Werkzeughalter und Zugbolzen

Introduction

Überprüfen Sie regelmäßig Werkzeuge, Werkzeughalter und Anzugsbolzen. Ersetzen Sie Werkzeughalter und Anzugsbolzen mit beschädigter Oberfläche.

Werkzeuge mit über 10.000 U/min müssen auf Gütestufe G2.5 oder niedriger (ISO 1940 und ANSI S2.19) ausgewuchtet werden.

Übergroße Werkzeuge: In der POCKET TOOL TABLE müssen Sie GROSSES WERKZEUG und VERMUTLICH SCHWER für Werkzeuge wählen, deren Durchmesser größer als der auf dem Werkzeugaufkleber angegebene Durchmesser E ist (Einige Aufkleber verwenden den Wert von C oder ein bestimmter Wert über dem max. Werkzeugdurchmesser).

  • Ein zusätzlicher Werkzeugwechsel kann auftreten, wenn der Werkzeugwechsler Werkzeuge mit der Bezeichnung "Groß" speichert. Der Werkzeugwechslerarm bewegt sich während eines Werkzeugwechsels um einen bestimmten Abstand nach unten. 
  • HINWEIS: Bitte beachten Sie bezüglich der Absenkstrecke des Doppelarms die Layout-Zeichnung Ihrer entsprechenden Maschine. Bitte beachten Sie hierfür den folgenden Schritt, in dem Sie erfahren, wo Sie auf diese Informationen zugreifen können. 

Achtung: Verwenden Sie keine Werkzeuge mit folgenden Problemen:

  • Falsche Kegelgröße,
  • Falsche Anzugsbolzengröße oder -typ,
  • Beschädigter Werkzeugkegel
  • Ablagerungen zwischen Werkzeugkegel und Spindelkonus.

Werkzeuge mit diesen Problemen können Schäden an der Spindel verursachen.

 Vorsicht: Verwenden Sie die Spindel nicht zum Anziehen der Werkzeuge.

Um zunächst auf die Absenkstrecke des Doppelarms zuzugreifen, gehen Sie zum Maschinen-Dropdown-Menü auf der Haas-Hauptseite [1], wählen Sie Ihr Maschinenmodell aus, drücken Sie „Mehr erfahren“, und im Abschnitt „Technisches Dokument“ sollte die Layout-Zeichnung abgerufen werden können [2].  Diesen Messwert [3] findet man in diesen Zeichnungen. Er ist variiert bei unterschiedlichen Maschinenreihen und Kegelgrößen.

30 Taper

40 Taper

2.3 Spindeldeichsel - Kraft

Introduction

Dieses Referenzdokument zeigt die empfohlenen Werte der Kraft der Spindelzugstange für 20-Kegel, 30-Kegel, 40-Kegel, 50-Kegel und HSK-Spindeln an.

Eine niedrige Kraft der Spindelzugstange führt zu einem erheblichen Spannkraftverlust, der in der Regel durch einen Riss oder Bruch in der Belleville-Feder-Unterlegscheibe verursacht wird. Um die Zugstangenkraft zu überprüfen, befolgen Sie das Verfahren Spindel – Zugstange – Kraftmessung – VMC -Prozess.

Hinweis:

   Ein Verlust von ~ 50 % der Nennklemmkraft ist ein Indiz für diesen Ausfallmodus.

Hinweis: Da eine Zugstange bei normalem Gebrauch verschleißt, ist ein leichter Rückgang der Klemmkraft zu erwarten.  Dies ist kein Hinweis auf ein Versagen der Zugstange.

Hinweis: Bei den Teilenummern 09-xxxx für die 40-Kegel- und 50-Kegel-Spindeln handelt es sich um das Spindelzugstangenkraft-Messgerät, das über E-Commerce erhältlich ist.

Siehe Spindel - Zugstange - Leitfaden zur Fehlerbehebung

30T Spindles - DT/DM

Zugstangenkraft (lbf) * 20.000 U/MIN (Maschinen die nach dem 20.05.2019 gebaut wurden) * 20.000 U/MIN (Maschinen die vor dem 20.05.2019 gebaut wurden)
DT-Baureihe
Spindeldrehzahl Zugstangendruck (PSI) für 09-0571
[kg/cm^2]
10.000 RPM 920 - 1420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
12.000 RPM 920 - 1420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
15.000 RPM 920 - 1420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
920 - 1420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
675 - 775
[3003–3447]
435-500
[30–34]

* 20K U/MIN-Spindeln, die nach dem 20.05.2019 gebaut wurden, haben die folgenden Teilenummern:  30-12403, 30-12403A, 93-30-12403

* 20K U/MIN-Spindeln, die vor dem 20.05.2019 gebaut wurden, haben die folgenden Teilenummern:  ‬30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A

40T Spindles - DM Series

Zugstangenkraft (lbf)
DM-Baureihe
Spindeldrehzahl
[Newton]
Zugstangendruck (PSI) für 09-0572
[kg/cm^2]
10.000 RPM 920 - 1420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
12.000 RPM 920 - 1420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
15.000 RPM 920 - 1420
[4092–6316]
594-916
[41–63]

40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series

Zugstangenkraft (lbf) 18.000 U/min
40-Kegel Spindeln - VF, VM, EC, UMC und GM (3-AX) Serie
Spindeldrehzahl
[Newton]
Zugstangendruck (PSI) für 09-0572
[kg/cm^2]
7.500 RPM 1460 - 2300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
8.000 RPM 1460 - 2300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
8.100 RPM 1460 - 2300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
10.000 RPM 1460 - 2300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
12.000 RPM 1460 - 2300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
15.000 RPM 1460 - 2300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
1460 - 2300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.