MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
2 - DT/DM/UMC-350 - Specifications

DT/DM/UMC-350 - 交互式维修手册


  • 1 - DT/DM/UMC-350 - 简介
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - 规格
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - 安装
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - 换刀装置
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - 轴运动
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - 主轴
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - 主轴电机
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - 润滑系统
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - 电气控制器
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - 排屑和冷却液
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - 工件夹具
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - 维护
  • 13 - DT/DM/UMC-350 - 自动门和自动窗
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - 机器人和自动化
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - 护罩

Go To :

  • 2.1 紧固件扭矩规格
  • 2.2 刀座和拉钉
  • 2.3 主轴拉杆 - 力

2.1 紧固件扭矩规格

SAE(英寸)紧固件扭矩规格

有关滚珠丝杠部件的扭矩规格,请参阅 滚珠丝杠 - 安装工具和扭矩规格。

有关主断路器硬件的扭矩规格,请参阅 Haas 主断路器 - 扭矩规格。

有关双臂的扭矩规格,请参阅 SMTC - 双臂 - 更换 程序。

SAE ( 英寸 ) 紧固件扭矩规格
  SAE ( 英寸 ) SI ( 公制 )
成钢 成铝,铁 成钢 成铝,铁
线程 内磅 英尺磅 内磅 英尺磅 N-厘米 N-m N-厘米 N-m
#4-40 254 mm   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

SI(公制)紧固件扭矩规格

SI ( 公制 ) 紧固件扭矩规格
  SAE ( 英寸 ) SI ( 公制 )
成钢 成铝,铁 成钢 成铝,铁
线程 内磅 英尺磅 内磅 英尺磅 N-厘米 N-m N-厘米 N-m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   254 mm   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

Torque Wrench Basics

2.2 刀座和拉钉

Introduction

定期检查工具、刀座和拉螺柱。更换刀座和拉螺柱,造成表面损坏。

当转速高于 10,000,必须配备 G2.5 级或更低级别(ISO 1940 和 ANSI S2.19)的平衡刀具。

超大工具: 在 POCKET TOOL TABLE 中,对于直径大于直径 E 的刀具(某些标签使用 C 值,或高于最大刀具直径的特定值)(可以在工具标签上查看),必须选择 L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY。 

  • 当换刀装置内存放较大刀具时,可能会重新执行换刀操作。换刀过程中换刀臂向下移动一定距离。 
  • 注意:请参考您的特定机床布局图了解双臂下降距离,请参考以下步骤获取此信息。 

注意:请勿使用存在以下问题的工具:

  • 径向不正确
  • 拉螺柱尺寸或类型不正确
  • 损坏的工具分析器
  • 工具片片和主轴片之间的碎屑

存在这些问题的工具可能会导致主轴损坏。

 注意: 请勿使用主轴拧紧刀具。

要访问双臂下降距离,请转到 Haas 主页上的机床下拉列表 [1] 选择您的机床型号,按 Learn More(了解详情),然后在“技术文档”部分访问布局图 [2]。此测量值 [3] 可在这些图纸中找到,并且在机床线和径向之间有所不同。

30 Taper

40 Taper

2.3 主轴拉杆 - 力

Introduction

此参考文档显示建议的 20T、30T、40T、50T 和 HSK 主轴的拉杆力值。主轴拉杆力低会导致明显的夹紧力损失,通常由贝氏弹簧垫圈破裂或断裂引起。要检查拉杆力,请遵照主轴 - 拉杆 - 力测量 - VMC 程序操作。

 说明 :损失 50% 左右的标称夹紧力表明这是故障模式。

注意:由于牵引杆在正常使用过程中磨损,预计夹紧力会略有下降。这并不表示牵引杆出现故障。

说明:用于 40T 和 50T 主轴的、09-xxxx 编号的零件为通过 E-Commerce 提供的主轴牵引杆力规工具。

请参阅 主轴 - 拉杆 - 故障排除指南

30T Spindles - DT/DM

DT 系列
主轴转速 牵引杆力(磅) 09-0571 的牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
10K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
12K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
15K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
*20K RPM(2019 年 5 月 20 日之后制造的机床) 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
**20K RPM(2019 年 5 月 20 日之前制造的机床) 675 - 775
【3003-3447】
435-500
【30-34】

* 2019 年 5 月 20 日之后制造的 20K RPM 主轴具有以下零件号: 30-12403、30-12403A、93-30-12403

**2019 年 5 月 20 日之前制造的 20K RPM 主轴具有以下零件号: 30-11556、93-30-11556、93-30-11556A

40T Spindles - DM Series

DM 系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
09-0572 的牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
10K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
12K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
15K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】

40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series

VF、VM、EC 和 UMC 系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
09-0572 的牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
7.5K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
8K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
8.1K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
10K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
12K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
15K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
18K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102