4 - DT/DM/UMC-350 - Tool Changer

DT/DM/UMC-350 - 交互式维修手册


  • 1 - DT/DM/UMC-350 - 简介
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - 规格
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - 安装
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - 换刀装置
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - 轴运动
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - 主轴
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - 主轴电机
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - 润滑系统
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - 电气控制器
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - 排屑和冷却液
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - 工件夹具
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - 维护
  • 13 - DT/DM/UMC-350 - 自动门和自动窗
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - 机器人和自动化
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - 护罩

Go To :

  • 4.1 概述
  • 4.2 维修更换
  • 4.3 换刀偏置
  • 4.4 DT/DM - 校准
  • 4.5 UMC - SMTC - 校准

4.1 概述

Tool Changer - Overview

Haas DT/DM/UMC-350 使用侧挂式刀库,以便快速可靠地换刀。换刀装置可在操作之间实现无缝过渡,缩短循环时间,并提高机床效率。

[1] 表示刀库。
[2] 表示双臂。

4.2 维修更换

Service - Replacement Procedures

程序 说明
DT/DM - 双臂 - 更换 此程序将向您展示如何更换和对齐 DT/DM 双臂。
原点开关 DT/DM - 更换 此过程将显示如何更换 DT/DM 系列上的原点开关。

4.3 换刀偏置

Tool Changer Offsets Procedures

程序 说明
DT/DM - 换刀偏置 - NGC 此过程用于设置 TA 和 TT 轴网格偏置和轴换刀偏置位置。
DT/DM - SMTC -Z 轴换刀偏置 - 参数 64 此程序用于设置 Z 轴换刀位置。
SMTC - 主轴定向偏置 此程序用于设置换刀的主轴定向。

4.4 DT/DM 校准

Recently Updated

DT/DM 换刀装置 - 校准


Introduction

此规程将向您介绍如何对齐 DT/DM 系列上的换刀装置。

 注意: 需要对齐 2 套独立的刀具松动系统: 手动 [5, 7]和  自动 [2,3] 松开。手动松开用于手动插入和拆卸工具,自动松开用于在自动换刀操作期间插入和拆卸工具。 

 

图

  1.  凸轮盒
  2.  工具释放凸轮
  3. 罢工者块
  4. 支撑轴承
  5. 松刀气缸
  6. 摇臂返回弹簧
  7. 手动释放臂
  8. 推出调整克莱维斯
  9. 摇臂轴支撑轴承 (x2)
  10. 摇臂
  11. 摇臂跟随器
  12. 指南发布
  13. 凸轮跟随臂
  14. 凸轮跟随者
  15. 双臂
  16. 塔珀锁

所需工具

  • T-2108 双臂对齐工具
  • (2) 3/8-16 x 2.5" 内六角圆柱头螺钉 (SHCS)
  • DT
    • T-1224 BT 30 锥度分割工具
    • T-2173 BT 30 锥度分割工具销
  • Dm:
    • T-2086 CT 40 锥度分割工具
    • T-2087 BT 40 锥度分割工具

Set Striker Block

1

 注意: 此步骤适用于老式摇臂,新型摇臂不需要前档,如果主轴头中未安装新型摇臂,则跳过此步骤。

设置  Z 轴换刀偏置

前挡和轴承之间的正确间隙为 0.0040" - 0.0020"。

在前挡 [3] 和轴承 [1] 之间放一个 0.0040" 垫片 [2]。如果垫片不适合,则转到步骤 2。

如果垫片适合,执行以下步骤:

  • 松开保留前挡的 (4) 螺钉 [4]。
  • 在前挡和轴承之间放一个 0.0020" 垫片。
  • 将前挡推到垫片上。

扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。

拆下垫片。

Set Manual Pushout

1

零返回 C 轴: 将双臂放在主位置时,使用手动释放布托将刀座放入主轴中。 定位下降指示器 对刀座的底面。将指标归零。

2

在向上推 刀座,激活工具释放按钮。

 注意: 不允许工具掉落。

推出应为 0.035"(+.010",-0)。如果不是,则移动到步骤 3。

3

如果指标未显示 0.035" (+0.010"/ -0"),执行以下步骤来调整推出:

  • 拆下夹钳销。
  • 使用 1 1/8" 扳手松开 3/4" -16 卡纸螺母 [1]
  • 调整夹板:
    • 顺时针转动夹板以减少推,逆时针增加。
    • 1/2 转的夹板等于 0.010" 推出。

安装夹钳销并再次检查推出。

当推出正确时,拧紧卡紧螺母。

Adjust Automatic Rocker Arm Pushout

1

为了确保摇臂推出正确调整:

使 Z 轴回原点。按 HOME G28。

显示工具更换器臂轴,在点动时查看位置:

  • 对于 NGC 设置参数 11.019, TA INVIS 轴 自 假。这将需要在 NGC 中提供服务密钥。
  • 对于经典 Haas 控制器,设置参数: 462:18,V INVIS 轴为 0。 

转到"位置"页并选中相应的轴框。现在显示轴。

2

转动双臂,直到它处于中心位置。使用手动释放将刀柄 [1] 放入主轴。

将指示器 [2] 尖端放在刀座的底部。将指标归零。

轻轻地将指示器底座 [3] 移开,以便有空间转动换刀臂。拆下刀座。

将工具更换器臂搅拌到刀具更换位置(约 160 个)或直到牵引杆完全松开。

3

随着拉杆的释放 , 用手将刀座一直放在主轴锥度中。

 注意: 拉杆不会夹紧刀座。

将指示器轻轻地放在刀座底部,同时继续用手握住它。

如果摇臂推出正确调整,指示灯为 0.035" (+ 0.005"/- 0")。

添加或移除摇臂垫片 [1],直到指示灯读数正确。

Adjust Rocker Arm Bearings

1

确保摇臂轴承正确调整。

将双臂伸向主队位置。

在每个摇臂轴承[1]  和主轴导放装置 [3] 之间放一个 0.040" 垫片 [2]。

正确的调整使轴承 [1] 0.040" 在版本 [3] 之上。

2

如果轴承不是 0.040 " (+/- 0.01") 在导导版本上方,但推出正确,请执行以下步骤:

  • 找到摇臂的硬止步螺栓 [1]。
  • 使用 1/2" 扳手松开 3/8"-24 保丝螺母 [2]。
  • 调整止步螺栓,直到轴承为 0.040" 在版本之上。
  • 重新检查摇臂推出

拆下放在每个摇臂轴承和主轴导放装置之间放置的 0.040" 垫片

Double Arm Alignment

1

将校准工具 [2] 放在双臂上。使用 (2) 螺钉 [6] 对准工具。

 注意: 确保对齐工具的支腿清除柱塞的盖 [3]。

将双臂 [1] 放在输出轴上。

转动中心螺钉 [4] 可提升输出轴上的双臂。

轻轻拧紧夹紧螺钉 [5]。执行此操作,直到双臂保持在原位,但您可以用手移动它。

 说明:不要拧紧螺钉太多。这使得很难调整双臂的高度。

释放 EMERGENCY STOP。

2

将 V 轴点动旋转到 0 度。这将旋转侧安装刀具更换器 (SMTC) 的转盘。

按 EMERGENCY STOP。

将刀柄插入活动刀具刀套。确保刀柄具有平面。工具的最小刀头长度必须为 2" (51 mm)。

将指示器尖端放在刀柄的底部。将指标设置为 0。

进入 调试 模式。

释放 EMERGENCY STOP。

转动 X 轴以将指示器移离刀柄。

从工具袋中取出刀柄。

按 ZERO RETURN。按 Z。按 HOME G28。

3

以负 (-) 方向将 V 轴旋转到  -8.0 度。

以负 (-) 方向将 T 轴旋转到 -243.0 度。

 注意: 机械臂应靠近行程底部。

按 EMERGENCY STOP。

将刀柄 [1] 放入转盘侧的双臂中。

向下推双臂上的柱塞。将分叉工具 [3] 的下半部分放在主轴下方的双臂中。将拆分工具 [2] 的上半部分放在下半部分。

对齐拆分工具的半部分。插入拆分工具对齐杆 [4]。用手掌将杆放在分叉工具中。

 注意: 确保你的手不在手臂和主轴之间。

4

释放 EMERGENCY STOP。

按 T。按 HAND JOG(手动点动)。推  .01。

缓慢地以负 (-) 方向点动 T 轴,以 -284.0 度。

 注意: 确保刀柄没有击中转盘刀套。

 注意: 确保主轴定位键 [1] 和拆分工具 [2] 的上半部分与拆分工具 [4] 的下半部分对齐。

使用杆将分叉工具的上半部分推入主轴。确保它牢固地固定在主轴中。

缓慢地以负 (-) 方向点动 T 轴,以 -302.0 度。

要纠正不对齐,请以正 (+) 方向点动 T 轴, -284.0 度 并重复此步骤。

分叉工具上半部分与拆分工具下半部分之间的间隙 [3] 不应大于 0.06" (1.52 毫米)。

5

按 EMERGENCY STOP。

确保分叉工具 [1] 的下半部分不会从臂部流出。

拆下拆分工具杆 [2]。用你的手旋转双臂。对齐拆分工具的半部分。插入拆分工具对齐杆。

  注意: 拆分工具必须平稳地进入。如果拆分工具在 X 方向上关闭,则必须对齐 SMTC。

释放 EMERGENCY STOP。

6

用平面在刀柄下方转动指示器 [1]。转动中心螺钉 [2],直到指示灯显示 0。

分体工具上半部分与拆分工具下半部分之间的间隙不应超过 0.06" (1.52 毫米)。

轻轻拧紧夹紧 (6) 个夹紧螺钉 [3]。执行以下步骤来拧紧夹具的螺钉:

  • 以星形模式拧紧螺钉。
  • 以 5 ft-lb (6.8 N-m) 的增量拧紧螺钉。
  • 查看指示器以确保手臂处于水平。指标移动不得超过 0.005" (0.13 毫米)。如有必要,请更改紧固模式以保持臂部水平。
  • 重复该模式,直到螺钉扭矩达到 25 ft-lb (33.9 N-M)。
  • 每次完成形式后,插入拆分工具校准杆。拆分工具必须平稳地进入。如果拆分工具已关闭,请更正对齐方式。
  • 如果指示灯移动过远,则必须重新启动对齐过程。

将指标设置为 0。将指示器移离工具。不要更改指示器设置。

7

缓慢地以 (+) 方向点动 T 轴,以 -243.0 度。拆下拆分工具半部分。

使用指示器测量以下位置的刀柄高度:

 注意: 确保缓慢地转动手臂,以免将其撞到工具更换器刀套中。

  • 当 T 轴设置为 -302.0 度时主轴 [1] 下面的刀柄。
  • 当 T 轴设置为 -100.0 度时刀套 [2] 之间的刀柄。

如果在 -302.0 度时在步骤 7 和步骤 9 之间指标测量超过 0.01" (0.25 mm),双臂不平。执行此过程:

如果指标测量超过 0.01" (0.25 mm)( -302.0 度 或 -100.0 度),必须调整 SMTC。

如果指标测量值小于 0.01" (0.25 毫米),双臂水平。

8

以正 (+) 方向将 T 轴旋转到 -100.0 度。

以正 (+) 方向将 V 轴旋转到  0 度。

在刀套和双臂中安装拆分工具半部分 [1, 2]。

小心地将定位杆 [3] 穿过拆分工具的顶部 [1] 和底部 [2] 半部分。

  • 如果刀套和双臂未在 Y 方向对齐,则旋转 V 轴不超过 0.3 度。然后更改参数415。
  • 如果双臂未在 X 方向对齐,则必须调整 SMTC。

9

拆下校准工具和指示器。

释放 EMERGENCY STOP。

推 RESET 以清除警报。

向下旋转 T 轴,直到它到达行程的底部。

按 EMERGENCY STOP。

拆下工具。

退出 调试 模式。

更改参数 462:18, INVIS AXIS  为 1。

更改参数 390:18, INVIS AXIS  为 1。

刀库恢复

4.5 UMC - SMTC - 校准

Tools Required

  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Haas控制密钥常见问题解答:

 

Double Arm - Alignment

1

确保连杆锁 [4] 足够紧,以防止双臂从轴上脱落,但松动到足以旋转轴上的双臂。

  1. 插入 Haas 控制密钥。如有必要,循环电源。
  2. 进入 “恢复” 模式。选择 “手动换刀装置操作”模式。

按[ATC FWD]直至  CL/UNCL 处的 ARM  值为  1。手动旋转凸轮盒输出轴上的双臂 [3],以便与 Y 轴平行。

按 [EMERGENCY STOP]。清除警报。

将没有刀具的刀柄 [2] 放入刀套 [1]。

2

手动转动轴上的双臂 [2],使滑块 [4] 稍微接触刀柄 [1]。

使用卡钳 [3] 测量 V 法兰底部和双臂之间的高度。

手动转动轴上的双臂,使臂接合刀柄。

使用卡钳测量 V 法兰底部和双臂之间的高度。

如果测量值不同,则调整臂的高度并重复此步骤。使用 T-2108 工具,以调整双臂高度。当测量值相同时,记录测量值。

3

手动转动双臂,直到可以拆下刀柄。

将校准拆分工具的底部 [1] 放入刀套附近的臂 [4]中。将对齐拆分工具的顶部 [2] 安装到刀套 [3]。

对齐拆分工具。

将校准拆分工具的销 [5] 放入顶部和底部,以执行对齐检查。

拆下销。

4

轻轻拧紧夹紧螺钉 1⁄4 圈。以星形模式拧紧螺钉 [1]。每次拧紧所有螺钉时,执行对齐检查 [2]。重复此过程,直到螺钉紧紧握住双臂。

删除 T-2108 工具 [3]。

以星形模式对螺钉施加下面所示的正确扭矩 (ft-lbs)。

 注意: 您必须重复此操作多次,以确保螺钉扭矩拧至正确的 ft-lbs。

  • 8-螺丝双臂 - 12 英尺磅(20 纳米)
  • 6-螺丝双臂 - 25 英尺磅(40 纳米)

按 [ATC REV]直到您能安全地将工具从刀套中取出。

按 [EMERGENCY STOP]。清除警报。

拆下对齐分割工具的两个部分。

所有螺钉都转正后,请验证步骤 2 中的双臂高度对齐。

松开  [EMERGENCY STOP](紧急停止)。

5

请参阅以下过程:

  • 侧安装刀具更换器 - Z 轴刀具更换偏移
  • 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移