MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
4 - DT/DM/UMC-350 - Tool Changer

DT/DM/UMC-350 - Manual de service interactiv


  • 1 - DT/DM/UMC-350 - Introducere
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - Specificații
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - Instalare
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - Schimbător de scule
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - Mișcare axă
  • 6 – DT/DM/UMC-350 – Arborele principal
  • 7 – DT/DM/UMC-350 – Motorul arborelui principal
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - Sisteme de lubrifiere
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - Comandă electrică
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - Evacuare șpan și lichid de răcire
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - Sistemul de suport piesă
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - Întreținere
  • 13 – DT/DM/UMC-350 – Ușă automată și fereastră automată
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - Robot și automatizare
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - Incintă

Go To :

  • 4.1 Prezentare generală
  • 4.2 Înlocuire service
  • 4.3 Decalaj schimbare scule
  • 4.4 DT/DM - Aliniere
  • 4.5 UMC - SMTC – Poziționări

4.1 Prezentare generală

Tool Changer - Overview

Haas DT/DM/UMC-350 utilizează un schimbător de scule lateral, care este construit pentru schimbarea rapidă și fiabilă a sculelor. Schimbătorul de scule permite tranziții fără probleme între operațiuni, reduce durata ciclurilor și îmbunătățește eficiența mașinii. 

[1] Indicator pentru carusel.
[2] Indică brațul dublu.

4.2 Înlocuiri servicii

Service - Replacement Procedures

Procedură Descriere
DT/DM - Braț dublu – Înlocuire Această procedură vă va arăta cum să înlocuiți și să poziționați brațul dublu DT/DM.
Comutator origine DT/DM – Înlocuire Această procedură va prezenta modul de înlocuire a comutatorului de origine din seria DT/DM.

4.3 Decalaje schimbător de scule

Tool Changer Offsets Procedures

Procedură Descriere
DT/DM - Decalaje schimbător de scule - NGC Această procedură este utilizată pentru a seta decalajele grilei axei TA și TT și pozițiile decalajelor pentru schimbare scule pe axă.
DT/DM - SMTC - Decalaj pentru schimbarea sculei pe axa Z SMTC – Parametru 64 Această procedură este utilizată pentru configurarea poziţiei mecanismului de schimbare scule pe axa Z.
SMTC: Decalaj Orientare Arbore Principal Această procedură este utilizată pentru configurarea orientării arborelui principal pentru o schimbare a sculei.

4.4 Alinierea DT/DM

Recently Updated

Schimbător de scule DT/DM - Aliniere


Introduction

Această procedură vă va arăta cum să poziționați schimbătorul de scule pe seria DT/DM.

 NOTĂ: Există două sisteme independente de desfacere a sculei care trebuie poziționată: desfacere manual [5, 7] și automat [2,3]. Desfacerea manuală este responsabilă pentru introducerea și îndepărtarea manuală a sculei, în timp ce desfacerea automată este responsabilă pentru introducerea și îndepărtarea sculei în timpul unei operații automate de schimbare a sculei. 

 

Diagramă

  1.  Cutie cu came
  2.  Cama pentru eliberarea sculei
  3. Bloc percutor
  4. Lagăr de susținere
  5. Piston de eliberare a sculei
  6. Arc de întoarcere a braţului basculant
  7. Braţ pentru eliberare manuală
  8. Cui spintecat pentru reglarea expulzării
  9. Lagăr de susținere a axului basculant (x2)
  10. Braţ basculant
  11. Tachet braț basculant
  12. Eliberare ghidaj
  13. Braț pentru tachetul de camă
  14. Tachet de camă
  15. Braț dublu
  16. Blocaj con

Scule necesare:

  • Instrument de aliniere a braţului dublu T-2108
  • (2) șuruburi cu cap tubular de 3/8-16 x 2,5" (SHCS)
  • DT:
    • Sculă de separare conicitate T-1224 BT 30
    • Sculă de separare conicitate T-2173 BT 30
  • DM:
    • Sculă de separare conicitate T-2086 CT 40
    • Sculă de separare conicitate T-2087 BT 40

Set Striker Block

1

 NOTĂ: Acest pas se aplică pentru brațul basculant în stil vechi, noul braț basculant nu necesită blocul percutorului, săriți peste acest pas dacă noul braț basculant nu este instalat în păpușa portsculă.

Setarea decalajului schimbării de scule la axa Z

Distanța corectă dintre blocul percutor și lagăr este de 0,0040" - 0,0020".

Puneţiun bailag dde 0,0040" [2] între blocul fracţionat [3] şi lagărul [1]. Dacă bailagul nu se potriveşte, treceţi la etapa 2.

Dacă bailagul se potrivește, urmați acești pași:

  • Slăbiți șuruburile (4) [4] care fixează blocul percutorului.
  • Puneţi un bailag de 0,0020" între blocul percutorului și lagăr.
  • Împingeţi blocul percutorului pe bailag.

Strângeți la cuplu șuruburile. Consultați Specificații cuplu bridă Haas.

Scoateți bailagul.

Set Manual Pushout

1

Readuceți la zero axa Z. Cu brațul dublu în poziția de origine, puneți o portsculă în arborele principal, folosind butonul de eliberare manuală. Poziţionaţi un indicator de coborâre pe partea inferioară a portsculei. Readuceți la zero indicatorul.

2

În timp ce apăsaţi peportsculă, activaţi butonul de eliberare a instrumentului.

 Atenție: Nu lăsați instrumentul să cadă.

Expulzarea trebuie să fie de 0,035”(+0,010”, -0). În caz contrar, treceţi la pasul 3.

3

Dacă indicatorul nu arată 0,035" (+0,010"/ -0"), urmați aceşti paşi pentru a ajusta expulzarea:

  • Scoateţi ştiftul pentru cui spintecat.
  • Utilizați o cheie de 1 1/8" pentru slăbirea contrapiuliței de 3/4" [1] de pe cuiul spintecat.
  • Reglaţi cuiul spintecat:
    • Rotiţi cuiul spintecat în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce expulzarea și în sens contrar acelor de ceasornic pentru a majora expulzarea.
    • 1/2 de rotație a cuiului spintecat este egală cu o expulzare de 0,010".

Instalaţi ştiftul pentru cui spintecat și verificați din nou expulzarea.

Când expulzarea este corectă, strângeţi contrapiuliţa.

Adjust Automatic Rocker Arm Pushout

1

Pentru a asigura ajustarea corectă a expulzării brațului basculant:

READUCEȚI LA ZERO axa Z. Apăsați HOME G28.

Afișați axul braţului schimbătorului de scule, pentru a vizualiza poziţia în timpul avansului rapid:

  • Pentru parametrul fix NGC 11.019, AXA INVIZ TA , la FALS. Acest lucru va necesita o cheie de service în NGC.
  • Pentru parametrul setului de control clasic Haas: 462:18, AXA V INVIZ la 0. 

Accesaţi pagina Poziţii şi bifaţi caseta corespunzătoare pentru axă. Acum se afişează axa.

2

Avansați braţul dublu până când se află în poziţia de origine. Așezați un suport pentru scule [1] în arborele principal folosind eliberarea manuală.

Puneți vârful indicatorul [2] pe partea inferioară a portsculei. Readuceți la zero indicatorul.

Mişcaţi uşor baza indicatoare [3] pentru a permite camerei să avanseze braţul schimbătorului de scule. Îndepărtaţi portscula.

Deplasaţi braţul schimbătorului de scule în poziţia de schimbare a sculei (aproximativ 160) sau până când bara de tracțiune este eliberată complet.

3

Cu bara de tracțiune eliberată, poziţionaţi o portsculă în conul arborelui principal, până la capăt, cu mâna.

 Atenție: Bara de tracțiune nu va fixa portscula.

Poziționați ușor indicatorul pe partea inferioară a portsculei, continuând să îl țineți cu mâna.

Dacă expulzarea braţului basculant este reglată corect, indicatorul are valoarea 0,035" (+ 0,005"/- 0").

Adăugați sau scoateți bailagurile brațului basculant [1] până când valoarea indicatorului este corectă.

Adjust Rocker Arm Bearings

1

Asigurați-vă că lagărele brațului basculant sunt ajustate corect.

Avansați braţul dublu în poziţia de origine.

Puneţi un bailag de 0,040" [2] între fiecare dintre lagărele braţului basculant [1] și eliberarea ghidajului arborelui principal [3].

Reglajul corect pune lagărele [1] 0,040" deasupra eliberării [3].

2

Dacă lagărele nu sunt la 0,040" (+/- 0,01") deasupra eliberării ghidajului, dar expulzarea este corectă, efectuaţi aceşti paşi:

  • Găsiți bolțul de oprire bruscă [1] pentru brațul basculant.
  • Utilizați o cheie de 1"/2 pentru slăbirea contrapiuliței de 3/8"-24 [2].
  • Reglaţi şurubul de oprire până când lagărele sunt la 0,040" deasupra eliberării.
  • Verificaţi din nou expulzarea brațului basculant

Scoateţi bailagurile de 0,040" pe care le puneţi între fiecare dintre lagărele braţului basculant şi eliberarea ghidajului arborelui principal

Double Arm Alignment

1

Puneţi instrumentul de poziționare [2] pe braţul dublu. Utilizaţi (2) şuruburi [6] pentru dispozitivul de poziționare.

 Notă: Asiguraţi-vă că picioarele instrumentului de poziționare curăţă capacele [3] pentru pistoane.

Puneţi braţul dublu [1] pe axul de ieşire.

Rotiţi şurubul central [4] pentru a ridica braţul dublu pe axul de ieşire.

Strângeţi uşor şuruburile de fixare [5]. Faceţi acest lucru până când braţul dublu rămâne în poziţie, însă îl puteţi deplasa cu mâna.

 Notă: Nu strângeţi prea mult şuruburile de fixare. Acest lucru îngreunează ajustarea înălțimii pentru brațul dublu.

Eliberați butonul OPRIRE DE URGENȚĂ.

2

Deplasați axa V la 0 grade. Acest lucru roteşte caruselul pentru schimbătorul de scule lateral (SMTC).

Apăsați butonul OPRIRE DE URGENŢĂ.

Introduceţi un suport pentru scule în locașul activ al magaziei de scule. Asiguraţi-vă că suportul instrumentului are o faţă plată. Instrumentul trebuie să aibă o lungime minimă a nasului de 2" (51 mm).

Puneți vârful indicatorului pe partea inferioară a portsculei. Setați indicatorul la zero.

Accesați modul DEBUG.

Eliberați butonul OPRIRE DE URGENȚĂ.

Deplasaţi masa, pentru a deplasa indicatorul departe de suportul pentru scule.

Scoateți scula din locașul magaziei de scule.

Apăsați REVENIRE LA ZERO. Apăsați Z. Apăsați ACASĂ G28.

3

Deplasați axa A în direcția negativă (-) către -8,0 grade.

Deplasați axa T în direcția negativă (-) către -243,0 grade.

 Notă: Braţul trebuie să fie aproape de partea de jos a cursei.

Apăsați butonul OPRIRE DE URGENŢĂ.

Puneţi suportul pentru scule [1] în braţul dublu pe partea caruselului.

Împingeţi pistonul în jos, pe brațul dublu. Puneţi jumătatea inferioară a sculei de separare [3] în braţul dublu sub arborele principal. Puneţi jumătatea superioară a sculei de separare [2] pe jumătatea inferioară.

Aliniați jumătățile sculei de separare. Introduceţi tija de aliniere a sculei de separare [4]. Țineți tija în scula de separare, folosind palma.

 Atenție: Asigurați-vă că mâna dvs. nu se află între braț și arborele principal.

4

Eliberați butonul OPRIRE DE URGENȚĂ.

Apăsați T. Apăsați HAND JOG (Avans rapid manual). Apăsați .01.

Deplasați lent axa T în direcția negativă (-) către -284,0 grade.

 Atenție: asiguraţi-vă că suportul instrumentului nu atinge buzunarul caruselului.

 Atenție: :asigurați-vă că limitatorul arborelui principal [1] și jumătatea superioară a sculei de separare [2] sunt aliniate cu jumătatea inferioară a sculei de separare [4].

Împingeţi jumătatea superioară a sculei de separare în arborele principal folosind tija. Asigurați-vă că este fixată ferm în arborele principal.

Deplasați lent axa T în direcția negativă (-) către -302,0 grade.

Pentru a corecta o aliniere greşită, avansați rapid axa T în direcţia pozitivă (+) la -284,0 grade şi repetaţi acest pas.

Distanţa [3] dintre jumătatea superioară a sculei de separare și jumătatea inferioară a sculei de separare nu trebuie să depășească 0,06" (1,52 mm).

5

Apăsați butonul OPRIRE DE URGENŢĂ.

Asigurați-vă că jumătatea inferioară a sculei de separare [1] nu iese din braț.

Scoateți tija sculei de separare [2]. Folosiţi mâna pentru a roti braţul dublu. Aliniați jumătățile sculei de separare. Introduceţi tija de aliniere a sculei de separare.

 Notă: scula de separare trebuie să intre fără obstacole. Dacă scula de separare este deviată în direcţia X, SMTC trebuie să fie aliniat.

Eliberați butonul OPRIRE DE URGENȚĂ.

6

Deplasați indicatorul [1] sub suportul pentru scule cu faţa plată. Rotiţi şurubul central [2] până când indicatorul indică 0.

Distanţa dintre jumătatea superioară a sculei de separare și jumătatea inferioară a sculei de separare nu trebuie să depășească 0,06" (1,52 mm).

Strângeţi uşor cele (6) şuruburi de fixare [3]. Urmați acești pași pentru a cupla șuruburile de fixare:

  • Strângeți șuruburile într-un model stea.
  • Strângeți șuruburile în intervale de câte 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Priviţi indicatorul pentru a vă asigura că braţul este la nivel. Indicatorul nu trebuie să se deplaseze cu mai mult de 0,005" (0,13 mm). Schimbaţi modelul de strângere dacă este necesar pentru a menţine braţul la nivel.
  • Repetați modelul până când șuruburile sunt cuplate la 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • De fiecare dată când finalizaţi modelul, introduceţi tija de aliniere a sculei de separare. Scula de separare trebuie să intre fără obstacole. Corectați alinierea dacă scula de separare este deviată.
  • Dacă indicatorul se deplasează prea departe, trebuie să reluaţi procedura de aliniere.

Setaţi indicatorul la 0. Îndepărtați indicatorul de sculă. Nu modificaţi setarea indicatorului.

7

Deplasați lent axa T în direcția pozitivă (+) către -243,0 grade. Îndepărtaţi jumătăţile sculei de separare.

Cu indicatorul, măsuraţi înălţimea suportului pentru scule în poziţiile care urmează:

 Atenție: asiguraţi-vă că avansați rapid braţul pentru a evita coliziunea acestuia cu buzunarele schimbătorului de scule.

  • Portscula de sub arborele principal [1] atunci când axa T este setată la -302,0 grade.
  • Portscula dintre locașele magaziei de scule [2] atunci când axa T este setată la -100,0 grade.

Dacă indicatorul măsoară mai mult de 0,01" (0,25 mm) între pasul 7 şi pasul 9 la -302,0 grade, brațul dublu nu este la nivel. Efectuaţi această procedură din nou.

Dacă indicatorul măsoară mai mult de 0,01" (0,25 mm) la -302,0 gradeori la -100,0 de grade, SMTC trebuie ajustat.

Dacă indicatorul măsoară mai puţin de 0,01" (0,25 mm), braţul dublu este la nivel.

8

Avansați rapid axa T în direcţia pozitivă (+) la -100,0 grade.

Avansați rapid axa V în direcţia pozitivă (+) la 0 grade.

Instalaţi jumătăţile sculei de separare [1, 2] în locașul magaziei de scule și braţul dublu.

Aşezaţi cu grijă tija de aliniere [3] prin partea superioară [1] şi partea inferioară [2] a sculei de separare.

  • În cazul în care locașul magaziei de scule şi braţul dublu nu se aliniază în direcţia Y, deplasați axa V cu nu mai mult de 0,3 grade. Apoi schimbaţi parametrul 415.
  • Dacă brațul dublu nu se aliniază în direcția X, SMTC trebuie ajustat.

9

Scoateţi instrumentul de poziționare şi indicatorul.

Eliberați butonul OPRIRE DE URGENȚĂ.

ApăsațiRESETARE pentru a șterge alarmele.

Deplasați axa T în jos până când ajunge la partea de jos a cursei.

Apăsați butonul OPRIRE DE URGENŢĂ.

Scoateți sculele.

Ieşiţi din modul DEPANARE .

Modificați parametrul462:18, AXA INVIZ, la 1.

Modificați parametrul390:18, AXA INVIZ, la 1.

Efectuați recuperarea schimbătorului de scule.

4.5 UMC - SMTC – Poziționări

Tools Required

  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Cheie unitate de comandă Haas

 

Double Arm - Alignment

1

Asiguraţi-vă că mecanismul de blocare al conului [4] este suficient de strâns pentru a preveni căderea braţului dublu de pe ax, dar suficient de desfăcut pentru a roti braţul dublu pe ax.

  1. Introduceţi cheia unității de comandă Haas. Dacă este necesar comutați alimentarea.
  2. Intrați în modul RECUPERARE . Selectați modul de FUNCȚIONARE MANUALĂ A SCHIMBĂTORULUI DE SCULE.

Apăsați [ATC FWD] până când BRAȚUL la CL/UNCL are o valoare de 1. Rotiţi manual braţul dublu [3] de pe axul de ieşire cambox pentru a fi paralel cu axa Y.

Apăsați [EMERGENCY STOP]. Ştergeți alarmele.

Puneţi un portsculă [2] fără freză în locaș [1].

2

Rotiţi manual braţul dublu [2] de pe ax astfel încât sania [4] atinge uşor portscula [1].

Utilizați un șubler [3] pentru a măsura înălțimea dintre partea inferioară a flanșei V și brațul dublu.

Rotiţi manual braţul dublu pe ax astfel încât braţul să angreneze portscula.

Utilizaţi un șubler pentru a măsura înălţimea dintre partea inferioară a flanşei V şi braţul dublu.

Dacă măsurătoarea este diferită, ajustaţi înălţimea braţului şi repetaţi acest pas. Utilizați sculaT-2108 pentru a ajusta înălţimea braţului dublu. Când măsurătoarea este identică, înregistraţi măsurătoarea.

3

Rotiţi manual braţul dublu până când puteţi scoate portscula.

Puneţi partea inferioară [1] a unei scule de separare pentru aliniere în braţul [4] de lângă locaș. Instalați partea superioară [2] a unei scule de separare pentru aliniere în locaș [3].

Aliniaţi sculele de separare.

Puneţi ştiftul [5] pentru scula de separare pentru aliniere în partea superioară şi inferioară pentru a efectua o verificare a alinierii.

Scoateţi ştiftul.

4

Strângeţi uşor şuruburile de fixare cu 1/4 de rotație. Strângeți șuruburile [1] într-un model stea. Efectuați o verificare de aliniere [2] de fiecare dată când strângeți toate șuruburile. Repetaţi acest proces până când şuruburile fixează strâns braţul dublu.

Îndepărtați T-2108 scula [3].

Strângeți șuruburile în modelul stea până la cuplul corect ft-lbs de mai jos.

 Notă: Trebuie să repetați această acțiune de mai multe ori pentru a vă asigura că șuruburile sunt strânse corect la cuplul ft-lbs.

  • Braț dublu cu 8 șuruburi – 12 ft-lb (20 Nm)
  • Braț dublu cu 6 șuruburi – 25 ft-lb (40 Nm)

Apăsați [ATC REV] până când puteți scoate în siguranță scula din locaș.

Apăsați [EMERGENCY STOP]. Ştergeți alarmele.

Îndepărtaţi ambele părţi ale sculei de separare pentru aliniere.

După ce toate șuruburile sunt strânse, verificați alinierea înălțimii brațului dublu din Pasul 2.

Eliberați butonul [EMERGENCY STOP].

5

Consultați aceste proceduri

  • Schimbător de scule lateral - Decalaj schimbare sculă pe axa Z
  • Schimbător de scule lateral - Decalaj orientare arbore principal
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.