My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
10 - DT/DM/UMC-350 - Chip Removal and Coolant

DT/DM/UMC-350 - Manual de service interactiv


  • 1 - DT/DM/UMC-350 - Introducere
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - Specificații
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - Instalare
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - Schimbător de scule
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - Mișcare axă
  • 6 – DT/DM/UMC-350 – Arborele principal
  • 7 – DT/DM/UMC-350 – Motorul arborelui principal
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - Sisteme de lubrifiere
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - Comandă electrică
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - Evacuare șpan și lichid de răcire
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - Sistemul de suport piesă
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - Întreținere
  • 13 – DT/DM/UMC-350 – Ușă automată și fereastră automată
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - Robot și automatizare
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - Incintă

Go To :

  • 10.1 Evacuare șpan și lichid de răcire
  • 10.2 DT/DM - Transportator de șpan lateral - Instalare
  • 10.3 DT/DM – Șnec de ridicare din spate – Instalare

10.1 Evacuare șpan și lichid de răcire

Faceți clic pe imaginea de mai jos pentru a accesa evacuarea șpanului și lichidului de răcire - Manual de service

10.2 DT/DM - Transportator de șpan lateral - Instalare

Recently Updated

DT/DM – Transportator de șpan lateral – Instalare


AD0347

Introduction

Această procedură vă arată cum să instalați un sistem transportator de șpan lateral.

Compatibilitatea mașinii

Efectuați această procedură pe o freză DM-1 sau DT-1 fabricată după august 2016.

Condiţii obligatorii

Piese necesare:

  • Pentru transportorul lateral DT-1/DM-1 și DT-2/DM-2 93-1000200

Pentru mașinile fabricate înainte de august 2016 , consultați Transportor de șpan - Instalare CHC

Side Chip Auger Motor Installation

1

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

 Pericol: Când maşina este oprită, aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a lucra în compartimentul de comandă. Acest lucru permite disiparea energiei din maşină. Atunci când LED-ul indicatorului de tensiune de pe mecanismul de acționare vectorială se oprește complet, este sigur să lucrați în cabinetul de control.

2

Deconectaţi furtunul pentru lichidul de răcire [1].

Deconectaţi cablul pompei de lichid de răcire [2].

Scoateți ansamblul rezervorului pentru lichidul de răcire.

Scoateţi capacul frontal pentru transportoarele frontale [3].

Scoateţi şi aruncaţi plăcile de acoperire ale transportorului [5]. Îndepărtaţi garniturile uzate [4]

Montaţi noile garnituri [4], motoarele transportoarelor [6] și adaptoarele motorului.

Strângeți cele (4) șuruburile cu cap tubular (SHCS) pentru fiecare motor de transportor. Consultați Specificația cuplului bridei Haas. Utilizaţi valoarea pentru oțel.

3

Introduceţi firele [3] de pe motoarele [2] prin manşon [1] şi în organizatorul de cabluri lateral.

Ataşaţi fășie de bandă de spumă [5] pe baza turnată.

Ataşaţi organizatorul de cabluri posterior [4] la banda de spumă.

Aşezaţi cablurile motorului în organizatorul de cabluri posterior.

Puneți cablul în partea inferioară a dulapului de comandă.

Auger Quad ChipC PCB Installation

1

Ataşaţi cele (2) suporturile de montare [1] la cabinet.

Atașați capacul PCB-ului I/O [2] la suporturile de montare ale panoului.

Deschideți capacul PCB I/O [3].

Instalaţi distanțierele [4] pe peretele posterior al compartimentului de comandă.

2

Atașați PCB-ul Quad-ChipC [1] la orificiile de montare de pe capacul PCB-ului I/O.

Conectați cablul de alimentare de la P1 [2] de pe PCB I/O la TB2 77/78 [3] pe transformator.

3

Efectuați aceste conexiuni pe placa de circuit PCB cvadruplă:

  • cablu de alimentare transportator la P2 [1]
  • cabluri de alimentare transportator la P6 [2] și P7 [3]
  • cablu senzor supracurent la P8 [4]

Efectuați aceste conexiuni pe placa de circuit PCB I/O:

  • cablu senzor supracurent la P1 [5]
  • Cablu chipC en/rev la P37 [6]

Închideți capacul PCB-ului I/O.

Strângeți cele (2) șuruburi pentru a fixa capacul.

Side Chip Auger Installation

1

Îndepărtaţi mantaua compartimentului de comandă [1].

Îndepărtați clemele flanșei în V [2].

Îndepărtaţi extensiile jgheabului pentru șpan [3].

Instalați cele (2) benzi transportoare [4].

2

Utilizaţi un cuplaj [2] pentru a conecta fiecare transportator [3] la axul motorului [1].

IInstalaţi extensiile jgheabului pentru șpan.

Instalați clemele flanșei în V.

Instalaţi mantaua compartimentului de comandă.

Puneţi rezervorul pentru lichidul de răcire sub ansamblul benzilor transportoare.

Conectaţi furtunul pentru lichidul de răcire [4].

Conectaţi cablul pompei de lichid de răcire [5].

Setați întrerupătorul circuitului principal în poziția PORNIT .

Apăsați [POWER ON].

Asiguraţi-vă că motoarele transportatorului funcţionează corect.

Asiguraţi-vă că sistemul transportatorului nu prezintă scurgeri de lichid de răcire

Conclusion

Setați parametrul 209:3, ACTIVARE TRANSPORTOR DE ȘPAN, la 1.

Actualizați fișierele de configurare. Consultați Încărcare/Dezinstalare fișier de corecție. 

10.3 DT/DM – Șnec de ridicare din spate – Instalare

Recently Updated

DM-1/DT-1 – Șnec de ridicare din spate – Instalare


AD0350

Introduction

Această procedură vă arată cum să instalați un sistem de transportator de ridicare prin spate.

Compatibilitatea mașinii

Efectuați această procedură pe un DM-1 sau DT-1 fabricat după august 2016.

Mașina trebuie să aibă instalat un sistem de transportator de șpan lateral. Consultați DM-1, DT-1 - Transportator de șpan lateral - Instalare.

Scule necesare:

Cric de podea, lemn 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm)

Installation

1

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Îndepărtaţi mantaua compartimentului de comandă [1].

Dacă mașina are extensii ale jgheabului pentru șpan [3], efectuați acești pași:

  • îndepărtați clemele flanșei în V [2]
  • îndepărtaţi extensiile jgheabului pentru șpan [3]

Pentru toate mașinile, efectuați acești pași:

  • scoateţi jgheabul pentru șpan [5]
  • scoateți apărătoarea pentru lichidul de răcire [4]
  • aruncați jgheaburile pentru șpan [5], extensiile jgheabului pentru șpan [3] și protecția pentru lichidul de răcire [4]

3

Deconectați fiecare transportator [2] de la cuplaj [1].

Îndepărtați transportatoarele [3].

Acest lucru face mai ușoară instalarea transportatorului de ridicare din spate.

4

Scoateți agentul de etanșare uzat de pe bază.

Instalați banda de etanșare pe bază, conform ilustrației.

5

Puneți un bloc de lemn de 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) [2] pe un cric de podea [3].

Puneți ansamblul transportatorului de ridicare [1] pe blocul de lemn.

Atenție: Ansamblul transportatorului de ridicare este greu. Solicitați ajutorul altei persoane pentru a ridica transportatorul.

Utilizați cricul pentru a ridica ansamblul în poziție.

Atașați ansamblul la baza turnată.

Scoateți cricul.

6

Atașați baza [1] pentru cutia de protecție pentru șpan din spate.

Introduceți transportatoarele [2] în orificiile de golire.

Conectați fiecare transportator [5] la axul motorului [3] cu un cuplaj [4].

7

Instalați capacul transportatorului frontal [1].

Instalați capacul transportatorului posterior [2].

8

Puneți cablul transportatorului [1] în partea inferioară a compartimentului de comandă.

Conectați cablul transportatorului la PCB I/O. P38 [2] pentru unitatea de comandă Classic Haas sau P24 [3] pentru unitatea de comandă Next Generation.

9

Instalaţi mantaua compartimentului de comandă[1].

Atașați extensia [4] la jgheabul pentru șpan [2].

Utilizați clema flanșei în V [3].

10

Puneţi rezervorul pentru lichidul de răcire [1] sub ansamblul transportatorului.

Puneți recipientul pentru șpan de 18 galoane [2] sub extensia jgheabului pentru șpan.

Conectaţi furtunul pentru lichidul de răcire [3].

Conectaţi cablul pompei de lichid de răcire [4].

11

Setați întrerupătorul circuitului principal în poziția PORNIT .

Apăsați [POWER ON].

Porniți transportatorul.

Asiguraţi-vă că motoarele transportatorului funcţionează corect.

Porniţi lichidul de răcire.

Asiguraţi-vă că sistemul transportatorului funcţionează corect.

Asiguraţi-vă că sistemul transportatorului nu prezintă scurgeri de lichid de răcire.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.