MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
2 - DT/DM/UMC-350 - Specifications

DT/DM/UMC-350 – Interaktivni servisni priročnik


  • 1 - DT/DM/UMC-350 - Uvod
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - Specifikacije
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - Namestitev
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - Menjalec orodja
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - Gibanje osi
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - Vreteno
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - Motor vretena
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - Mazalni sistemi
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - Električno krmiljenje
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - Odstranjevanje odrezkov in emulzije
  • 11 - DT/DM/UMC-350 – Vpenjanje obdelovanca
  • 12 - DT/DM/UMC-350 – Vzdrževanje
  • 13 - DT/DM/UMC-350 – Avtomatska vrata in Avtomatsko okno
  • 14 - DT/DM/UMC-350 – Robot in avtomatizacija
  • 15 - DT/DM/UMC-350 – Zaprt sistem

Go To :

  • 2.1 Specifikacije navora pritrdilnega elementa
  • 2.2 Držalo orodja in vlečni vijak
  • 2.3 Vlečni drog vretena - Sila

2.1 Specifikacije navora pritrdilnega elementa

Specifikacije navora pritrdilnega momenta SAE (palčni)

Za specifikacije navora na sestavnih delih krogličnega navojnega vretena glejte Kroglično navojno vreteno - Orodja za namestitev in specifikacije navora.

Za specifikacije navora na strojni opremi glavnega stikala glejte Glavno stikalo Haas - Specifikacije navora .

Za specifikacije navora na dvojnih rokah glejte SMTC - Dvojna roka - Postopek zamenjave.

Specifikacije navora pritrdilnega momenta SAE (palčni)
  SAE (palčni) SI (meritev)
v Jeklo v aluminij, železo v Jeklo v aluminij, železo
Navoj in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm Nm N-cm Nm
#4-40 254 mm   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

Specifikacije navora pritrdilnega elementa SI (metrične)

Tehnični podatki SI (metrični) Pritrdilni moment
  SAE (palčni) SI (meritev)
v Jeklo v aluminij, železo v Jeklo v aluminij, železo
Navoj in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm Nm N-cm Nm
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   254 mm   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10;   50   30   68   41
M12:   100   60   136   81
M16   170       230    

Torque Wrench Basics

2.2 Držalo orodja in vlečni vijak

Introduction

Redno pregledujte orodja, držalo orodja in vlečne vijake. Držala orodja in vlečne vijake s poškodovano površino zamenjajte.

RPM nad 10.000 morajo imeti orodje za uravnoteženje stopnje G2.5 ali manj (ISO 1940 in ANSI S2.19).

Preveliko orodje: V POCKET TOOL TABLE, morate izbrati L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY za orodja s premerom, večjim od premera E (nekatere varnostne nalepke uporabljajo vrednost C ali specifično vrednost nad maksimalnim premerom orodja), ki je naveden na nalepki orodja.

  • Posebna menjava orodja se izvaja, kadar menjalnik orodja shrani orodje, označeno kot Veliko, "Large". Roka menjalca orodja se med menjavo orodja premakne navzdol za določeno razdaljo. 
  • OPOMBA: Za spustno razdaljo z dvojno roko glejte risbo postavitve stroja, ki je določena za vašo napravo. Za dostop do teh informacij glejte naslednji korak. 

Pozor: Ne uporabljajte orodja, ki ima te težave:

  • Napačna velikost konusa
  • Napačna velikost ali vrsta vlečnega vijaka
  • Poškodovan konus orodja
  • Umazanija med konusom orodja in konusom vretena

Orodja s temi težavami lahko poškodujejo vreteno.

 Pozor: Ne uporabljajte vretena za zategovanje orodij.

Za dostop do spustne razdalje dvojne roke najprej pojdite na spustno razdaljo stroja, ki je na glavni strani Haas [1], izberite model stroja, pritisnite "Več podatkov" in v razdelku "Tehnični dokument" mora biti dostopen montažni načrt [2].  Ta meritev [3] se nahaja v teh risbah in se razlikuje med linijami stroja in velikostjo konusa.

30 Taper

40 Taper

2.3 Vlečni drog vretena - Sila

Introduction

Ta referenčni dokument prikazuje priporočene vrednosti sile vlečnega droga vretena za vretena 20T, 30T, 40T, 50T in HSK. Nizka sila vlečnega droga vretena povzroči znatno izgubo sile spenjanja, ki jo običajno povzroči razpoka ali prekinitev podložke krožnikaste vzmeti. Če želite preveriti silo vlečnega droga, sledite postopku Vreteno - Vlečni drog - Merjenje sile - VMC.

 OPOMBA:  Izguba ~ 50% nazivne sile vpenjanja je znak tega načina okvare.

Opomba: Ker se vlečni drog med normalno uporabo obrabi, se pričakuje rahlo zmanjšanje sile vpenjanja.  To ne pomeni okvare vleke.

Opomba: Številke delov 09-xxxx, navedene za vretena 40T in 50T, so orodje za merjenje sile vlečnega droga vretena, ki je na voljo prek e-poslovanja.

Glej na Vreteno - Vlečna vrstica - Vodnik za odpravljanje težav

30T Spindles - DT/DM

v nizu
RPM vretena Sila vlečne palice (lbs.) Tlak vlečnega droga (PSI) za 09-0571
[kg/cm^2]
10 K / min 920 - 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
*20.000 vrt./min. (stroji, izdelani po 20. 5. 2019) 920 - 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
**20.000 vrt./min. (stroji, izdelani pred 20. 5. 2019) 675 - 775
[3003-3447]
435–500
[30-34]

*Vretena z 20.000 vrt./min., izdelana po 20. 5. 2019 imajo naslednje številke delov:  30-12403, 30-12403A, 93-30-12403

**Vretena z 20.000 vrt./min., izdelana pred 20. 5. 2019 imajo naslednje številke delov: 30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A

40T Spindles - DM Series

v nizu
RPM vretena Sila vlečne palice (lbs.)
[Newtons]
Tlak vlečnega droga (PSI) za 09-0572
[kg/cm^2]
10 K / min 920 - 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]

40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series

Serije VF, VM, EC in UMC
RPM vretena Sila vlečne palice (lbs.)
[Newtons]
Tlak vlečnega droga (PSI) za 09-0572
[kg/cm^2]
7,5 K / min 1460 - 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
8K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
8,1 K / min 1460 - 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
10 K / min 1460 - 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
18K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.