MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
WIPS-L

Porquê a WIPS-L?

Benefícios da WIPS-L:
  • Aumenta o rendimento
  • Melhora a qualidade da peça
  • Reduz os resíduos, uma vez que monitoriza o desgaste da ferramenta e ajusta automaticamente desvios com base no desgaste
  • Reduz a intervenção do operador e permite ao operador realizar várias tarefas em simultâneo enquanto as rotinas da sonda estão em execução.
  • Menos manuseio de peças e interrupção da programação para inspeções de peças
  • Não é necessário qualquer conhecimento da linguagem de programação código G ou de macros para realizar funções básicas
  • Programação conversacional fácil de aprender
  • Inspeção de peças durante o processo através de macros (requer software de terceiros)
  • Permite operação de luzes apagadas em máquinas robotizadas
  • Ciclos de sondagem totalmente automáticos
  • Minimiza operações secundárias

Kits de instalação no terreno

Os kits de instalação no terreno estão disponíveis através do seu HFO local

Requisitos mínimos do WIPS-L:

●    Controlo NGC necessário
●    Inclui modelos VPS
●    Requer a compra de um suporte de 25 mm de ID
●    Coloca uma estação na torreta do torno

Encontre a sua HFO local em

Templates específicos e personalizados para cada operação

 

 

O sistema de sondagem intuitivo sem fios da Haas para tornos (WIPS-L) inclui o potente sistema de programação pisual (VPS) Haas, que utiliza moldes com caixas de diálogo fáceis de seguir para programar operações de sondagem comuns . A Haas continua a expandir a biblioteca de template de modo a incluir todas as operações comuns de trabalho por projeto. 

Além disso, os templates são personalizáveis pelo utilizador, proporcionando a flexibilidade de adaptar os ciclos de sondagem às peças e às necessidades de cada cliente. 

 

A WIPS-L é fácil de programar e de aprender a usar

A WIPS-L utiliza um sistema de programação intuitivo baseado nas caixas de diálogo simples do controlador Haas. O operador/programador simplesmente segue as instruções visuais e textuais passo a passo para cada operação de sondagem. Não são necessários cálculos matemáticos e a programação no controlo é rápida e eficiente. O controlador Haas irá gerar um programa CNC sem erros com base nas respostas fornecidas.

  • Programa rapidamente rotinas de sondagem no controlo
  • Minimiza erros de programação
  • Não é necessário conhecimento de código G
  • Instruções visuais e textuais passo a passo
  • Templates VPS individuais para cada operação de sondagem
  • Acrescente ciclos de sondagem a programas existentes utilizando as funcionalidades copiar e colar
  • Confirme se o carregamento e o posicionamento das peças está correto
  • Meça várias características num único ciclo (utilizadores avançados)
  • Ciclos flexíveis para sondagem por pontos individuais ou múltiplos (utilizadores avançados)
  • Compensação de desvios de ferramenta durante o processo (utilizadores avançados)
  • Relatório em processo via DPRNT (utilizadores avançados)    

Calibração simples passo a passo para um desempenho ideal

O sistema WIPS-L tem de ser calibrado no momento da calibração inicial da máquina para assegurar sondagem de alta precisão. Embora este processo só tenha de ser realizado uma vez, nos casos em que são necessárias medições de caraterísticas de alta precisão, recomenda-se a execução do processo de calibração no início do ciclo de produção. Também se recomenda a execução do processo de calibração uma vez a cada alguns meses, para assegurar uma sondagem de alta precisão ao longo do tempo.

O processo de calibração consiste de cinco passos fáceis, que são explicados em pormenor no controlo. Nos casos permitidos, os cinco passos continuam a ser dados através de caixas de diálogo.

  • Passo 1 – Calibrar e indicar a sonda de trabalho
  • Passo 2 – Definir desvio geométrico Z da sonda de trabalho
  • Passo 3 – Fazer um anel de manómetro principal
  • Passo 4 – Calibração Z para anel de manómetro principal
  • Passo 5 – Calibração X para anel de manómetro principal

O que está incluído na WIPS-L?

A WIPS-L inclui:

  • Sonda Sem Fios Instalada na Torreta (requer um suporte ID de 25 mm)
  • Interface ótica de máquina (OMI) para comunicação
  • Sistema visual de programação da peça (VPS) Haas
  • Macros configuráveis pelo utilizador
  • Orientação do spindle
  • Software avançado de programação do fabricante
  • Todos os cabos e hardware de montagem necessários

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.