Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
WIPS-L

Zakaj WIPS-L?

Prednosti WIPS-L:
  • Poveča produktivnost
  • Izboljša kakovost kosov
  • Zmanjša količino odpada s spremljanjem obrabe orodja in samodejnim prilagajanjem offsetov obrabe
  • Zmanjša potrebo po intervenciji upravljavca in omogoči upravljavcu izvajanje več opravil hkrati, ko se izvaja merjenje s tipalom
  • Manj rokovanja z obdelovancem ali prekinitev programa zaradi pregleda kosov
  • Za osnovne funkcije ni potrebno znanje programiranja z G-kodami ali makri
  • Preprosto grafično programiranje
  • Medprocesni pregled obdelovancev preko makrov (zahteva programsko opremo tretje osebe)
  • Omogoča lights-out upravljanje na robotsko oskrbovanih strojih
  • V celoti avtomatizirani cikli merjenja obdelovancev
  • Zmanjša sekundarne operacije

Kompleti za namestitev na terenu

Kompleti za namestitev na terenu so na voljo pri vašem lokalnem HFO

Minimalne zahteve WIPS-L:

●Potrebno je krmiljenje     NGC
●   Vključuje predloge VPS
●   Zahteva nakup 25 mm ID držala
●   Zavzame eno postajo na revolverski glavi stružnice

Pokličite lokalno izpostavi Haas HFO

Namenske predloge in predloge po meri za vsako operacijo

 

 

Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas za stružnice (WIPS-L) vključuje zmogljiv vizualni programski sistem Haas (VPS), ki uporablja preproste grafične predloge za programiranje pogostih operacij merjenja. Haas ves čas širi knjižnico predlog, da pokrije vse pogoste operacije, ki jih izvajajo v proizvodnji. 

Poleg tega lahko uporabnik predloge prilagodi po meri, kar omogoča fleksibilnost za prilagajanje ciklov merjenja glede na obdelovance in potrebe vsake stranke. 

 

WIPS-L je preprost za programiranje in učenje njegove uporabe

WIPS-L v celoti uporablja sistem za grafično programiranje, ki se izvaja v obliki preprostega dialoga v krmilju Haas. Upravljavec/programer mora za vsako operacijo merjenja samo slediti grafičnim in besedilnim napotkom korak za korakom. Matematični izračuni niso potrebni, programiranje na krmilju pa je hitro in učinkovito. Krmilje Haas bo na osnovi zagotovljenih odgovorov ustvarilo CNC-program brez napak.

  • Hitro programiranje merjenja na krmilju
  • Zmanjša napake pri programiranju
  • Znanje G-kod ni potrebno
  • Grafična in besedilna navodila korak za korakom
  • Posamezne predloge VPS za vsako od operacij merjenja s tipalom
  • Dodajte cikle merjenja k obstoječim programom z uporabo zmogljivosti kopiraj in prilepi
  • Preverite, ali se obdelovanci pravilno nalagajo in pozicionirajo
  • Izmerite več funkcij v enem ciklu (napredni uporabniki)
  • Fleksibilni cikli za eno- ali večtočkovno merjenje (napredni uporabniki)
  • Kompenzacija offsetov orodja med procesom obdelave (napredni uporabniki)
  • Poročanje med procesom obdelave preko DPRNT (napredni uporabniki)    

Preprosta kalibracija korak za korakom za optimalno delovanje

Sistem WIPS-L je treba kalibrirati ob začetnem nastavljanju stroja, da zagotovite merjenje z visoko natančnostjo. Ta postopek je sicer treba izvesti samo enkrat, a v primeru, ko so potrebne visokoprecizne meritve funkcij, je priporočljivo izvesti postopek kalibracije na začetku vsakega proizvodnega postopka. Prav tako je priporočljivo ponoviti postopek kalibracije enkrat na vsakih nekaj mesecev, da zagotovite neprekinjeno merjenje z visoko natančnostjo.

Postopek kalibracije je sestavljen iz 5 preprostih korakov, ki so podrobneje pojasnjeni v krmilju. Kjer je to mogoče, je 5 korakov predstavljenih grafično.

  • 1. korak – Nastavljanje in določanje merjenja obdelovanca
  • 2. korak – Nastavite offset Z-geometrije sonde obdelovanca
  • 3. korak – Izdelajte glavni obroč merilca
  • 4. korak – Z-kalibracija glavnega obroča merilca
  • 5. korak – X-kalibracija glavnega obroča merilca

Kaj vključuje WIPS-L?

WIPS-L vključuje:

  • Brezžično tipalo, nameščeno na revolverju (potrebuje 25 mm ID držalo)
  • Optični vmesnik stroja (OMI) za komunikacijo
  • Sistem za vizualno programiranje Haas (VPS)
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Orientacija vretena
  • Napredno programsko opremo proizvajalca
  • Vse potrebne kable in priklopni material

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.