MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
WIPS-L

Waarom WIPS-L?

Voordelen WIPS-L:
  • Verhoogd productiviteit
  • Verbetert kwaliteit van het onderdeel
  • Reduceert schroot door gereedschapsslijtage te bewaken en automatisch aanpassen van slijtageoffsets
  • Reduceert de tussenkomst van de bediener en stelt de bediener in staat om te multitasken terwijl de taster routines lopen.
  • Minder hanteren van werkstukken of onderbreken van programma's voor inspecties van werkstukken
  • Geen kennis van G-code of macro programmering nodig voor basisfuncties
  • Eenvoudig te leren dialoogprogrammering
  • Onderdeleninspectie via macros tijdens het proces (vereist externe software)
  • Maakt onbemande bediening mogelijk op machines met robots
  • Volautomatische tasten van werkstukken
  • Minimaliseert secundaire bewerkingen

Ter plaatse geinstalleerde kits

De achteraf geïnstalleerde sets zijn beschikbaar via uw lokale HFO

WIPS-L minimum vereisten:

●    NGC-besturing vereist
●    Inclusief VPS-sjablonen
●    Vereist de aankoop van een 25 mm ID-houder
●    Neemt één station op de draaimachinerevolver in beslag

Zoek uw lokale HFO

Gespecialiseerde en aangepaste sjablonen voor elke bewerking

 

 

Het Haas draadloos intuïtief meettastersysteem voor draaimachines (WIPS-L) omvat het krachtige Haas Visual Programming System (VPS), dat eenvoudig te volgen dialoogsjablonen gebruikt voor het programmeren van algemene tastbewerkingen. Haas gaat door met het uitbreiden van de sjabloonbibliotheek met alle veelvoorkomende bewerkingen die opdrachtwerkplaatsen uitvoeren.

Bovendien kunnen de sjablonen door de gebruiker worden aangepast, waarmee de flexibiliteit wordt geboden om de tastcycli aan te passen aan de werkstukken en behoeften van elke klant. 

 

WIPS-L is eenvoudig te programmeren en te leren

WIPS-L gebruikt een volledig dialoogprogrammering systeem op basis van een eenvoudige dialoog in de Haas besturing. De bediener/programmeur volgt eenvoudigweg stapsgewijze visuele en tekstuele instructies voor elke tastbewerking. Er zijn geen wiskundige berekeningen vereist en het programmeren van de bediening is snel en efficiënt. De Haas besturing genereert een foutvrij CNC-programma op basis van de gegeven antwoorden.

  • Snel programmeren van tastprocedures op de bediening
  • Minimaliseert programmeerfouten
  • Geen kennis van G-code nodig
  • Stapsgewijze visuele en tekstuele instructies
  • Individuele VPS-sjablonen voor elke tastbewerking
  • Tasterrcycli toevoegen aan bestaande programma's door knip- en plakmogelijkheden te gebruiken
  • Controleert op de correcte lading en positionering van de onderdelen
  • Meerdere kenmerken in één cyclus meten (gevorderde gebruikers)
  • Flexibele cycli voor enkel- of meervoudig punttasten (gevorderde gebruikers)
  • Compensatie van gereedschapscöordinaten tijdens het proces (gevorderde gebruikers)
  • Rapportages tijdens het proces via DPRNT (gevorderde gebruikers)    

Eenvoudige stapsgewijze kalibratie voor optimale prestaties

Het WIPS-L-systeem moet bij de eerste installatie van de machine worden gekalibreerd om zeer nauwkeurig tasten te garanderen. Hoewel dit proces slechts één keer hoeft te worden uitgevoerd, wordt aanbevolen om het kalibratieproces aan het begin van de productierun uit te voeren wanneer metingen met hoge mate van precisie zijn vereist. Het wordt ook aanbevolen om het kalibratieproces eens in de paar maanden uit te voeren, om continu tasten met hoge precisie te garanderen.

Het kalibratieproces bestaat uit 5 eenvoudige stappen, die in detail worden uitgelegd op de bediening. De 5 stappen blijven een dialoog, waar dit is toegestaan.

  • Stap 1 - Stel in en geef werkstuktaster aan
  • Stap 2 - Instellen werkstuktaster Z geometrie-offset
  • Stap 3 - Maak een master meetring
  • Stap 4 - Z-kalibratie voor master meetring
  • Stap 5 - X-kalibratie voor master meetring

Wat omvat WIPS-L?

WIPS-L omvat:

  • Draadloze op een revolver gemonteerde taster (vereist een 25 mm ID-houder)
  • Optische Machine Interface (OMI) voor communicatie
  • Haas visueel programmeringssysteem voor werkstukken (VPS)
  • Definieerbare macro's
  • Spiloriëntatie
  • Geavanceerde programmeersoftware van de fabrikant
  • Alle benodigde kabels en bevestigingsmateriaal

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.