My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
WIPS-L

De ce WIPS-L?

Beneficiile WIPS-L:
  • Crește productivitatea
  • Îmbunătățește calitatea pieselor
  • Reduce deșeurile prin monitorizarea uzurii sculei și ajustează automat corecțiile pentru uzură
  • Reduce intervenția operatorului și permite operatorului să desfășoare operațiuni multiple, în timp ce rutinele de palpare rulează
  • Mai puțină manipulare a pieselor sau întrerupere a programelor pentru inspecția pieselor
  • Nu este necesară cunoașterea codurilor G sau a programării macro pentru funcțiile de bază
  • Programare conversațională ușor de învățat
  • Reportare privind inspecția pieselor, în derulare, prin intermediul macro-urilor (necesită un software terț)
  • Permite operarea complet automatizată pe mașinile robotizate
  • Cicluri complet automatizate pentru palparea piesei
  • Diminuează operațiile secundare

Kit-uri pentru instalare la client

Kiturile de instalare la client sunt disponibile prin intermediul reprezentanței Haas locale

Cerințe minime WIPS-L:

●    Este necesară o comandă NGC
●    Include modele VPS
●    Necesită achiziționarea unui suport ID de 25 mm
●    Preia o stație de pe capul revolver al strungului

Găsiți reprezentanța locală Haas

Modele personalizate, concepute special pentru fiecare operațiune

 

 

Sistemul Haas fără fir de palpare intuitivă pentru strunguri (WIPS-L) include Sistemul puternic Haas de programare vizuală (VPS), care utilizează modele conversaționale ușor de utilizat, pentru a programa operațiuni obișnuite de palpare. Haas continuă extinderea colecției de modele, pentru a include toate operațiunile obișnuite pe care atelierele de fabricație pe comandă le efectuează. 

În plus, modelele pot fi personalizate în funcție de utilizator, furnizând flexibilitatea de a adapta ciclurile de palpare la piesele și nevoile fiecărui client. 

 

WIPS-L este un program ușor de învățat și de programat

WIPS-L utilizează un sistem de programare conversațională complet, care se bazează pe un dialog simplu în unitatea de comandă Haas. Operatorul/programatorul doar urmează, pas cu pas, instrucțiunile vizuale și de tip text, pentru fiecare operațiune de palpare. Nu sunt necesare calcule matematice, iar programarea pe unitatea de comandă este rapidă și eficientă. Unitatea de comandă Haas va genera un program CNC fără erori, în baza răspunsurilor furnizate.

  • Programați rapid rutinele de palpare de pe unitatea de comandă
  • Diminuează numărul erorilor de programare
  • Nu este necesară cunoașterea codurilor G
  • Instrucțiuni vizuale și de tip text, oferite pas cu pas
  • Modele VPS individuale, pentru fiecare operațiune de palpare
  • Adăugați cicluri de palpare la programele existente, utilizând funcționalitățile copiere și lipire
  • Verificați poziționarea și încărcarea corectă a pieselor
  • Măsurați caracteristicile multiple într-un singur ciclu (utilizatori avansați)
  • Cicluri flexibile pentru palparea simplă sau în puncte multiple (utilizatori avansați)
  • Compensarea pe parcursul procesului a corecție sculei (utilizatori avansați)
  • Raportarea pe parcursul procesului prin DPRNT (utilizatori avansați)    

Calibrare ușoară, pas cu pas, pentru performanță optimă

Sistemul WIPS-L trebuie calibrat la configurarea inițială a mașinii, pentru a asigura palparea de precizie ridicată. În timp ce acest procedeu trebuie efectuat o singură dată, în cazurile în care sunt necesare măsurători de precizie ridicată, se recomandă efectuarea procesului de calibrare la începutul fiecărei producții rulate. De asemenea, se recomandă efectuarea procesului de calibrare o dată la câteva luni, pentru a asigura palparea de precizie ridicată, continuă.

Procesul de calibrare constă în 5 pași simpli, care sunt explicați în detaliu pe unitatea de comandă. Cei 5 pași continuă să fie conversaționali, in cazurile permise.

  • Pasul 1 - Aliniați și indicați palpatorul de lucru
  • Pasul 2 - Setați corecția geometrică pe axa Z a palpatorului de lucru
  • Pasul 3 - Stabiliți un inel de calibrarea de referință
  • Pasul 4 - Calibrare axa Z pentru inelul de calibrare de referință
  • Pasul 5 - Calibrare axa X pentru inelul de calibrare de referință

Ce include sistemul WIPS-L?

Sistemul WIPS-L include:

  • Palpator fără fir montat pe capul revolver (Necesită un suport de 25 mm pentru diametru intern (ID)
  • Interfață optică a mașinii (OMI) pentru comunicare
  • Sistem Haas de programare vizuală a pieselor (VPS)
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Orientarea arborelui principal
  • Software avansat de programare de la producător
  • Toate cablurile necesare și componentele hardware de montaj

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.