My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
WIPS-L

Pourquoi choisir le WIPS-L ?

Avantages du WIPS-L :
  • Augmente la productivité
  • Améliore la qualité des pièces
  • Réduit les rebuts en surveillant l’usure des outils et en ajustant automatiquement les corrections d’usure.
  • Réduit le besoin d’intervention de l’opérateur et lui permet d’effectuer plusieurs tâches simultanément pendant que les routines du palpeur sont en cours d’exécution
  • Moins de manipulation de pièces ou d’interruption du programme pour les inspections de pièces
  • Aucune connaissance du code G ou de la programmation macro n’est requise pour les fonctions de base
  • Programmation conversationnelle facile à apprendre
  • Rapport d’inspection de pièces en cours de fabrication via des macros (requiert un logiciel tiers)
  • Permet une opération en service réduit sur les machines assistées par robot
  • Cycles de sondage de pièces entièrement automatiques
  • Minimise les opérations secondaires

Kits installés sur site

Les kits d’installation sur site sont disponibles auprès de votre HFO local

Prérequis WIPS-L :

●    Commande NGC requise
●    Comprend les gabarits VPS
●   Nécessite l’achat d’un support de diamètre intérieur de 25 mm
●   Occupe une station sur la tourelle du tour

Trouver votre HFO local

Gabarits dédiés et personnalisés pour chaque opération

 

 

Le système de palpage intuitif sans fil Haas pour tours (WIPS-L) comprend le puissant outil de programmation visuelle Haas (VPS), qui utilise des gabarits conversationnels faciles à suivre pour programmer les opérations de palpage courantes. Haas continue de développer la bibliothèque de gabarits pour y inclure toutes les opérations courantes réalisées par les ateliers à façon. 

De plus, les gabarits sont personnalisables par l’utilisateur, ce qui permet d’adapter les cycles de sondage aux pièces et aux besoins de chaque client. 

 

WIPS-L est-il facile à programmer et à apprendre

WIPS-L utilise un système de programmation conversationnelle complet qui est basé sur une interface utilisateur simplifiée dans la commande Haas. L’opérateur/le programmeur applique simplement des instructions visuelles et textuelles étape par étape pour chaque opération de sondage. Aucun calcul mathématique n’est requis et la programmation au niveau de la commande est rapide et efficace. La commande Haas génère un programme CNC sans erreur à partir des réponses fournies.

  • Programmer rapidement les routines de sondage au niveau de la commande
  • Minimise les erreurs de programmation
  • Aucune connaissance du code G n’est nécessaire
  • Instructions visuelles et textuelles étape par étape
  • Gabarits VPS individuels pour chaque opération de sondage
  • Ajoute des cycles palpeur aux programmes existants en utilisant la fonction copier-coller
  • Vérifie le chargement et le positionnement corrects des pièces
  • Mesure de plusieurs caractéristiques en un seul cycle (utilisateurs avancés)
  • Cycles flexibles pour sondage en un ou plusieurs points (utilisateurs avancés)
  • Compensation des corrections d’outil de production (utilisateurs avancés)
  • Rapport de production via DPRNT (utilisateurs avancés)    

Étalonnage progressif simplifié pour des performances optimales

Le système WIPS-L doit être étalonné lors du réglage initial de la machine pour assurer une précision de sondage élevée. Ce processus ne doit être effectué qu’une seule fois, mais si des mesures de fonction de haute précision sont nécessaires, il est recommandé d’effectuer le processus d’étalonnage au début du cycle de production. Il est également recommandé d’effectuer le processus d’étalonnage une fois tous les deux ou trois mois, afin d’assurer un sondage de haute précision en continu.

Le processus d’étalonnage se décompose en cinq étapes simples, qui sont expliquées en détail sur la commande. Les cinq étapes demeurent conversationnelles, lorsque cela est permis.

  • Étape 1 – tramer et indiquer le palpeur de pièce
  • Étape 2 – régler la correction géométrique Z du palpeur de pièce
  • Étape 3 – fabriquer l’anneau de calibre principal
  • Étape 4 – étalonnage Z sur l’anneau de calibre principal
  • Étape 5 – étalonnage X sur l’anneau de calibre principal

Que comprend le WIPS-L ?

Le WIPS-L comprend :

  • Palpeur sans fil montée sur tourelle (requiert un support de DI [diamètre intérieur] 25 mm)
  • Une interface optique de machine (OMI) pour la communication
  • Système de programmation visuelle de pièces (VPS) de Haas
  • Macros définissables par l’opérateur
  • orientation de la broche
  • Logiciel de programmation avancée du fabricant
  • Tous les câbles et le matériel de montage nécessaires

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.