My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
WIPS-L

Warum WIPS-L?

WIPS-L Vorteile:
  • Erhöht die Produktivität
  • Erhöht die Werkstückqualität
  • Reduziert Ausschuss durch Überwachung des Werkzeugverschleißes und automatische Anpassung der Verschleißversätze
  • Reduziert Eingriffe durch den Bediener und ermöglicht dem Bediener das Multitasking, während Messroutinen ausgeführt werden
  • Weniger Teile-Handling oder Unterbrechung des Programms für Teilinspektionen
  • Keine Kenntnisse in G-Code- oder Makro-Programmierung für Basisfunktionen erforderlich
  • Einfach zu erlernende Dialogprogrammierung
  • In-Prozess-Teileprüfberichte über Makros (erfordert Software von Drittanbietern)
  • Ermöglicht mannlosen Betrieb von robotisch bedienten Maschinen
  • Vollautomatische Messtasterprüfzyklen
  • Minimiert sekundäre Operationen

Sätze zum Einbau beim Kunden

Sätze für den Einbau beim Kunden sind über Ihr lokales HFO erhältlich

WIPS-L-Mindestanforderungen:

●    NGC-Steuerung erforderlich
●   Einschließlich VPS-Vorlagen
●   Erfordert den Kauf eines Halters mit 25 mm Innendurchmesser
●   Nimmt einen Platz auf dem Revolver der Drehmaschine ein

Finden Sie Ihr lokales HFO.

Spezielle und maßgeschneiderte Werkstückvorlagen für jede Operation

 

 

Das drahtlose, intuitive Messtastsystem für Drehmaschinen von Haas (WIPS-L) umfasst das leistungsstarke visuelle Programmiersystem (VPS) von Haas, das benutzerfreundliche dialoggeführte Vorlagen zum Programmieren häufiger Messoperationen verwendet. Haas erweitert die Vorlagenbibliothek weiter, um alle häufigen Operationen zu erfassen, die in Lohnbetrieben anfallen. 

Darüber hinaus können die Vorlagen vom Benutzer angepasst werden, sodass die Messtastzyklen flexibel an die Teile und Anforderungen des Kunden angepasst werden können. 

 

WIPS-L ist einfach zu programmieren und zu erlernen

WIPS-L verwendet ein vollständiges Dialogprogrammiersystem, das auf einem einfachen Dialog in der Haas-Steuerung basiert. Der Bediener/Programmierer befolgt einfach Schritt für Schritt die visuellen und Textanweisungen für jeden Messtastvorgang. Es sind keine mathematischen Berechnungen erforderlich und die Programmierung an der Steuerung ist schnell und effizient. Die Haas-Steuerung generiert aus den gegebenen Antworten ein fehlerfreies CNC-Programm.

  • Schnelles Programmieren von Messroutinen an der Steuerung
  • Minimiert Programmierfehler
  • Keine G-Code-Kenntnisse erforderlich
  • Schrittweise visuelle und Textanweisungen
  • Individuelle VPS-Vorlagen für jede Messtastoperation
  • Hinzufügen von Prüfzyklen zu vorhandenen Programmen mit Funktionen zum Kopieren und Einfügen
  • Überprüft auf das korrekte Beladen und Positionierung von Teilen
  • Messen mehrerer Leistungsmerkmale in einem einzigen Zyklus (fortgeschittene Benutzer)
  • Flexible Zyklen für Einzel- oder Mehrfachmessungen (fortgeschrittene Benutzer)
  • Korrektur der Werkzeugversätze während des Prozesses (fortgeschrittene Benutzer)
  • ”In-Prozess”-Berichterstellung über DPRNT (fortgeschrittene Benutzer)    

Einfache Schritt-für-Schritt-Kalibrierung für optimale Leistung

Das WIPS-L-System muss bei der Ersteinrichtung der Maschine kalibriert werden, um eine hochgenaue Messabtastung zu gewährleisten. Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden. In Fällen, in denen hochpräzise Messungen von Leistungsmerkmalen erforderlich sind, wird empfohlen, den Kalibrierungsvorgang zu Beginn des Produktionslaufs erneut durchzuführen. Es wird auch empfohlen, den Kalibrierungsprozess alle paar Monate zu wiederholen, um eine fortdauernde hochpräzise Messabtastung sicherzustellen.

Der Kalibriervorgang besteht aus 5 einfachen Schritten, die an der Steuerung ausführlich erklärt werden. Die 5 Schritte sind weiterhin dialoggeführt, sofern dies zulässig ist.

  • Schritt 1 – Werkstück einpassen und indizieren
  • Schritt 2 – Einstellen des geometrischen Z-Versatzes des Werkstücks
  • Schritt 3 – Erstellen eines Master-Messlehrenrings
  • Schritt 4 – Z-Kalibrierung auf den Master-Messlehrenring
  • Schritt 5 – X-Kalibrierung auf den Master-Messlehrenring

Was beinhaltet WIPS-L?

WIPS-L beinhaltet Folgendes:

  • Kabelloser, am Revolver montierter Messtaster (erfordert einen Halter mit 25 mm Innendurchmesser)
  • Optische Maschinenschnittstelle (OMI) zur Kommunikation
  • Haas Visuelles Teile-Programmiersystem (VPS)
  • Anwenderdefinierte Makros
  • Spindelorientierung
  • Erweiterte Programmiersoftware vom Hersteller
  • Alle notwendigen Kabel und Montageteile

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.