MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
WIPS-L

Perché WIPS-L?

Vantaggi del sistema WIPS-L:
  • Aumenta la produttività
  • Migliora la qualità dei pezzi
  • Riduce gli scarti monitorando l’usura dell’utensile e regolando gli offset di usura automaticamente
  • Riduce l’intervento dell’operatore, consentendogli di effettuare altre operazioni mentre si eseguono i cicli della sonda
  • Riduce la manipolazione del pezzo o le interruzioni dei programmi per l’ispezioni dei pezzi
  • Non è richiesta alcuna conoscenza del codice G o di programmazione macro per le funzioni di base
  • Programmazione conversazionale facile da apprendere
  • Rapporti di ispezione dei pezzi nel corso del processo con macro (richiede un software di terza parte)
  • Consente il funzionamento non presidiato su macchine sorvegliate da robot
  • Effettua cicli di sonda del pezzo completamente automatici
  • Riduce le operazioni secondarie

Kit di installazione in loco

I kit di installazione in loco sono disponibili presso l’HFO locale

Requisiti minimi per WIPS-L:

•    Controllo NGC richiesto
●   Include modelli VPS
•   Richiede l’acquisto di un portautensili con diametro interno da 25 mm
    Occupa una stazione sulla torretta del tornio

Trova il tuo HFO di zona

Modelli dedicati e personalizzati per ciascuna operazione

 

 

Il Sistema di sonda intuitiva wireless Haas per torni (WIPS-L) include il potente Sistema di programmazione visiva di Haas (VPS), che utilizza modelli conversazionali semplici e intuitivi per programmare operazioni di sonda comuni. Haas continua a espandere la libreria di sagome per includere tutte le operazioni comuni che eseguono le officine. 

Inoltre, i modelli sono personalizzabili dall’utente, fornendo la flessibilità di adattare i cicli di sonda ai pezzi e alle esigenze di ciascun cliente. 

 

WIPS-L è semplice da programmare e da apprendere

WIPS-L utilizza un sistema di programmazione completamente conversazionale basato sul semplice dialogo nel controllo Haas. L’operatore/programmatore segue semplicemente istruzioni testuali e visive passo-passo per ciascuna operazione di sonda. Non sono richiesti calcoli matematici, e la programmazione sul controllo è rapida ed efficiente. Il controllo Haas genererà un programma CNC privo di errori basato sulle risposte fornite.

  • Programma rapidamente cicli di indagine tramite sonda sul controllo
  • Riduce al minimo gli errori di programmazione
  • Nessuna conoscenza del codice G necessaria
  • Istruzioni testuali e visive passo-passo
  • Modelli VPS singoli per ciascuna operazione di sonda
  • Aggiunta di cicli di sonda a programmi esistenti utilizzando funzionalità di copia e incolla
  • Controllo per il corretto caricamento e posizionamento dei pezzi
  • Misurazione di funzionalità multiple in un ciclo singolo (Utenti avanzati)
  • Cicli flessibili per sonda a punto singolo o multiplo (Utenti avanzati)
  • Compensazione offset utensile nel corso del processo (Utenti avanzati)
  • Rapporti in-process attraverso DPRNT (Utenti avanzati)    

Semplice calibrazione passo-passo per prestazioni ottimali

Il sistema WIPS-L deve essere calibrato alla predisposizione iniziale della macchina per garantire un’indagine tramite sonda ad alta precisione. Sebbene tale processo debba essere effettuato solo una volta, nei casi in cui sono richieste misurazioni di funzioni ad alta precisione si consiglia di eseguire il processo di calibrazione all’inizio del ciclo di produzione. Si consiglia inoltre di eseguire il processo di calibrazione una volta ogni pochi mesi, per garantire un’indagine tramite sonda ad alta precisione continua.

Il processo di calibrazione consiste in 5 semplici passaggi, spiegati in dettaglio sul controllo. I 5 passaggi continuano a essere conversazionali, laddove consentito.

  • Passaggio 1 – Rimuovere e indicare tastatura pezzo
  • Passaggio 2 – Impostare tastatura pezzo Z Offset disposizione
  • Passaggio 3 – Realizzare un anello manometro principale
  • Passaggio 4 – Calibrazione Z per anello manometro principale
  • Passaggio 5 – Calibrazione X per anello manometro principale

Che cosa include il sistema WIPS-L?

Il sistema WIPS include:

  • Sonda wireless montata sulla torretta (richiede un supporto con diametro interno da 25 mm)
  • Interfaccia ottica di lavorazione (Optical Machine Interface, OMI) per la comunicazione
  • Sistema di programmazione visiva del pezzo di Haas (VPS)
  • Macro definibili dall’utente
  • Orientamento mandrino
  • Software di programmazione avanzata dal Produttore
  • Tutti i cavi e l’attrezzatura di montaggio necessari

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.