MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Frezele verticale Haas Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Product Image Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri Haas Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
    • Frezele orizontale Haas Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Mese rotative și indexoare Haas Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Product Image Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Centre de găurire Haas Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier Haas Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freză articulată
      • Polizor de suprafețe, 2550
      • Mașină de așchiere cu laser
    • View All
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. Freze verticale
  2. Freze compacte
  3. CM-1

CM-1

Preț de pornire: US$73,995 DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Freza verticală CNC compactă, cu curse de 305 x 254 x 356 mm

Producerea de piese mici poate însemna provocări semnificative în prelucrare, pentru atelierele de lucru obișnuite. Găurile mici, caracteristicile de mici dimensiuni, precizia extremă și finisajele de suprafață subtile pot fi sarcini dificile pentru mașinile CNC mai mari.

Freza compactă CM-1 este soluția noastră cu amprentă mică și precizie ridicată pentru producerea și crearea de prototipuri mici, producerea de piese 2D și 3D, cu precizie ridicată, precum cele folosite în industriile comunicațiilor, aeronauticii, medicinei și dentară.

  • Funcționează cu alimentare simplă sau trifazică
  • Amprentă ultracompactă
  • Schimbător de scule cu 20 de locașuri
  • Arbore principal de 30.000 rpm

See Available Stock

Interval de livrare actual

3 Disponibil - Diferite configurații

6 Weeks - Construit la comandă

Contactați HFO local pentru detalii

Filtre

  • 20 Con
  • 3 Axa
  • 30k Rot/min
  • 20 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

Loading
×

OBȚINEȚI O COTAȚIE INSTANTANEE ACUM.

Introduceți informațiile dvs. mai jos pentru a primi cotația instantanee. Pentru a sări peste acest pas în viitor, introduceți mai jos o parolă pentru a vă crea un cont MyHaas gratuit.

Aveți deja un cont? Înregistrare

< Revenire

Contact Information

+ Adăugare adresă

Introduceți o parolă pentru a crea un cont MyHaas! (opțional)

Doriți să distribuiți cotația? (opțional)


+ Altul

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 30.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule tip carusel cu 20 locașuri

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 13 galoane

Unitatea de comandă Haas

  • Ecran tactil unitate de comandă
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Prelucrare la mare viteză
  • Tarodarea rigidă
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Coordonare rotație și scalare
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria CM
Videoclipuri
Trei moduri simple pentru setarea corecțiilor de scule folosind VPS
Dacă nu cunoașteți deja aceste comenzi rapide pentru introducerea corecțiilor de scule, Andrew vă va prezenta trei moduri simple prin care puteți lucra mai repede, economisind timp prețios pentru configurare.
Sistem de palpare intuitiv fără fir Haas
Cu Sistemul fără fir de palpare intuitivă Haas (WIPS) puteți seta scula și originile într-o fracțiune de secundă. Nu mai aveți nevoie de căutătoare de muchii sau foi de hârtie sub sculă.
Demonstrație de tăiere CM-1 și TRT70
Compact Mill este soluția noastră cu amprentă mică și precizie ridicată pentru realizarea de prototipuri și producerea de piese 2D și 3D mici, de înaltă acuratețe, precum cele folosite în comunicații, aeronautică, medicină și stomatologie. Suficient de mică pentru a încăpea în majoritatea ascensoarelor de mărfuri, CM-1 poate mutată cu ușurință cu un transpalet sau un cărucior de transport.
Afișați imagini și clipuri video pe unitatea dvs. de control Haas, utilizând codul M130
Cu M130, puteți afișa fișe cu setări, liste cu scule, instrucțiuni de lucru și chiar videoclipuri - toate în cadrul programului dvs. S-a terminat cu înregistrarea instrucțiunilor de lucru pe mașină sau cu notițele scrise de mână prin care explicați operatorului cum să încarce sau să inspecteze o piesă; treceți toate acestea în programul dvs. NC!
MĂRTURIILE CLIENȚILOR

METALART sieraden


„Ca aurar care face bijuterii folosind tehnici de prelucrare, sunt foarte mulțumit de sosirea noii mașini Haas CM-1. Programul și mașina sunt foarte bine coordonate. Grație Haas CM-1, pot să ofer clienților noștri creații unice.”

– Joeri Dijkman, orfevrier

PRODUSE ASOCIATE

STRUNG CU MANDRINĂ COMPACTĂ

Haas CL-1

CL-1

Strung CNC cu mandrină și capacitate bară 25 mm

  • 5C Nose Dimensiune mandrină
  • 1.0" Capacitate bară
  • 6k Rot/min
  • 5 hp Putere
Începând de la US$51,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

Haas DT-1

DT-1

Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 508 x 406 x 394 mm

  • 30 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 20+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$64,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

COMPACT CU 40 DE CONURI

Super Mini Mill Haas

Super Mini Mill

Minifreza verticală de mare viteză, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 10 Capacitatea sculei
Începând de la US$52,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Curse S.A.E METRIC
Axa X 12.00 in 305 mm
Axa Y 10.00 in 254 mm
Axa Z 14.00 in 356 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 16.6 in 422 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
Viteză maximă 30000 rpm 30000 rpm
Cuplu maxim 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Con ISO 20 ISO 20
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Air Cooled Air Cooled
Masă S.A.E METRIC
Lungime 22.5 in 572 mm
Lățime 10.0 in 254 mm
Lățime canal T 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
Distanță centru canal T 3.38 in 86 mm
Număr de canale T standard 3 3
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 500 ipm 12.7 m/min
Curse rapide pe X 757 ipm 19.2 m/min
Curse rapide pe Y 757 ipm 19.2 m/min
Curse rapide pe Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 1149 lbf 5111 N
Tracțiune Y maximă 1149 lbf 5111 N
Tracțiune Z maximă 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip Carousel Carousel
Capacitate 20 20
Diametru maxim sculă (complet) 2.3 in 58 mm
Greutate maximă sculă 5.0 lb 2.3 kg
Sculă pe sculă (medie) 3.20 s 3.20 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 30000 rpm 30000 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 5.0 hp 3.7 kW
Tensiune AC de intrare (monofazat) 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (monofazat) 16 A 16 A
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Paletă export 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Greutate 2200 lb 998.0 kg

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ WARNING
HRT100 CM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT70 CM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255