MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Površinski brusilnik
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-2

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Serija Drill/Tap/Mill
  3. DM-2

DM-2

Začetna cena: US$76,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vrtalno-rezkalni CNC-center s hodi 711 x 406 x 394 mm

DM-2 je kompakten, visokohitrosten obdelovalni center, sestavljen iz preverjenih sestavnih delov in podsklopov podjetja Haas. Po konstrukciji in specifikacijah je enak DM-1, ob dodanem 203 mm hodom X-osi in dolžino mize. Zaradi v delavnici preverjenega inline vretena s konusom 40, menjalca orodja 18+1, velikih hitrosti pospeševanja, hitrih hodov in osupljivih kratkih časov menjave orodja je stroj DM-2 privlačen visokoproduktiven obdelovalni center.

DM-2 omogoča delavnicam, da uporabljajo svoje obstoječe orodje 40T in uživajo v prednostih večjega vretena, njegov vitek, kompakten tloris stroja pa zagotavlja zelo učinkovito uporabo dragocenega talnega prostora v delavnici.

  • Več hoda X-osi in daljša miza kot pri DM-1
  • Zmogljivo inline vreteno s konusom 40 in direktnim pogonom
  • Visokoproduktiven obdelovalni center s kompaktnim tlorisom stroja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

11 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 18+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 10.000 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja 18+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Priročen paket
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • GRAFI NAVORA
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija DT/DM
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
  • Samodejno vpenjanje obdelovanca in konfiguracijska karta

HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

VIDEOPOSNETKI
Primerjava vertikalnih obdelovalnih centrov
Oglejte si, kako trije od najbolj priljubljenih rezkarjev obdelujejo enak del, in poglejte, kateri stroj bo končal prvi.
Predstavitev DM-1
Center za vrtanje/rezkanje DM-1 Drill/Mill zagotavlja enako visoko hitrost in zmogljivost kot naš v delavnici preverjeni center za vrtanje/ vrezovanje navojev DT-1 Drill/Tap, vendar z večjim inline vretenom s konusom 40 in menjalcem orodja 18+1.
Spoznajte svoj novi kompaktni 5-osni stroj
Če izdelujete majhne dele in imate več nastavitev, je ta vrtljiva miza idealna rešitev. Izjemno hiter in natančen TRT100 ustreza skoraj vsakemu rezkarju Haas in vam bo pomagal skrajšati čase cikla ter povečati učinkovitost vaših delavnic.
DM-2 in DT-2
Bob in Bryan v pogovoru o centrih za vrtanje/vrezovanje navojev/rezkanje DM-2 in DT-2 Drill/Tap/Mill odlično predstavita rezkanje ter poudarita funkcije stroja, kot so hitri hodi 2400 ipm (palcev/min) in izjemno hitre menjave orodja.
Pričevanja strank

VELIK AMERIŠKI PROIZVAJALEC STRELNEGA OROŽJA

„Ob nakupu DM-2 smo mislili, da bomo skrajšali čas cikla za vsaj 25 %, s povečanimi hitrostmi vretena in hitrega hoda v primerjavi z našimi starejšimi stroji. Toda v resnici smo s hitrejšimi hitrimi hodi in hitrostjo vretena, skrajšanjem časa menjave orodja in časom odrezkov ter hitrostjo in natančnostjo krmiljenja opazili povprečno 60-odstotno skrajšanje časa ciklov. S ponovljivostjo stroja in našimi nastavitvami se je čas, potreben za odobritev prvega izdelka, zmanjšal, posledično pa se je povečal odstotek dobička. Hvala za ta neverjeten stroj!“

– velik proizvajalec strelnega orožja z jugovzhoda ZDA

POVEZANI IZDELKI

VEČ MOČI

Product Image

VF-1

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij
Začetek na US$62,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

MANJŠI KONUS VRETENA

Haas DT-2

DT-2

CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 711 x 406 x 394 mm

  • 30 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapaciteta orodij
Začetek na US$66,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

HITREJŠE VRETENO

Haas VF-2SS

VF-2SS

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Začetek na US$79,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 10.000 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja 18+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Priročen paket
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 28.00 in 711 mm
Y-os 16.00 in 406 mm
Z-os 15.50 in 394 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 21.5 in 546 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
Maks. navor 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Air Cooled Air Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 34.0 in 864 mm
Širina 15.0 in 381 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 1200 ipm 30.5 m/min
Hodi na X 2400 ipm 61.0 m/min
Hitri hodi na Y 2400 ipm 61.0 m/min
Hitri hodi na Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 2550 lbf 11343 N
Maks. sila Y 2550 lbf 11343 N
Maks. sila Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 18+1 18+1
Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 7 in 178 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 1.75 s 1.75 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maks. hitrost vrezovanja 5000 rpm 5000 rpm
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 10000 rpm 10000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Izvozna paleta 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Teža 5350 lb 2427.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
HA2TS DM-2 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2-T DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3-T DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4-T DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5CS DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC160 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC210 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160-2 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SP DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210-2 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210HT DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SP DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA5 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT260 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT100 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT70 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255