MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Obdelovanje lukenj
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Podajalec palic Haas 12
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      • Obdelovanje lukenj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-30Y

  1. Stružnice
  2. Dvojno-vreteno
  3. DS-30Y

DS-30Y

Začetna cena: US$174,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Dvovretenska CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 349 x 826 mm

Stružni center DS-30Y Y-axis združuje struženje z dvojnim vretenom z osjo Y, osjo C in gnanim orodjem, da ustvari rešitev za močno strojno obdelovanje »vse v enem«, ki je primerno za vsako delavnico. Operacije rezkanja, vrtanja in vrezovanja navojev izven centra so mogoče za večje zmogljivosti obdelave. V standardni izdelavi se dobavlja z revolversko glavo za orodje BMT65, ki ima 12-postaj za vpenjanje orodja, in s sinhronizirano osjo C za vsestransko 4-osno zmogljivost. Nasprotni vreteni podpirata popolnoma sinhronizirano struženje in omogočata pomik v stran in vrnitev brez prekinitve obratovanja, da se skrajša cikel obdelovanja. Stroj DS-30Y je srednjih dimenzij, vendar zagotavlja delovno ovojnico z velikim dosegom.

Stroj DS-30Y je srednjih dimenzij, vendar zagotavlja delovno ovojnico z velikim dosegom. protivreteno ima polno C-os za natančno pozicioniranje in interpolirane operacije orodja v živo ter mehansko zavoro, ki zagotavlja 140 ft-lb (190 Nm) zadrževalnega navora za rezkanje in vrtanje izven središča.

  • Dvovretenska zasnova za operacije hkratne obdelave
  • Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev z Y-osjo
  • Popolnoma interpolirana C-os protivretena z mehansko zavoro
  • Idealno za okolja za visoko proizvodnjo velikega obsega

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtri

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 4.5k RPM
  • 30 hp Moč

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO

SERIJA HAAS DS

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Specifikacije

DS-30YBuild-&-Price

Osnovna cena

US$174,995

Dodajte opcije

Skupna cena

US$174,995

Plačila nizka

US$3,038/mo  

Nadgrajene možnosti

Skupna cena US$174,995

Monthly Payment

US$3,038/mo

Nadgrajene možnosti

Skupna cena US$174,995
  Povzetek vaših opcij
Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

OPTIMIZIRANA ZA VEČJO PRODUKTIVNOST

✓ Kompakten tloris stroja | ✓ Popolnoma interpolirana protivretenska C-os z zavoro | ✓ Razpoložljiva avtomatska vrata za avtomatizacijo | ✓ Združljivo z robotskimi in kobotskimi paketi Haas

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 4500 rpm
  • Sekundarno vreteno A2-5, vpenjalna glava 210 mm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Standardni komplet držala orodja protivretena v palcih, menjalec orodij BMT65
  • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

Vpenjanje obdelovanca

  • 210 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-5
  • 254 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4.000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 s 24 postajami in C-osjo
  • 6.000 rpm nadgradnja hitrosti za gnano orodje

Merjenje s sondo

  • Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja za stružnice
  • Sistem za samodejno umerjanje orodja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Tračni transporter odrezkov, stružnica
  • Podpora za transportni trak drugega proizvajalca
  • Izpuh zaprtega sistema
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Sistem izpihovanja vpenjalne glave
  • Sistem izpihovanja protivretena
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Visokotlačna emulzija, 300 psi (21 bar)
  • Visokotlačna emulzija, 1000 psi (69 bar)
  • Hladilec emulzije
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sanitizatoremulzije

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Nizkonapetostni transformator za velike obremenitve
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator za velike obremenitve

Opcije izdelka

  • Dodatna osvetlitev, 24 V
  • WiFi kamera
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Lovilec delov
  • Programabilni tlak vpenjalne glave

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Odprema

  • Izvozna ovojnina

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • Kobotski paket Haas 10 kg
  • Kobotski paket Haas 15 kg
  • Kobotski paket Haas 30 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 25 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 50 kg
  • Podajalec palic Haas V2
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
VIDEOPOSNETKI

Sinhronizirajte svoja vretena z G199

V tem nasvetu dneva družbe Haas vam bo Mark pojasnil, kako lahko sinhronizirate vretena na vaši stružnici z dvojnim vretenom Haas. Izvedeli boste, kako dele z glavnega vretena podati na protivreteno, kako usmeriti vpenjalne glave in kako se prepričati, da se hitrosti vseh vreten ujemajo. S pomočjo Markove podrobne razlage po korakih, odličnih animacij in bližnjih posnetkov vreten boste vretena sinhronizirali, kot bi trenil!

Ponovni zagon Haas DS-30Y - Združite delovanje stružnice in rezkalnega stroja!

Poslovite se od 2. operacije!

Dvovretenske stružnice poenostavljeno

Pravilno nastavite offsete gnanega orodja

Revolverska glava Haas BMT65

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

PRIČEVANJA STRANK

Kerek Industries 

Sodelujemo s proizvajalci medicinskih pripomočkov, optike, črpalk, ventilov, opreme za šport in prosti čas. Danes poslujemo tako, da iščemo načine, s katerimi lahko stroji naredijo več in operaterji manj. Nedolgo nazaj smo kupili DS-30Y. S tem strojem nam je uspelo združiti dve operaciji v eno in še to naredimo hitreje. Del, ki ga obdelujemo na stroju DS-30Y, je ključnega pomena pri poravnavi rezkanih delov in prečno izvrtanih delov. To delo smo težko opravljali na stružnici, na DS-30Y pa sta obe vreteni sinhronizirani. Odkar uporabljamo DS-30Y, smo močno izboljšali kakovost dela. 

– John Kerek, predsednik

Innovative Machining Solutions

„Ko smo se na DS-30Y naučili uporabljati protivreteno, smo je devet ali deset proizvodnih delov z dvoosne stružnice z več operacijami prešlo na eno operacijo z dvojnim vretenom.“

– Brandon Jenkins, ustanovitelj

Stranka pod žarometi - Blackstone Valley Machining

Več kot desetletje je minilo, odkar je Trevor Schneider v svojo kletno garažo pretihotapil rezkar toolroom mill Haas in začel obdelovati dele. Danes ima podjetje Blackstone Valley Machining širok nabor CNC rezkarjev in stružnic Haas, s katerimi obdelujejo številne kompleksne dele. V tem videu podjetja Haas Insider, Trevor Schneider deli svojo navdihujočo zgodbo in podrobnosti o nekaj impresivnih delih, ki so jih obdelali.

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

  • 6.5" Velikost vpenjalne glave
  • 1.75" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 15 hp Moč
Začetek na US$97,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJI PREMER PALICE SKOZI VRETENO IN VPENJALNA GLAVA, VEČ MOČI

Haas ST-25Y

ST-25Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč
Začetek na US$120,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJE DELOVNO OBMOČJE IN VEČJI PREMER PALICE SKOZI VRETENO

Haas ST-30Y

ST-30Y

Srednje velika CNC-stružnica z Y-osjo s čelom vretena A2-6 in premerom palice skozi vreteno 3,0" (76 mm)

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč
Začetek na US$127,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 4500 rpm
  • Sekundarno vreteno A2-5, vpenjalna glava 210 mm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Standardni komplet držala orodja protivretena v palcih, menjalec orodij BMT65
  • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

Vpenjanje obdelovanca

  • 210 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-5
  • 254 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4.000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 s 24 postajami in C-osjo
  • 6.000 rpm nadgradnja hitrosti za gnano orodje

Merjenje s sondo

  • Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja za stružnice
  • Sistem za samodejno umerjanje orodja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Tračni transporter odrezkov, stružnica
  • Podpora za transportni trak drugega proizvajalca
  • Izpuh zaprtega sistema
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Sistem izpihovanja vpenjalne glave
  • Sistem izpihovanja protivretena
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Visokotlačna emulzija, 300 psi (21 bar)
  • Visokotlačna emulzija, 1000 psi (69 bar)
  • Hladilec emulzije
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sanitizatoremulzije

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Nizkonapetostni transformator za velike obremenitve
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator za velike obremenitve

Opcije izdelka

  • Dodatna osvetlitev, 24 V
  • WiFi kamera
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Lovilec delov
  • Programabilni tlak vpenjalne glave

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Odprema

  • Izvozna ovojnina

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • Kobotski paket Haas 10 kg
  • Kobotski paket Haas 15 kg
  • Kobotski paket Haas 30 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 25 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 50 kg
  • Podajalec palic Haas V2

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Capacities S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 10.0 in 254 mm
Maks. nihanje dela 21.0 in 533 mm
Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 13.75 in 349 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 32.5 in 826 mm
Kapaciteta droga 3.00 in 76 mm
Med središčema 32.5 in 826 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 9.40 in 239 mm
Y-os ± 2.0 in ± 51 mm
Z-os 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4100 lbf 18238 N
Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-6 A2-6
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 4500 rpm 4500 rpm
Maks. navor 275.0 ft-lbf @ 500 rpm 373.0 Nm @ 500 rpm
Premer izvrtine vretena 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. hitrost 60 rpm 60 rpm
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Premer zavore 13.9 in 353 mm
Zavorni navor 250 ft-lbf 339 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 8.3 in 210 mm
Čelo vretena A2-5 A2-5
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Maks. navor 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 2.00 in x 1.95 in DEEP Ø 50.8 mm x 49.5 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.52 in DEEP Ø 46.0 mm x 114.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hitrost 60 rpm 60 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Premer zavore 8.5 in 216 mm
Zavorni navor 140 ft-lbf 190 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
Pozicioniranje (±) 0.02 ° 0.02 °
Premer zavore 8.5 in 216 mm
Vrsta kontrole Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Pogonsko razmerje 1:1 1:1
Orodje BMT65 BMT65
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 4500 rpm 4500 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Izvozna paleta 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Teža 12200 lb 5533.9 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255