MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Taskujyrsinkone
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Y-akselisorvit
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DT-2

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
  3. DT-2

DT-2

Lähtöhinta: US$66,995 VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
CNC-poraus-/kierteityskeskus 711 x 406 x 394 mm liikealueella

DT-2 on kompakti, erittäin nopea poraus- ja kierteityskone, jossa on kattavat jyrsintäominaisuudet. Tehokas BT30-kartiolla varustettu inline-suorakäyttökara tarjoaa 10 000 rpm ja mahdollistaa nopean jäykkätappikierteityksen. Nopea 20-paikkainen työkalunvaihtaja vaihtaa työkaluja ripeästi, ja 2400 ipm -pikaliikkeet ja suuret kiihdytysnopeudet lyhentävät kiertoaikoja ja vähentävät muun kuin leikkaavan toiminnan aikaa.

  • Suurempi X-akselin liikealue ja pidempi pöytä kuin DT-1:ssä
  • Tehokas BT30-kartioinen inline-suorakäyttökara
  • Korkean tehokkuuden koneistuskeskus kompaktilla jalanjäljellä

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

7 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Suodattimet

  • 30 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 20+1 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

Loading
×

HANKI VÄLITÖN TARJOUKSESI NYT.

Anna tietosi jäljempänä saadaksesi tarjouksesi välittömästi. Jos haluat ohittaa tämän vaiheen tulevaisuudessa, anna salasana jäljempänä luodaksesi maksuttoman MyHaas-tilisi.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään

< Paluu

Contact Information

+ lisää osoite

Syötä salasana, niin voit luoda MyHaas-tilin! (valinnainen)

Haluatko jakaa tarjouksesi? (valinnainen)


+ Toinen

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 10 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 20+1

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Varustepaketti
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • DT/DM-sarjan esite
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
  • Automaattisen työkappaleen kiinnityksen ja kokoonpanon kaavio

HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

VIDEOT
DM-2 ja DT-2
Tutustu DM-2- ja DT-2-poraus-/kierteitys-/jyrsintäkeskuksiin ja näe upea leikkuudemo, jossa esitellään koneiden ominaisuuksia, kuten 2400 ipm -pikaliikkeitä ja erittäin nopeita työkalunvaihtoja.
HaasBuilt DT-2
Tutustu lähemmin DT-2-koneesi valmistukseen ja kokoonpanoon aivan alusta alkaen tehtaallamme Oxnardissa, Kaliforniassa!
Kohtaa uusi kompakti 5-akselinen
Jos valmistat pieniä osia useita asetuksia käyttämällä, tämä pyöröpöytä on todennäköisesti oikea juuri sinulle. Salamannopea ja tarkka TRT100 sopii lähes jokaiseen Haas-jyrsinkoneeseen.
Vaakatyöstökeskusten vertailu
Katso, kuinka kolme suosituinta Haas-jyrsintä työstävät samaa osaa ja näe, mikä koneista on ensin valmis.
ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

   Katso lisää Johnin videoita hänen YouTube-kanavallaan:  New York City | CNC

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Otimme yhden kiinnityslevytuotteistamme, jolla kesti 18 minuuttia – tässä sillä kesti 10 minuuttia."

JOHN SAUNDERS | OMISTAJA | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders on Saunders Machine Worksin omistaja, joka julkaisee säännöllisesti videoita New York Cityn CNC:n YouTube-kanavallaan.  John on itseoppinut koneistaja ja tullut tunnetuksi koneistus- ja tuotantoteollisuudessa.  Hän keskittyy opettamaan ja innostamaan seuraavan sukupolven koneistajia ja tuotantoyrittäjiä.

   Katso lisää Area 419 -videoita niiden omalla YouTube-kanavalla: Area 419

AREA 419

“Se on vaan niin salamannopea . . . [ohjelma] esitti 48 minuuttia aiheista VF-2 ja 32 kytkettynä DT -poraus- ja kierteityskoneeseen, muuttamatta syöttönopeutta kertaakaan.”

JON ADDIS | PERUSTAJA | AREA 419

”Varattomana opiskelijana, minulla ei ollut myöskään varaa lähettää kivääriäni työstettäväksi. Tuohon aikaan olin töissä Gander Mountain -paikkakunnalla ja käytin siellä pölyistä sorvia työstääkseni muutaman piipun kierteitykset. Lopulta tulin hankkineeksi itselleni tuon sorvin, kun siellä meneillään oleva asesepän kurssi lopetettiin, ja käynnistin yritykseni Area 419. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, mutta yksi asia ei ole muuttunut: En koskaan lakkaa kehittämästä prosessejani, ja pidämme laatua aina etusijalla.”

 

OHEISTUOTTEET

PIENEMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas DT-1

DT-1

CNC-poraus-/kierteityskeskus 508 x 406 x 394 mm:n liikealueella

  • 30 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 20+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$64,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI KARAKARTIO

Haas DM-2

DM-2

CNC-poraus-/jyrsintäkeskus 711 x 406 x 394 mm:n liikealueella

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 18+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$76,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

ENEMMÄN TEHOA

Haas VF-2SS

VF-2SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$79,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 10 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 20+1

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Varustepaketti
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 28.00 in 711 mm
Y-akseli 16.00 in 406 mm
Z-akseli 15.50 in 394 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 21.5 in 546 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
Suurin nopeus 10000 rpm 10000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio BT30 BT30
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Air Cooled Air Cooled
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 34.0 in 864 mm
Leveys 15.0 in 381 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
Vakio-T-urien määrä 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 1200 ipm 30.5 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 2400 ipm 61.0 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 2400 ipm 61.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 2550 lbf 11343 N
Maks työntövoima Y 2550 lbf 11343 N
Maks työntövoima Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 20+1 20+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.0 in 51 mm
Työkalun suurin pituus 7 in 178 mm
Suurin työkalun paino 5.5 lb 2.5 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 1.75 s 1.75 s
Lastusta lastuun (ka.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Enimmäiskierteitysnopeus 5000 rpm 5000 rpm
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 10000 rpm 10000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
Vientipaletti 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
Paino 5350 lb 2427.0 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI WARNING
HA2TS DT-2 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C-T DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2-T DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3-T DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C4 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C4-T DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5CS DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HQDA5 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC160 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC210 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160-2 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SP DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SS DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210-2 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210HT DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SP DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SS DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA5 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA6 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT260 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH240 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT100 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT70 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Vientisäädösten noudattaminen
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255