MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Taskujyrsinkone
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Y-akselisorvit
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. Vaakakaraiset jyrsinkoneet
  2. 50-kartioiset
  3. EC-1600

EC-1600

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
CNC-vaakajyrsinkone 1626 x 1270 x 813 mm liikealueella

Erittäin suositut Haasin EC-sarjan vaakakaraiset työstökeskukset tarjoavat suuren työkuution ja kappaleen 10 000 lb enimmäiskapasiteetin, mikä tekee niistä täydellisen vaihtoehdon suurten kappaleiden työstöön. Mallit ovat saatavilla T-urapöytään integroidulla 4. akselin pyöröpöydän pinnalla varustettuna. Tämä tarjoaa pääsyn osan tai koneistustelineen neljälle puolelle tai samanaikaisen 4. akselin koneistuksen.

  • Standardien mukainen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50 + 1 työkalua
  • 50-kartioinen kara 2-nopeuksisella vaihdelaatikolla
  • Erittäin suuri työalue
  • Pyörintähalkaisija enintään 50" integroidulla 4:nnellä akselilla (valinnaisvaruste)

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot

Loading
×

HANKI VÄLITÖN TARJOUKSESI NYT.

Anna tietosi jäljempänä saadaksesi tarjouksesi välittömästi. Jos haluat ohittaa tämän vaiheen tulevaisuudessa, anna salasana jäljempänä luodaksesi maksuttoman MyHaas-tilisi.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään

< Paluu

Contact Information

+ lisää osoite

Syötä salasana, niin voit luoda MyHaas-tilin! (valinnainen)

Haluatko jakaa tarjouksesi? (valinnainen)


+ Toinen

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 7 500 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50-kartioinen, 50+1 työkalua

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
  • Ruuvikuljetin
  • Öljysumuimuri
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
  • Kuuden kuukauden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • EC-sarjan esite
  • Pyöröpöytien sopivuus
VIDEOT

EC-1600 -vaakakarainen työstökeskus

EC-1600 -asiakaskoneen asennus

HaasBuilt – EC-1600

Recently Updated

Vaakajyrsinkone: Pikainen yleiskatsaus


Tarvitsitpa sitten vaakakaraisen työstökeskuksen suurtuotantoon ja miehittämättömään työstöön tai todella suuria työkuutioita ja maksimipainokapasiteetin, Haasilla on vaakakarainen työstökeskus, jonka pitäisi sopia tehtävään. Tämä video antaa yleiskatsauksen paletinvaihtojyrsinkoneistamme, suurikehikkoisista vaakakaraisista työstökeskuksistamme ja viisiakselisista vaakakaraisista jyrsinkoneistamme.

Haasin langaton mittausjärjestelmä

Haas EC-1600ZT-5AX

Kuvien ja videoiden näyttäminen Haas-ohjauksessa M130:n avulla

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA


Overton Industries

 

“Valikoimassamme on kaksi EC-1600-konetta. Niillä työstetään ensisijaisesti isoja komponentteja asiakkaillemme rakentamiamme omia laitteitamme varten. Niitä voivat olla esimerkiksi sivulevyt, konsolialustat tai koneen etu- ja takaosat, jotka ovat koneidemme isoja tukirakenteita. Haas-koneiden avulla voimme toteuttaa kokoonpanon lastujen poistamiseksi. Tämä lastujen poistotoiminto mahdollistaa osien koneistamisen paitsi laadukkaammin, myös nopeammin kuin pystytyöstökoneella.”

– Steve Overton, toimitusjohtaja

 

 


CM Shredders

 

Floridan Sarasotassa toimiva CM Shredders valmistaa teollisia rengassilppureita ja käyttää Haasin vaakakaraista EC-1600-työstökonetta koneisiinsa sopivien halkaisijaltaan suurten veitsenpidikkeiden työstämiseen. Johtaja Charles Astafan kertoo, miten EC-1600-koneet selviävät helposti silppurin terien tiukoista toleransseista, ja yrityksen yli 20-vuotisesta kokemuksesta Haasin tuotteiden käyttäjänä.

OHEISTUOTTEET

SUUREMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC-vaakajyrsinkone 1626 x 1270 x 1016 mm -liikealueella

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

PIENEMPI TYÖALUE

Haas VF-840

VF-8/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 626 x 1 016 x 762 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta


Pöydän halkaisija – Valinnainen 4. akseli: 30" (762 mm)


Enimmäispyörintähalkaisija, EC-1600: 50" (1 270 mm)

Kaikki VF-2-pylväät koneistettu EC-1600-koneilla

HAAS-KONEET VALMISTAMASSA HAAS-KONEITA

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 64.00 in 1626 mm
Y-akseli 50.00 in 1270 mm
Z-akseli 32.00 in 813 mm
Karan keskilinja pöytään 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 7500 rpm 7500 rpm
Enimmäisvääntömomentti 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 64.0 in 1626 mm
Leveys 36.0 in 914 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
Vakio-T-urien määrä 7 7
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Pöytä 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Lautasen halkaisija 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Osakeinun enimmäismäärä 50.0 in 1270 mm
Lautaskuorman maksimimäärä 10000 lb 4536.0 kg
Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
Pyörintävääntövoima (jatkuva) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Välityssuhde 500:1 500:1
Jarrun vääntömomentti 4000 ft-lbf 5423 Nm
Vähimmäisresoluutio 0.001 ° 0.001 °
Paikoitustarkkuus ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Toistotarkkuus 15 arc-sec 15 arc-sec
Pikaliikkeet B-akselilla 36 °/sec 36 °/sec
Maks leikkaus B 36 °/sec 36 °/sec
Karan keskilinja pöytään 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 500 ipm 12.7 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 4000 lbf 17793 N
Maks työntövoima Y 8000 lbf 35586 N
Maks työntövoima Z 8000 lbf 35586 N
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 50+1 50+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 4.0 in 102 mm
Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 10.0 in 254 mm
Työkalun suurin pituus 20 in 508 mm
Suurin työkalun paino 30.0 lb 13.6 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 8.00 s 8.00 s
Lastusta lastuun (ka.) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 7500 rpm 7500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
Vientilaatikko 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
Paino 30000 lb 13608.0 kg
Kuljetushihnalla varustettu vientilaatikko 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
Paino kuljetushihnalla 900 lb 409 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Vientisäädösten noudattaminen
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255