MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Horizontální frézy
  2. Kužel č. 50
  3. EC-500/50

EC-500/50

Cena od: US$332,995 JEN CNY
US$257,995
Not Currently Available In Your Region
Dvoupaletové HMC s paletami 500 mm, kuželem 50 a pojezdy 813 x 635 x 711 mm

EC-500/50, navržený pro velkoobjemovou výrobu a bezobslužnou operaci pro větší obrobky a upínací bloky, nabízí výkon s kuželem 50 a velký pracovní prostor s menším půdorysem stroje na výměnu palet s kuželem 40. Má rychlé rychloposuvy, otočný systém kompletní čtvrté osy pro synchronizovaný pohyb a zadní dopravník třísek pro efektivnější manipulaci s třískami. 

  • Výkonné 50 kuželové vřeteno pro těžké řezání
  • Standardní boční zásobník nástrojů – 50 + 1 nástroj
  • Zabudovaný měnič palet s paletami 500 mm
  • Otočný systém kompletní čtvrté osy

See Available Stock

Aktuální dodací doba

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 50 Kužel
  • 4 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Podrobnosti
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 7 500 ot./min

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 50+1, kužel č. 50

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Pásový dopravník třísek HMC
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Rotační měřítka 4. osy
  • Nabíjecí stojan telefonu

Upínání obrobku

  • Sada palet EC-500, palec

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres dopravníku CDF
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě EC
VIDEA
Recently Updated

Krátké představení EC-500/50


Těšíte se na sledování nového EC-500/50 HMC s kuželem 50 Haas v akci? Tak to máte štěstí. V tomto výběru z akce HaasTec 2020 Live Stream uvidíte něco z těžkého řezání naživo, a navíc získáte řadu užitečných informací o tomto horizontálním stroji s těžkým úderem.

Recently Updated

Horizontální fréza: Stručný přehled


Potřebujete horizontální obráběcí centrum pro velkoobjemovou produkci a bezobslužné operace, nebo opravdu velké upínací kvádry a maximální hmotnostní kapacitu? Společnost Haas má k dispozici horizontální obráběcí centrum, které těmto požadavkům vyhovuje. Toto video přináší přehled našich fréz s výměnou palet, HMC s velkým rámem a pětiosých horizontálních fréz.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

40kuželová verze

Haas EC-500

EC-500

Dvoupaletové HMC s paletami 500 mm a pojezdy 813 x 635 x 711 mm

  • 40 Kužel
  • 4 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$295,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Vertikální přístup

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 016 × 660 × 635  mm

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$123,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Větší pracovní prostor

Haas EC-1600

EC-1600

Horizontální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 × 1 270 × 813 mm

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
Již od US$306,995 JEN CNY
US$256,995
Více informací Sestavení a cena

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Přehled

EC-500/50 přidává robustní 50 kuželové vřeteno do našeho oblíbeného 500 mm horizontálního obráběcího centra se zásobníkem palet, aby vytvořilo vysoce výkonné HMC s 50 kuželovou řezací schopností v menším půdorysu.

Porovnání specifikací (palce)

POZNÁMKA: Předvýrobní specifikace a rozměry; může nastat změna bez předchozího upozornění. NOVÝ MODEL PŘEDCHOZÍ MODEL
Pojezdy osy (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Volitelné specifikace vřetena (rychlost, výkon, kužel) 10 000 rpm, 60 hp, 50T 12 000 rpm, 30 hp, 40T
Kapacita měniče nástroje 50 + 1 40+1
Kapacita přídavného měniče nástroje Nevztahuje se 70+1
Rychloposuvy (X, Y, Z) 1 000 in/min 1 000 in/min
Maximální posuv 500 in/min 500 in/min
Doba otočení o 90° 3 s 5,5 s
Maximální hmotnost na paletě 880 lb 660 lb
Rotační moment (trvalý) 424 ft-lb 300 ft-lb

Porovnání specifikací (metrické jednotky)

POZNÁMKA: Předvýrobní specifikace a rozměry; může nastat změna bez předchozího upozornění. NOVÝ MODEL PŘEDCHOZÍ MODEL
Pojezdy osy (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Volitelné specifikace vřetena (RPM, Hp, kužel) 10 000 rpm, 44,7 kW, 50T 12 000 rpm, 22,4 kW, 40T
Kapacita měniče nástroje 50 + 1 40+1
Kapacita přídavného měniče nástroje Nevztahuje se 70+1
Rychloposuvy (X, Y, Z) 25,4m/min 25,4 m/min
Maximální posuv 12,7 m/min 12,7 m/min
Doba otočení o 90° 3 s 5,5 s
Maximální hmotnost na paletě 400 kg 300 kg
Rotační moment (trvalý) 575 Nm 407 Nm

50 kuželové vřeteno

EC-500/50 se standardně dodává s naším 50 kuželovým vřetenem o 7500 rpm, které používá dvoustupňovou převodovku vyráběnou společností Haas, která nabízí široké konstantní pásmo výkonu, dobrý nízkorychlostní moment pro těžké obrábění a zvýšený kroutící moment v pásmu nad 500 rpm.

Pro těžké řezy a vysokou rychlost odebírání materiálu je k dispozici také vysoce výkonné vřeteno o 7500 rpm. Toto vřeteno je poháněno vektorovým pohonem 60 hp a poskytuje vyšší výkon v celém rozsahu otáček než standardní vřeteno. K dispozici je také vřeteno o 10 000 rpm, 60 hp.

  • Dvourychlostní převodovka navržená, vyráběná a sestavená ve společnosti Haas
  • Vyšší výkon pro nástroje s vyšším průměrem a tvrdší materiály
  • Automatický výběr vysokého nebo nízkého převodu na základě navolených rpm
  • Výběr vysokého nebo nízkého převodu programovatelný uživatelem pomocí M-kódů

Volitelné 7500 rpm, 60 koňských sil (44,7 kW) vřeteno se špičkovým vektorovým pohonem KLIKNĚTE SEM

Volitelné 10 000 rpm, 60 koňských sil (44,7 kW) vřeteno se špičkovým vektorovým pohonem KLIKNĚTE SEM

 

 

Okruh chladicí kapaliny EC-500/50

4tryskový okruh chladicí kapaliny obklopující čelo vřetena má perfektní umístění, takže lze některé trysky namířit na  nejkratší nástroje a jiné na delší nástroje. Kompaktní válcový design brání hromadění třísek nahoře. POZNÁMKA: Programovatelná tryska chladicí kapaliny Haas (P-COOL) není k dispozici u modelu EC-500/50.

Manipulace s třískami EC-500/50

Zcela přepracovaný stroj EC-500/50 je jako vyměněný, má úplně nové odlitky pro vyšší pevnost, lepší řezání, o 5 palců delší pojezd osy Y a výrazně vylepšené odstraňování třísek.

V srdci vylepšeného systému manipulace s třískami ve stroji EC-500/50 stojí široký dopravník třísek pásového typu umístěný uprostřed stroje, přímo pod vřetenem. Prudké stěny vnitřního pouzdra jednoduše odvádějí třísky na pás. 

Dopravník vykládá třísky ve výšce průmyslového  bubnu plné velikosti. Oplachovací trysky zabudované ve stropě jsou poháněny samostatným čerpadlem chladicí kapaliny a umožňují směrovat proud chladicí kapaliny do oblastí, kde by se mohly hromadit třísky. Tím urychlí odvod třísek. 

Tabulka programů palety EC-500/50


V předchozích strojích Haas s výměnou palet se používal kód G188 k vyvolání programu obrobků z tabulky programů palety (PST) podle toho, která paleta byla naložena. Nepřetržitého provozu bylo dosaženo díky spuštění hlavního programu, který sestával z kódu M50 provádějícího výměnu palety, kódu G188, který vyvolal program pro naloženou paletu, a kódu M99, který zajistil smyčku spouštění celého procesu. Kód M50 naložil další plánovanou paletu a kód G188 vyvolal program určený pro tuto paletu.

Problém s G188 spočíval v tom, že opětovné spuštění procesu obrábění ve středu jednoho z paletových programů neumožnilo návrat do hlavního programu pro pokračování nepřerušeného obrábění. Museli jste čekat, až restartovaný program skončí, znovu vybrat hlavní program a pak spustit nepřetržitý cyklus.

Vyvinuli jsme nový M kód, který tento problém pomohl vyřešit. M199 se používá na konci programu. V případě spuštění programu stisknutím tlačítka [CYCLE START] v režimu paměti, M199 se chová přesně jako M30 (ukončení a resetování programu). Pokud je však program spuštěn stisknutím tlačítka [INSERT] v době, kdy se zobrazuje tabulka programů palety, kód M199 vydá výměně palety příkaz k načtení další naplánované palety a spustí program spojený s touto paletou. Uživatel tak může spustit obrábění na libovolné paletě a pokračovat v nepřerušovaném obrábění, dokud jsou naplánovány palety.

EC-500/50 Cykloidní otočná jednotka

Cykloidní otočný hnací systém určený pro obrábění nástrojů a robotiku, je skvělou kombinací rychlosti, přesnosti a trvanlivosti B-osy. Robustní design zajišťuje dlouhou servisní životnost s minimální nebo nulovou údržbou a je zvlášť odolný při nárazu. Cykloidní otočný pohon může běžet nazpět, aby absorboval energii nárazu. Kapacita rázového zatížení je 5násobek jmenovitého krouticího momentu převodovky a celá převodovka je jednoduchou náhradou pro případ, že by došlo k poškození.

EC-500/50 Hydraulický systém upínání palet

Hydraulická napájená jednotka zajišťuje výkon k upínání palet k přijímači palet a mechanismus ke zvedání a snižování měniče palet.

EC-500/50 Zvýšené pojezdy osy


Pojezd osy Y prodloužený o 5" (127 mm)  může přinést značný rozdíl. Středová osa vřetena se nyní může dostat až 27,13" (689 mm) nad povrch palety. 

EC-500/50 Stupňovitá základna a sloupek

Design EC-500/50 se stupňovitou základnou a sloupkem, kdy je jedna kolejnice lineárního vedení osy X v jiné vodorovné rovině než druhá, zvyšuje pevnost a stabilitu sestavení sloupku hlavice vřetena. Díky hydraulickému upínání palet a designu se stupňovitou základnou/sloupkem je stroj EC-500/50 tužší než kdykoli předtím od hlavy až k patě! 

EC-500/50 Automatický stoupací blok sondy


Rameno automatického bloku sondy uchovává během obrábění sondu nastavení nástroje v ochranné přihrádce. Když je zapotřebí nástrojová sonda, kód M104 zvedne rameno automatického bloku se sondou a zajistí ji na místě. Po dokončení sondování kód M105 zasune sondu do její ochranné přihrádky.

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 32.00 in 813 mm
Osa Y 25.00 in 635 mm
Osa Z 28.00 in 711 mm
Středová linie vřetena k paletě 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 7500 rpm 7500 rpm
Max. krouticí moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Čas rotace o 90° (kompletní 4. osa) 3.0 s 3.0 s
Max. hmotnost na talíři 880 lb 400.0 kg
Rotační krouticí moment (trvalý) 424 ft-lbf 575 Nm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Převodový poměr 106:1 106:1
Brzdný moment 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Přesnost indexování ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rychloposuv na B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 500 ipm 12.7 m/min
Rychloposuv na X 710 ipm 18.0 m/min
Rychloposuv na Y 710 ipm 18.0 m/min
Rychloposuv na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4054 lbf 18033 N
Max. síla Y 2854 lbf 12695 N
Max. síla Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Množství palet 2 2
Délka palety 19.69 in 500 mm
Šířka palety 19.69 in 500 mm
Max. zatížení palety 880 lb 400.0 kg
Max. průměr dílu 29.5 in 749 mm
Max. hmotnost obrobku 36.5 in 927 mm
Čas výměny palety 15 s 15 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max. průměr nástroje (plný) 4.0 in 102 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 8.0 in 203 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16 in 406 mm
Max. hmotnost nástroje 30.0 lb 13.6 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 4.20 s 4.20 s
Tříska-tříska (prům.) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 1/2 in 1/2 in
Spojka (vzduchová) 1/2 in 1/2 in
Min. tlak vzduchu 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 7500 rpm 7500 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Exportní paleta 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Hmotnost 26000 lb 11820.0 kg

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255