MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες Haas Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Product Image Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι Haas Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων τόρνου
    • Οριζόντιες φρέζες Haas Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες Haas Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Product Image Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Κέντρα διάτρησης Haas Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου Haas Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζα προβόλου
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 2550
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 3063
      • Μηχάνημα κοπής λέιζερ
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Οριζόντιες φρέζες
  2. Κώνος 50
  3. EC-500/50

EC-500/50

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Not Currently Available In Your Region
HCM διπλής παλέτας 500 mm, κώνος 50, διαδρομές 813 x 635 x 711 mm

Σχεδιασμένη για παραγωγή υψηλού όγκου και λειτουργία χωρίς επιτήρηση για μεγαλύτερα τεμάχια και στήλες πρόσδεσης, η EC-500/50 προσφέρει ισχύ κώνου 50 και μεγάλη ζώνη εργασίας με το μικρότερο αποτύπωμα ενός μηχανήματος εναλλαγής παλετών κώνου 40. Διαθέτει ταχείες κινήσεις, πλήρες σύστημα περιστροφικού 4ου άξονα για σύγχρονη κίνηση και γρεζομεταφορέα πίσω εξόδου για αποτελεσματική διαχείριση ρινισμάτων. 

  • Ισχυρή άτρακτος κώνου 50 για κοπή βαρέος τύπου
  • Τυπική πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 50+1
  • Ενσωματωμένο σύστημα εναλλαγής παλετών με παλέτες 500 mm
  • Πλήρες σύστημα περιστροφικού 4ου άξονα

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 50 Κώνος
  • 4 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Λεπτομέρειες
  • Προδιαγραφές

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 7.500 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 50+1, κώνος 50

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Ψυκτικό με μεταβλητή ροή
  • Γρεζομεταφορέας τύπου ιμάντα HMC
  • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
  • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
  • Αντλία ψυκτικού υγρού ενός σταδίου

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Οθόνη αφής για τον πίνακα ελέγχου
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Περιστροφικοί κανόνες 4ου άξονα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Κιτ παλετών EC-500, ίντσες
  • Κιτ παλετών EC-500, Μετρικό σύστημα

Αποστολή

  • Δυνατότητα ανύψωσης

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Σχέδιο διάταξης γρεζομεταφορέα CDF
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Φυλλάδιο Σειράς EC
ΒΙΝΤΕΟ
Recently Updated

Το EC-500/50 στο επίκεντρο


Ανυπομονείτε να δείτε το Haas EC-500/50 HMC Κώνου 50 σε δράση; Τότε είστε τυχεροί. Σε αυτό το απόσπασμα της ζωντανής ροής μας του HaasTec 2020, θα δείτε ορισμένες κοπές βαρέος τύπου σε ζωντανή μετάδοση, καθώς και πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό το οριζόντιο κέντρο μηχανουργικής κατεργασίας για βαρύτερα τεμάχια.

Recently Updated

Οριζόντια φρέζα: Γρήγορη επισκόπηση


Είτε θέλετε ένα οριζόντιο κέντρο κατεργασίας για παραγωγή υψηλού όγκου και λειτουργία χωρίς επιτήρηση είτε πραγματικά μεγάλες περιοχές εργασίας και μέγιστη χωρητικότητα βάρους, η Haas διαθέτει ένα HMC που είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε. Αυτό το βίντεο παρέχει μια επισκόπηση των φρεζών αλλαγής παλετών, των HMC μεγάλου πλαισίου και των οριζόντιων φρεζών πέντε αξόνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έκδοση κώνου 40

Haas EC-500

EC-500

Διπλή παλέτα HMC 500 mm με διαδρομές 813 x 635 x 711 mm

  • 40 Κώνος
  • 4 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Κάθετη προσέγγιση

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.016 x 660 x 635 mm

  • 50 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Μεγαλύτερη ζώνη εργασίας

Haas EC-1600

EC-1600

Οριζόντια φρέζα CNC με διαδρομές 1.626 x 1.270 x 813 mm

  • 50 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

Επισκόπηση

Το EC-500/50 προσθέτει μια στιβαρή άτρακτο κώνου 50 στο δημοφιλές οριζόντιο κέντρο κατεργασίας εναλλαγής παλετών 500 mm, για τη δημιουργία ενός HMC υψηλής απόδοσης με ικανότητα κοπής κώνου 50 σε μικρότερο αποτύπωμα.

Σύγκριση προδιαγραφών (ίντσες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκαταρκτικές προδιαγραφές και διαστάσεις παραγωγής· υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Διαδρομές αξόνων (Χ, Υ, Ζ) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Προδιαγραφές προαιρετικής ατράκτου (ταχύτητα, ισχύς, κώνος) 10.000 rpm, 60 hp, 50T 12.000 rpm, 30 hp, 40T
Χωρητικότητα μηχανισμού αλλαγής εργαλείων 50+1 40+1
Χωρητικότητα προαιρετικού μηχανισμού αλλαγής εργαλείων Α/Α 70+1
Ταχείες μετατοπίσεις (Χ, Υ, Ζ) 1000 in/min 1000 in/min
Μέγιστος ρυθμός πρόωσης 500 in/min 500 in/min
Χρόνος περιστροφής 90° 3 sec 5,5 sec
Μέγιστο βάρος στην παλέτα 880 lb 660 lb
Ροπή περιστροφής (συνεχής) 424 ft-lb 300 ft-lb

Σύγκριση προδιαγραφών (μετρικό σύστημα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκαταρκτικές προδιαγραφές και διαστάσεις παραγωγής· υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Διαδρομές αξόνων (Χ, Υ, Ζ) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Προδιαγραφές προαιρετικής ατράκτου (RPM, Hp, Κώνος) 10.000 rpm, 44,7 kW, 50T 12.000 rpm, 22,4 kW, 40T
Χωρητικότητα μηχανισμού αλλαγής εργαλείων 50+1 40+1
Χωρητικότητα προαιρετικού μηχανισμού αλλαγής εργαλείων Α/Α 70+1
Ταχείες μετατοπίσεις (Χ, Υ, Ζ) 25,4 m/min 25,4 m/min
Μέγιστος ρυθμός πρόωσης 12,7 m/min 12,7 m/min
Χρόνος περιστροφής 90° 3 sec 5,5 sec
Μέγιστο βάρος στην παλέτα 400 kg 300 kg
Ροπή περιστροφής (συνεχής) 575 Nm 407 Nm

Άτρακτος κώνου 50

Το EC-500/50 διατίθεται με την άτρακτο κώνου 50 7500 rpm ως βασικό εξοπλισμό, που χρησιμοποιεί ένα κιβώτιο δύο ταχυτήτων που έχει κατασκευαστεί από την Haas για να παρέχει ένα σταθερό εύρος ιπποδύναμης, καλή ροπή στη χαμηλή ταχύτητα για βαριές κοπές και υψηλότερη ροπή σε όλο το εύρος άνω των 500 rpm.

Για βαριές κοπές και υψηλούς ρυθμούς αφαίρεσης υλικού, διατίθεται επίσης άτρακτος 7500 rpm υψηλής απόδοσης. Τροφοδοτούμενη από ηλεκτρονικό οδηγητή 60 hp, αυτή η άτρακτος προσφέρει υψηλή ισχύ σε όλο το εύρος rpm σε σύγκριση με την τυπική άτρακτο. Διατίθεται επίσης άτρακτος 10.000 rpm, 60 hp.

  • Κιβώτιο 2 ταχυτήτων σχεδιασμένο, παρασκευασμένο και κατασκευασμένο στις εγκαταστάσεις της Haas
  • Μεγαλύτερη ισχύς για εργαλεία μεγαλύτερης διαμέτρου και σκληρότερα υλικά
  • Αυτόματη επιλογή υψηλής ή χαμηλής ταχύτητας με βάση τις εντολές στροφών ανά λεπτό
  • Προγραμματιζόμενη από τον χρήστη επιλογή υψηλής ή χαμηλής ταχύτητας μέσω κωδικών M

Προαιρετικός ηλεκτρονικός οδηγητής ατράκτου 7500 rpm, 60 hp (44,7 kW) ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Προαιρετικός ηλεκτρονικός οδηγητής ατράκτου 10.000 rpm, 60 hp (44,7 kW) ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

 

Δακτύλιος ψυκτικού υγρού EC-500/50

Ο δακτύλιος ψυκτικού υγρού με τα 4 ακροφύσια που περιβάλλει το άκρο της ατράκτου είναι ιδανικά τοποθετημένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα ακροφύσια να είναι στραμμένα προς τα εργαλεία με το μικρότερο μήκος, ενώ άλλα να μπορούν να τοποθετηθούν για εργαλεία μεγαλύτερου μήκους. Ο συμπαγής, κυλινδρικός σχεδιασμός αποτρέπει τη συγκέντρωση των ρινισμάτων στο επάνω μέρος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προγραμματιζόμενο ακροφύσιο ψυκτικού υγρού της Haas (P-COOL) δεν είναι διαθέσιμο στο EC-500/50.

Διαχείριση ρινισμάτων EC-500/50

Το EC-500/50 σχεδιάστηκε ξανά από το μηδέν και βελτιώθηκε πλήρως, με ολοκαίνουρια καλούπια για αυξημένη ακαμψία, καλύτερη απόδοση κοπής, 127 επιπλέον χιλιοστά διαδρομής άξονα Y και εξαιρετικά βελτιωμένη απομάκρυνση ρινισμάτων.

Στην καρδιά του βελτιωμένου συστήματος διαχείρισης ρινισμάτων του EC-500/50 βρίσκεται ένας γρεζομεταφορέας με πιο φαρδύ ιμάντα ο οποίος είναι τοποθετημένος στο κέντρο του μηχανήματος, ακριβώς κάτω από την άτρακτο. Τα απόκρημνα τοιχώματα του εσωτερικού περιβλήματος διοχετεύουν με ευκολία τα ρινίσματα στον μεταφορέα. 

Ο μεταφορέας απορρίπτει τα ρινίσματα στο ύψος ενός βιομηχανικού κυλίνδρου πλήρους μεγέθους. Τα ακροφύσια έκπλυσης που είναι στερεωμένα στην οροφή τροφοδοτούνται από ξεχωριστή αντλία ψυκτικού υγρού και σας παρέχουν τη δυνατότητα να κατευθύνετε τη ροή του ψυκτικού υγρού σε περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρώνονται ρινίσματα για περαιτέρω ενίσχυση της απομάκρυνσης ρινισμάτων. 

Τραπέζι προγραμματισμού παλετών EC-500/50


Στα προηγούμενα μηχανήματα αλλαγής παλετών της Haas, χρησιμοποιήθηκε ο κωδικός G188 για την κλήση ενός προγράμματος τεμαχίου από το τραπέζι προγραμματισμού πελατών (PST), ανάλογα με την παλέτα που φορτώθηκε. Η συνεχής λειτουργία επιτεύχθηκε με εκτέλεση ενός κύριου προγράμματος το οποίο αποτελούνταν από ένα M50 για την εκτέλεση μιας αλλαγής παλέτας, το G188 για την κλήση προγράμματος για τη φορτωμένη παλέτα και ένα M99 για τοποθέτηση ολόκληρης της διαδικασίας σε βρόχο. Το M50 φόρτωσε την επόμενη προγραμματισμένη παλέτα και το G188 κάλεσε το πρόγραμμα που ήταν προορισμένο για τη συγκεκριμένη παλέτα.

Ωστόσο, με το G188, αν προβαίνατε σε επανεκκίνηση της διαδικασίας μηχανουργικής κατεργασίας στο μεσαίο από τα προγράμματα παλετών, δεν μπορούσατε να επιστρέψετε στο κύριο πρόγραμμα για συνέχιση της αδιάλειπτης μηχανουργικής κατεργασίας. Έπρεπε να περιμένετε να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του προγράμματος, να επιλέξετε ξανά το κύριο πρόγραμμα και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του συνεχούς κύκλου.

Αναπτύξαμε έναν νέο κωδικό M για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα. Το M199 χρησιμοποιείται στο τέλος ενός προγράμματος. Όταν γίνεται εκκίνηση του προγράμματος με το πάτημα του στοιχείου [CYCLE START] (έναρξη κύκλου) σε λειτουργία μνήμης, το M199 λειτουργεί ακριβώς όπως ένα M30 (τέλος προγράμματος και επαναφορά). Αλλά αν πραγματοποιηθεί εκκίνηση του προγράμματος πατώντας το [INSERT] (εισαγωγή) ενώ εμφανίζεται το τραπέζι προγραμματισμού πελατών, το M199 θα ζητήσει την αλλαγή μιας παλέτας για φόρτωση στην επόμενη προγραμματισμένη παλέτα και, στη συνέχεια, θα εκτελέσει το πρόγραμμα που συσχετίζεται με τη συγκεκριμένη παλέτα. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τη μηχανουργική κατεργασία σε κάθε παλέτα και να συνεχίσει την αδιάλειπτη μηχανουργική κατεργασία, αρκεί να υπάρχουν προγραμματισμένες παλέτες.

Μονάδα κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης EC-500/50

Το σύστημα μονάδας κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης – σχεδιασμένο για εργαλειομηχανές και ρομποτικά συστήματα – παρέχει έναν εξαιρετικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ανθεκτικότητας στον άξονα Β. Ο στιβαρός σχεδιασμός παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής με μικρή ή και καθόλου συντήρηση και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε περίπτωση σύγκρουσης. Η μονάδα κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης μπορεί να κινηθεί προς τα πίσω για απορρόφηση της ενέργειας από κρούση. Η χωρητικότητα του φορτίου κρούσης είναι 5 φορές η ονομαστική ροπή του κιβωτίου ταχυτήτων και ολόκληρο το κιβώτιο ταχυτήτων αντικαθίσταται πανεύκολα σε περίπτωση ζημίας.

Υδραυλικό σύστημα σύσφιξης παλετών EC-500/50

Η μονάδα υδραυλικής ισχύος παρέχει ισχύ για σύσφιξη των παλετών στον δέκτη παλετών, καθώς και για ανύψωση ή χαμήλωμα του μηχανισμού εναλλαγής παλετών.

Αυξημένες διαδρομές άξονα EC-500/50


Μια επιπλέον διαδρομή άξονα Υ 5" (127 mm) μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Τώρα, η κεντρική γραμμή της ατράκτου μπορεί να υπερβεί την επιφάνεια της παλέτας κατά 27,13" (689 mm). 

Κλιμακωτή βάση και κολώνα EC-500/50

Ο σχεδιασμός κλιμακωτής βάσης και κολώνας του EC-500/50, όπου μια γραμμική ράγα οδήγησης του άξονα X βρίσκεται σε διαφορετικό οριζόντιο επίπεδο από την άλλη, αυξάνει την ακαμψία και τη σταθερότητα του συγκροτήματος κολώνας κεφαλής ατράκτου. Με τους υδραυλικούς σφιγκτήρες παλετών και τον σχεδιασμό κλιμακωτής βάσης/κολώνας, το EC-500/50 είναι πιο άκαμπτο από ποτέ, από την κορφή έως τα νύχια! 

Αυτόματο μετωπικό έλασμα του αισθητήρα EC-500/50


Ένας αυτόματος βραχίονας του μηχανισμού λήψης μετρήσεων αποθηκεύει τον μηχανισμό λήψης μετρήσεων εργαλείου σε ένα προστατευτικό διαμέρισμα κατά τη διάρκεια εργασιών μηχανουργικής κατεργασίας. Όταν είναι απαραίτητος ο αισθητήρας μέτρησης εργαλείων, ένας κωδικός M104 ενεργοποιεί τον αυτόματο βραχίονα αισθητήρα για ανύψωση του αισθητήρα και ασφάλιση στη θέση του. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη μετρήσεων, ένα M105 ανασύρει τον αισθητήρα στο προστατευτικό του διαμέρισμα.

Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 32.00 in 813 mm
Άξονας Y 25.00 in 635 mm
Άξονας Z 28.00 in 711 mm
Γραμμή κέντρου ατράκτου έως την παλέτα 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
Μέγιστη ταχύτητα 7500 rpm 7500 rpm
Μέγιστη ροπή 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Κώνος CT or BT 50 CT or BT 50
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° Χρόνος περιστροφής (πλήρης 4ος) 3.0 s 3.0 s
Μέγιστο βάρος σε δίσκο 880 lb 400.0 kg
Ροπή περιστροφής (συνεχής) 424 ft-lbf 575 Nm
Τζόγος 30 arc-sec 30 arc-sec
Σχέση μετάδοσης 106:1 106:1
Ροπή πέδησης 2500 ft-lbf 3390 Nm
Ελάχ. ανάλυση 0.001 ° 0.001 °
Ακρίβεια τοποθέτησης ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Επαναληψιμότητα 10 arc-sec 10 arc-sec
Ταχείες κινήσεις στον B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 500 ipm 12.7 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 710 ipm 18.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 710 ipm 18.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4054 lbf 18033 N
Μέγιστη ώση Y 2854 lbf 12695 N
Μέγιστη ώση Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Ποσότητα παλετών 2 2
Μήκος παλέτας 19.69 in 500 mm
Πλάτος παλέτας 19.69 in 500 mm
Μέγιστο φορτίο παλέτας 880 lb 400.0 kg
Μέγιστη διάμετρος τεμαχίου 29.5 in 749 mm
Μέγιστο ύψος τεμαχίου 36.5 in 927 mm
Ώρα αλλαγής παλέτας 15 s 15 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 50+1 50+1
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 4.0 in 102 mm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 8.0 in 203 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 16 in 406 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 30.0 lb 13.6 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 4.20 s 4.20 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 1/2 in 1/2 in
Κόπλερ (αέρας) 1/2 in 1/2 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 7500 rpm 7500 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Παλέτα εξαγωγών 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Βάρος 26000 lb 11820.0 kg

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255