MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500

  1. Horisontale fræsere
  2. Konus 40
  3. EC-500

EC-500

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
HMC 500 mm dobbelt-pallette med 813 x 635 x 711 mm vandring

Designet til højkapacitetsproduktion og ubemandet drift for større dele og blokke, EC-500 har et større arbejdsområde og større paller end den populære EC-400, mens den har den samme høje ydeevne og de samme funktioner. Den har hurtig ilgang, komplet styret rundbord for synkron bevægelse og en spåntransportør med udgang bagtil for bedre spånhåndtering. 

  • Standard 30+1 sidemonteret værktøjsveksler  med mulighed for 50+1 eller 100+1
  • Indbygget dobbelt palletteskifter med 500 mm paller
  • Fuldt 4.-akserotationssystem

Bemærk: Pallerne kan ikke ombyttes med den tidligere generation af EC-500.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 4 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Transportbånd til spåner af remtypen, HMC
  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • kølevandspumpe med enkelt trin

Haas-styring

  • Styring på touchskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • 4-aksede, roterende målestokke
  • Telefonopladningsstander

Emneholder

  • EC-500-pallesæt, tommer
  • EC-500-pallesæt, metrisk

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning af CDF-transportør
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure for EC-serie
VIDEOER
Recently Updated

Horisontal fræser: Et hurtigt overblik


Uanset om du har brug for et horisontalt bearbejdningscenter til produktion af store mængder og ubemandet drift eller virkelig store arbejdskuber og maksimal vægtkapacitet, har Haas et HMC, der passer til. Denne video giver et overblik over vores fræsere med palletteskifter, HMC'er med stor ramme og horisontale fræsere med fem akser.

KUNDEHISTORIER


TMF-center

"TMF Center udfører mange store skæringer. Robustheden ved 50-konus er det, der har gjort vores Haas-maskiner nyttige på vores værksted. Vi var begejstrede, da Haas udsendte EC-500. Den skærer meget jævnt, stille, den har mange valgmuligheder, og dobbeltpalletten er en fantastisk funktion. EC-500 lader os forblive produktive. Mens den udskifter emner, producerer den anden pallette stadig. Vores Haas-maskiner har hjulpet os med at skabe vækst i vores salg fra 5 millioner i salg til mere end 50 millioner."

– Lori Van Meter, direktør 

 

 

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas EC-400

EC-400

400 mm HMC med dobbelt-pallette med 559 x 635 x 559 mm vandring

  • 40 Konus
  • 4 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

ANDERLEDES TILGANG

Haas UMC-750

UMC-750

5-akset, vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

KRAFTEN AF KONUS 50

Haas EC-1600

EC-1600

Horisontal CNC-fræser med vandringer på 1626 x 1270 x 813 mm

  • 50 Konus
  • 3 Akse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Oversigt

Da Haas Automation satte sig for at forbedre vores allerede populære 500 mm palleskifter med horisontalt bearbejdningscenter, analyserede vi feedback fra vores kunder, og resultatet viser, at vi har et fantastisk maskinværktøj, som selv de mest skeptiske maskinarbejdere roser til skyerne.

Vi gør et fantastisk maskinværktøj endnu bedre

  • Tilgængelig værktøjsveksler med 100 stationer til produktion af store mængder
  • Udvidet Y-aksevandring for mere kapacitet
  • Trindelt støbning for større stabilitet
  • Spånudledning på bagsiden sparer værdifuld gulvplads på værkstedet

Specifikation Sammenligning (tommer)

  NY MODEL TIDLIGERE MODEL
Aksevandring (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Maksimal valgfri spindelhastighed 15.000 rpm 12.000 rpm
Værktøjsvekslerkapacitet 30+1 40+1
Valgfri værktøjsvekslerkapacitet 50+1, 100+1 70+1
Omstilling mellem arbejdspositioner (X, Y, Z) 1400 tommer/min 1000 tommer/min
Maksimal fremføringshastighed 833 tommer/min 500 tommer/min
90° rotationstid 3 sek. 5,5 sek.
Maksimal vægt på palle 880 lb 660 lb
Roterende moment (kontinuerligt) 424 ft-lb 300 ft-lb

Specifikation Sammenligning (meter)

  NY MODEL TIDLIGERE MODEL
Aksevandring (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Maksimal valgfri spindelhastighed 15.000 rpm 12.000 rpm
Værktøjsvekslerkapacitet 30+1 40+1
Valgfri værktøjsvekslerkapacitet 50+1, 100+1 70+1
Omstilling mellem arbejdspositioner (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maksimal fremføringshastighed 21,2 m/min 12,7 m/min
90° rotationstid 3 sek. 5,5 sek.
Maksimal vægt på palle 400 kg 300 kg
Roterende moment (kontinuerligt) 575 Nm 407 Nm

EC-500 spånstyring

Den fuldstændigt nydesignede EC-500 er blevet forbedret fra bunden af, med helt nye støbninger for øget robusthed og bedre skæreydeevne, 127 mm mere Y-aksevandring, yderst forbedret fjernelse af spåner og en tilgængelig 100-stationers værktøjsveksler.

EC-500 har fået et nyt og forbedret spånstyringssystem med et bredere transportbånd til spåner, der sidder midt i maskinen lige under spindelen. De stejle vægge i kabinettet fører nemt spånerne hen på båndet. 

Transportbåndet udleder spånerne ved samme højde som i en  industritønde  i fuld størrelse. Afvaskningsdyser er monteret i loftet og forsynes af en separat kølevandspumpe, så du har mulighed for at lede kølemidlet til de områder, hvor spånerne samler sig, hvilket giver endnu bedre fjernelse af spåner. 

EC-500 Coolant Ring


Kølevandsringen med 4 dyser sidder perfekt omkring spindelnæsen, så dyserne kan pege mod de kortest mulige værktøjer, mens andre kan peges mod de længere værktøjer. Det kompakte, cylindriske design forhindrer spåner i at samles øverst. BEMÆRK: Haas programmerbare kølevandsdyse (P-COOL) er ikke tilgængelig på EC-500.

EC-500 Cykloidalt rotationsdrev

Systemet cycloidrotationsdrev er designet til maskinværktøj og robotteknologi. Det er en god kombination af hastighed, nøjagtighed og holdbarhed på B-aksen. Det rå design har lang levetid med lidt eller ingen vedligeholdelse, og det er særligt holdbart under nedbrud. Cycloid rotationsdrevet kan drives baglæns for at absorbere energi fra en påvirkning. Choklastkapaciteten er 5 gange gearkassens nominelle drejningsmoment, og hele gearkassen er en simpel drop-in-udskiftning, hvis der opstår skader.

EC-500 Hydraulisk palle-fastspændingssystem

Den hydrauliske kraftenhed giver kraften til at fastspænde pallen til pallemodtageren, og hæver og sænker også palleskiftermekanismen.

EC-500 Øget aksevandring


5" (127 mm) øget y-aksevandring kan gøre en verden til forskel. Nu kan spindelens midterlinje nå til 26,1" (663 mm) over pallettens overflade. 

EC-500 Trindelt base og kolonne

EC-500 designet med den trindelte base og kolonne, hvor en x-akses lineære guideskinne er på et andet, horisontalt plan end den anden, øger stabiliteten på spindelhovedets kolonne.  Med hydraulisk pallette clamp og det trindelte base-/kolonnedesign, er EC-500 mere robust end nogensinde før – hele vejen til toppen! 

EC-500 Automatisk sondehæver


En automatisk sondearm gemmer værktøjsindstillings-sonden i en beskyttet beholder under maskinbearbejdning. Når der er brug for en værktøjssonde, aktiverer en M104 kode den automatiske sondearm til at løfte sonden og sætte den på plads. Når sonderingen er færdig, trækker en M105 sonden tilbage til dens beskyttede beholder.

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 32.00 in 813 mm
Y-akse 25.00 in 635 mm
Z-akse 28.00 in 711 mm
Spindel centerlinie til Palle 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° rotationstid (fuld 4.) 3.0 s 3.0 s
Maks. vægt på platte 880 lb 400.0 kg
Roterende moment (kontinuerligt) 424 ft-lbf 575 Nm
Slør 30 arc-sec 30 arc-sec
Udvekslingsforhold 106:1 106:1
Bremsemoment 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. opløsning 0.001 ° 0.001 °
Indekseringsnøjagtighed ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Gentagelighed 10 arc-sec 10 arc-sec
Ilgang på B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 833 ipm 21.2 m/min
Ilgang på X 1400 ipm 35.6 m/min
Ilgang på Y 1400 ipm 35.6 m/min
Ilgang på Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3380 lbf 15035 N
Maks. stød Y 2810 lbf 12500 N
Maks. stød Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Antal paller 2 2
Pallelængde 19.69 in 500 mm
Pallebredde 19.69 in 500 mm
Maks. pallebelastning 880 lb 400.0 kg
Maks. emnediameter 29.5 in 749 mm
Maks. emnehøjde 36.5 in 927 mm
Tid for palleskift 15 s 15 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 5.0 in 127 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 2.80 s 2.80 s
Spån-til-spån (gns.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 1/2 in 1/2 in
Kobling (luft) 1/2 in 1/2 in
Min. lufttryk 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
Eksportpalle 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
Vægt 20120 lb 9126.0 kg

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255