MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      • Obdelovanje lukenj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TRT210

TRT210

Začetna cena: US$43,095 SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
Nagibna rotacijska miza 230 mm

Naša prenovljena nagibna rotacijska miza TRT210 ne omogoča le tega, da so 5-osne zmogljivosti zlahka dosegljive za povprečno proizvodnjo, temveč njihova manjša velikost zagotavlja tudi večjo prilagodljivost namestitve kot njena predhodnica. V celoti smo prenovili TRT210, da smo ustvarili veliko bolj kompaktno in vsestransko 5-osno rešitev za manjše rezkarje, vključno z rezkarji Haas Mini Mill in rezkarji Toolroom Mill. Nova enota se zlahka prilega na en konec mize stroja, s čimer pusti preostali del prost za dodatne vpenjalne naprave ali primeže.    

Opomba: Za delovanje s polno 4. in 5. osjo potrebuje rezkar Haas s krmilnikoma za 4. in 5. os ter različico programske opreme NGC 100.19.000.1100 ali novejšo.

  • Svojemu stroju dodajte 4- in 5-osno zmogljivost
  • Kompaktna velikost se zlahka prilega srednje velikim rezkarjem
  • Na voljo so alternativni pladnji: ničelna točka, A1-6, T-utor  
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • Izdelano v ZDA
  • 1 Vretena
  • 230 mm Velikost pladnja
  • 210 ft-lb Maks. navor
  • 100 °/sec Maks. hitrost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem

Opcije izdelka

  • Podpora za kable vrtljive mize

Vpenjanje obdelovanca

  • 230-milimetrski pladenj
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
Recently Updated

Funkcije zračnega vpenjanja


Na voljo sta dve funkciji zračnega vpenjanja, ki vam omogočata uporabo ločeno nabavljenih sistemov za pnevmatsko vpenjanje na vaši nagibni rotacijski mizi Haas TRT210. Obe funkciji vključujeta pnevmatsko rotacijsko enoto in vse potrebne toge vode za zagotovitev dveh pomožnih zračnih priključkov skozi središče vrtljivega pladnja. Naša ročna funkcija vključuje preklopni ventil in potrebne zračne vode za ročno proženje zračnega primeža Haas. Naša samodejna funkcija vključuje stopalko in kode M (M70, M71) za samodejno proženje zračnega primeža Haas.

PRIKAZ ROČNE FUNKCIJE
PRIKAZ SAMODEJNE FUNKCIJE
MOŽNOSTI ZA PLADENJ za vaš TRT210

NA VOLJO JE VEČ IZVEDB PLADNJEV

Luknja za vijak

A1-6

Ničelna točka

Product Image

T-Slot Platter, 210 (T-SLOT PLATTER-210)

Izbirni pladenj za TRT210

Začetek na US$795 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

A1-A6 Platter, 210 (A1-A6 PLATTER-210)

Izbirni pladenj za TRT210

Začetek na US$1,295 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zero Point Kit, Manual (ZERO PNT KIT-MANUAL)

Sistem za vpenjanje obdelovanca z ročnim nastavljanjem, izdelan za vrtljivo mizo TRT210

Začetek na US$4,495 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zero Point Kit, Auto (ZERO PNT KIT-AUTO)

Sistem za avtomatsko vpenjanje obdelovanca, izdelan za vrtljivo mizo TRT210

Začetek na US$4,795 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt za serijo rotacijskih produktov
  • Izbirne možnosti primežev in načrt konfiguracij

HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

Videoposnetki
Recently Updated

Pregled TRT210


Haas TRT210 je idealna možnost „priključi in uporabljaj“ za kompaktno delo 4. in 5. osi na vašem srednje velikem stroju Haas.

  • Standardni pladenj z luknjo za vijake 230 mm
  • Maks. hitrost 100 stopinj na sekundo
  • Natančnost ± 25 kotnih sekund na nagibni osi in ± 15 kotnih sekund na rotacijski osi
Recently Updated

Prenovljeni TRT210


Naša prenovljena nagibna rotacijska miza TRT210 omogoča, da so naše 5-osne zmogljivosti zlahka dosegljive za povprečno proizvodnjo, pri čemer manjša velikost nove enote omogoča večjo prilagodljivost namestitve v primerjavi z njeno predhodnico. Popolnoma smo prenovili TRT210 in ustvarili bolj kompaktno in vsestransko 5-osno rešitev za srednje velike rezkarje.

Pnevmatsko vpenjanje obdelovanca Haas
V tej minuti aplikacije predstavlja Marcus novo rotacijsko mizo z dvojno osjo TRT210 in si ogleduje tudi nekatere nove možnosti vpetja obdelovanca, ki bodo na voljo na HaasTooling.com.
Vrste vrtljivih pladnjev
Družba Haas ponuja široko izbiro 4-osnih in 5-osnih vrtljivih miz, indekserjev, nagibnih vrtljivih miz in sornikov. Oglejte si našo celotno paleto rotacijskih produktov.
Vodnik po nagibnih rotacijskih modelih
Oglejte si celotno linijo nagibnih vrtljivih miz Haas. Na voljo so za katero koli vrsto dela.
VPENJANJE OBDELOVANCA V SISTEMU Z NIČELNO TOČKO PRI HAAS TRT210
Tukaj je hiter pregled možnosti vpenjanja obdelovanca v sistemu z ničelno točko pri 5-osni nagibni rotacijski mizi Haas TRT210. Ti izbirni kompleti so na voljo pri ročni in avtomatski različici glede na to, kako želite obremeniti izmenljive pladnje, ki podpirajo vaše vpenjanje obdelovancev.
HITRO ZAVRTITE SVOJO VRTLJIVO MIZO HAAS NAZAJ
Danes Mark reši težavo, s katero se na neki točki sooči vsak uporabnik rotacijske mize Haas: Kako naj hitro zavrtim svojo vrtljivo mizo nazaj na ničelno točko?
Kako programirati VARNO LOKACIJO ZA MENJAVO ORODJA
Mark prikaže, kako z ukazi nastaviti varno lokacijo za menjavo orodja, da se prepreči trk orodja v vašo vpenjalno napravo ali vrtljivo mizo. Vse se opravi s preprostim programom in referencira z M-kodo.
CILINDRIČNO GRAVIRANJE Z G47/G107
Preprosto ročno programirajte graviranje 4. osi na vašem rezkarju Haas – brez sistema CAM. Z G47 in G107 graviranje na cilindričnem delu ne bi moglo biti preprostejše.
PRIČEVANJA STRANK

TooHighPsi zmogljivost
 

"V tem videoposnetku uporabljam 5-osno operacijo "strganja"in 1/8" rezkarja za odstranjevanje notranjih nepravilnosti na nizu naših tirnic za gorivo. Običajno to delo traja več ur, saj je čiščenje teh delov zapleteno in zelo pomembno je, da v tirnici ni nobenih zarez. Resnično cenim, kako vsestranski so stroji Haas, in veselim se, da je vsak nov del bolj udoben in kompleksen. Prav tako komaj čakam, da v trgovino kmalu dodamo še enega!“ 

– Michael Sitar Jr. 

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Haas TRT160

TRT160

Nagibna vrtljiva miza 160 mm

  • 1 Vretena
  • 160 mm Velikost pladnja
  • 112 ft-lb Maks. navor
  • 104 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$38,395 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJI OBRAT

Haas TR210

TR210

Trunnion z dvojno osjo 210 mm

  • 1 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 210 ft-lb Maks. navor
  • 60 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$53,895 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJI PLADENJ

Haas TRT310

TRT310

Nagibna vrtljiva miza 310 mm

  • 1 Vretena
  • 310 mm Velikost pladnja
  • 300 ft-lb Maks. navor
  • 75 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$47,795 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 9.10 in 230 mm
Maksimalna teža na pladnju 100 lb 45.4 kg
Maks. vrtenje obdelovanca 14.5 in 368 mm
Vzorec izvrtin (2) 6-bolt patterns (2) 6-bolt patterns
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
Maks. hitrost 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Višina centra 7.650 in 193.31 mm
Prestavno razmerje 90:1 90:1
Časovno usklajevanje 2:1  2:1 
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 425 ft-lbf 576 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
Maks. hitrost 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maks. iztek 0.0005 in 0.013 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Višina centra 7.025 in 178.44 mm
Premer izvrtine pilota 2.0000 in 50.800 mm
Prestavno razmerje 90:1 90:1
Časovno usklajevanje 2:1  2:1 
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maks. rotacija/korak ± 120 ° ± 120 °
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Natančnost (±) ± 25 arc-sec ± 25 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Natančnost (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Splošno S.A.E METRIC
Zahtevana moč 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 35.0 in x 23.0 in x 22.0 in 89 cm x 58 cm x 56 cm
Teža 480 lb 218.0 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
TRT210 EC-1600 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-10/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-10/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-11/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-11/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-12/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-12/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-3SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-3SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-3YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-3YT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-4 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-4SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-5/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-5/40XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-5/50XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-5SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-6/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-6SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-7/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-7/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-8/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VM-6 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 GR-510 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT210 GR-712 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT210 MINIMILL2 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT210 SMINIMILL2 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT210 TM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 TM-3P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-2SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-2SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-14/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-14/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 TM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 TM-2P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-7SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-8SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VM-8 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255