MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Sústruhy s osou Y
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
      • Simulátor riadenia
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Pásová píla
      • Kolenové frézy
      • Povrchová brúska
      • Vertikálna píla
      • Pokosová píla
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Univerzálny stroj
  3. UMC-1000

UMC-1000

    IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Zvislá 5-osová frézovačka CNC s posuvmi 1 016 mm x 635 mm x 635 mm

5-osové obrábanie je efektívnym prostriedkom na skrátenie doby nastavenia a zvýšenie presnosti viacstranných a zložitých obrobkov. Dlhšie posuvy a väčšie platne univerzálnych obrábacích centier série Haas UMC-1000 z nich robia perfektné riešenia pre 3 + 2 obrábanie a simultánne 5-osové obrábanie veľkých obrobkov.

  • 5-osové simultánne obrábanie
  • Výkonné vreteno so spriahnutým priamym pohonom
  • Menič nástrojov namontovaný na boku (SMTC) s veľkou kapacitou
  • Zahŕňa bezdrôtový intuitívny snímací systém

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 8 100 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Otočné meradlo
  • Horný kryt pre sériu UMC
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
Recently Updated

Dostupný 10+1 paletový systém


Pridajte do svojho zariadenia UMC-1000 alebo UMC-1000SS paletový systém a zvýšte svoju výrobu. Náš 10+1 paletový systém sa skvele hodí pre vysokoobjemové výrobné prevádzky alebo obrábanie s nízkymi objemami a vysokou variabilitou produktov.

10-MIESTNA
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Nákres rozloženia dopravníka CDF
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • LETÁK STROJOV RADU UMC
  • Graf konfigurácií a automatického upnutia obrobkov
  • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií

POROVNANIE UMC – Pracovný kryt ≠ pojazdy stroja

Pri 5-osovom obrábaní sa musí obrobok a upnutie obrobku otáčať a naklápať v rámci pracovného priestoru, čo vám umožní dostať sa do všetkých oblastí obrobku bez rušenia alebo kolízií. To poskytuje valcový pracovný kryt, ktorý je menší ako pojazdy stroja.

STIAHNUŤ POROVNANIE

TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

VIDEÁ

Ukážka obrábania pomocou UMC-1000

Pozrite si UMC-1000 pri práci. Pozrite, ako tento stroj s 5.osou obrába zložité viacstranové obrobky. Vďaka vyšším pojazdom a väčšej platni je UMC-1000 výborný na obrábanie veľkých, zložitých obrobkov s 5.osou.

VÄČŠIE DIELY? ŽIADNY PROBLÉM!

UMC-1000 je ideálnou voľbou pre dielne, ktoré potrebujú 5-osové riešenie s jednoduchou obsluhou pre obrábanie väčších dielov. Ponúka rovnaký výkon overený v dielni a hodnotu, ako náš mimoriadne populárny stroj UMC-750, ale s väčšími posuvmi a väčšou platňou.

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV


Kibbetech

Naše stroje VF-4SS a ST-20 sme si zaobstarali začiatkom decembra 2018. V marci 2021 sme ich doplnili naším UMC-1000. Náš stroj UMC-1000 využívame pre mnohé nové a existujúce komponenty v oblasti zavesenia. Sme schopní spracovať obrobky s 5 až 9 rôznymi nastaveniami a dokončiť ich v 2 nastaveniach. Náš stroj Haas úplne zmenil spôsob, ako zostavujeme a navrhujeme naše komponenty, pretože sme sami schopní riadiť tento proces. Keď sme sa rozhodovali o obrábaní v rámci našej spoločnosti, značka HAAS bola pre nás jasná voľba. Čas, ktorý ušetríme na nastaveniach, nám pokryje náklady na stroj.


– Ryan Kibbe, generálny riaditeľ

 

 

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas UMC-750

UMC-750

Zvislá 5-osová frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 508 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

ODLIŠNÝ PRÍSTUP

Product Image

VF-6/40TR

Výklopná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1626 mm x 813 mm x 762 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VYŠŠIA PRODUKCIA

Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Vysokorýchlostná zvislá 5-osová frézovačka CNC s posuvmi 1 016 mm x 635 mm x 635 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 8 100 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Otočné meradlo
  • Horný kryt pre sériu UMC
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

Recently Updated

Dostupný 10+1 paletový systém


Pridajte do svojho zariadenia UMC-1000 alebo UMC-1000SS paletový systém a zvýšte svoju výrobu. Náš 10+1 paletový systém sa skvele hodí pre vysokoobjemové výrobné prevádzky alebo obrábanie s nízkymi objemami a vysokou variabilitou produktov.

10-MIESTNA

Prehľad


UMC-1000 ponúka dlhšie posuvy a väčšie platne ako UMC-750 a obsahuje množstvo konštrukčných vylepšení.

Konštrukčné vylepšenia univerzálneho obrábacieho centra:

  • Cykloidné rotačné pohony
  • Ľahšie dvere operátora
  • Predný visací ovládací panel
  • Doplnky pre pohodlie obsluhy s ľahkým prístupom
  • Väčšie bočné okno
  • Pevnejšia liatinová základňa
  • Štandardná posúvacia nádrž chladiacej kvapaliny

 

Cykloidné rotačné pohony

Cykloidný rotačný hnací systém – navrhnutý pre obrábacie stroje a robotiku – poskytuje skvelú kombináciu rýchlosti, presnosti a životnosti osi B a C. Robustná konštrukcia poskytuje dlhú životnosť s malou alebo žiadnou údržbou a je mimoriadne odolná pri kolízii. Cykloidný rotačný pohon má dostatočnú voľnobežnú zotrvačnosť, aby bol schopný absorbovať energiu pri náraze. Miera odolnosti pri náraze predstavuje 5-násobok menovitého krútiaceho momentu prevodovky a prevodovka sa vyznačuje jednoduchou montážou, ak dôjde k poškodeniu. 

Vylepšenia dverí operátora


Dvere UMC-1000 sú namontované vo vnútri krytu, čím sa zdvihla spodná hrana otvoru krytu a zlepšila sa kontrola manipulácie s trieskami. 

Umiestnenie visacieho ovládacieho panela


Konštrukcia uchytenia dverí vo vnútri stroja UMC-1000 umožňuje umiestnenie visacieho ovládacieho panela na prednú stenu stroja pre pohodlnú obsluhu.  

Doplnky pre pohodlie obsluhy

Doplnky pre pohodlie obsluhy sú namontované na prednej stene stroja UMC-1000 pre ľahký prístup vrátane stojana na ukladanie držiaka nástrojov, pracovného stola, zveráka na držiak nástrojov, odkladacej plochy a čistiacej hadice.

Dizajn bočného okna

Presunutie visacieho ovládacieho panela na prednú stenu stroja UMC-1000 nám umožnilo zväčšiť bočné okno a prerobiť ho na posuvné okno. To poskytuje prístup k platni stroja a tiež umožňuje pridať do stroja zásobník paliet alebo iné prvky pre automatizáciu.

Liatinová základňa a nádrž chladiacej kvapaliny

Liatinová základňa stoja UMC-1000 je tuhá a kompaktná, zlepšuje výkon pri rezaní a umožňuje použitie našej štandardnej posuvnej nádrže chladiacej kvapaliny s objemom 55 galónov (208 litrov) pre ľahké čistenie a údržbu. K dispozícii je tiež voliteľná 95-galónová (360-litrová) nádrž na chladiacu kvapalinu a obe nádrže sú kompatibilné s naším doplnkovým odlučovačom oleja a systémom dopĺňania chladiacej kvapaliny pre ešte výraznejšie zvýšenie produktivity.   

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 40.00 in 1016 mm
Os Y 25.00 in 635 mm
Os Z 25.00 in 635 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a platňou (~ max) 29.0 in 737 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a platňou (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 8100 rpm 8100 rpm
Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Os B – sklon S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maximálna rýchlosť 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Krútiaci moment brzdy 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maximálna rýchlosť 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Krútiaci moment brzdy 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. náklon obrobku 34.0 in 864 mm
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 25.00 in 635 mm
Maximálna nosnosť platne 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 650 ipm 16.5 m/min
Rýchloposuvy na osi X 900 ipm 22.9 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 900 ipm 22.9 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 3300 lbf 14680 N
Max. rezný tlak Y 3300 lbf 14680 N
Max. rezný tlak Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 5.0 in 127 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 12 in 305 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 2.80 s 2.80 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 3.60 s 3.60 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Exportná paleta 174.0 in x 92.0 in x 101.0 in 442 cm x 234 cm x 257 cm
Hmotnosť 15600 lb 7077.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 94.0 in x 130.0 in 427 cm x 239 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Hmotnosť pre plechovú debnu 840 lb 528 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255