MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Frezele verticale Haas Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Product Image Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri Haas Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
    • Frezele orizontale Haas Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Mese rotative și indexoare Haas Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Product Image Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Centre de găurire Haas Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier Haas Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freză articulată
      • Polizor de suprafețe, 2550
      • Polizor de suprafețe, 3063
      • Mașină de așchiere cu laser
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Freze verticale
  2. VMC-uri cu schimbarea paletelor
  3. VC-400

VC-400

    DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Paleți identici VMC, cu curse de 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

VC-400 combină versatilitatea centrului de prelucrare vertical din seriile VF cu capacitatea de schimbare a paletului a modelului EC-400 HMC. Schimbătorul de palete complet integrat vă permite să configurați activități pe un palet în timp ce prelucrați piese pe celălalt palet. Pentru productivitate suplimentară peste noapte, pur și simplu încărcați ambele palete și activați Start Ciclu înainte de a merge acasă.

Pentru un volum ridicat de lucrări, configurați aceeași activitate pe ambele palete sau configurați fiecare palet diferit pentru lucrări diverse cu volum redus. Pentru producție extinsă și capacitate de funcționare complet automatizată, fără personal de operare, sunt disponibile un fond de palete cu 6 stații și un schimbător de scule de mare capacitate. NOTĂ: Fondul de palete necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1.

  • Schimbător de scule lateral standard cu 30+1 scule, cu o opțiune pentru 50+1 disponibilă
  • Schimbător de palete integrat cu palete cu canal T 559 x 368 mm
  • Piesele mașinii de pe un palet în timp ce configurați celălalt palet
  • Fond de palete cu 6 stații disponibil

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Automatizare
  • Detalii
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 8100 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Lichid de răcire cu debit variabil
  • Transportor de șpan tip bandă pentru centrele de prelucrare orizontale (HMC)
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Pompe de lichid de răcire cu o singură treaptă

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Transformator standard de joasă tensiune

Opțiunile produsului

  • Suport pentru încărcarea telefonului

Sistemul de suport piesă

  • Set de palete pentru VC-400

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de INSTALARE
  • Schiță
  • Schiță transportor CDF
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
Videoclipuri

VC-400 Haas și fondul de palete


VC-400 combină versatilitatea centrelor noastre de prelucrare verticale din seriile VF cu capacitatea de schimbare a paletei a modelului EC-400 HMC. Schimbătorul de palete complet integrat vă permite să configurați activități pe o paletă în timp ce prelucrați piese pe încă o altă paletă. În acest videoclip vă prezentăm Fondul de palete cu 6 stații, cuplat la VC-400 pentru o adevărată „super” capacitate.

Demonstrație de tăiere cu VC-400


Urmăriți această demonstrație de tăiere care arată puterea și versatilitatea VC-400. Schimbătorul de palete complet integrat vă permite să configurați operațiuni pe un palet în timp ce prelucrați piese pe celălalt palet, astfel încât arborele să nu oprească strunjirea niciodată.

În centru VC-400


În acest videoclip, Milton și Andrew studiază noul VMC de schimbare a paletelor VC-400. Dacă sunteți interesați de acest mod productiv de a menține arborele principal în funcțiune mai mult timp pe piesele orientate vertical, atunci rămâneți prin preajmă. 

PRODUSE ASOCIATE

Vertical standard

Haas VF-2

VF-2

Freză verticală CNC, cu curse de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 20 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Arbore principal orizontal

Haas EC-400

EC-400

HMC cu palete duble de 400 mm, cu curse de 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Con
  • 4 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

PUTERE CU CON 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

HMC cu palete duble de 500 mm, 50 de conuri, curse de 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Con
  • 4 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Fond de palete cu 6 stații disponibil


Indiferent că produceți în volum ridicat, prelucrați amestec ridicat/volum mic sau vă doriți o producție automatizată, vă puteți îmbunătăți productivitatea VC-400/SS cu fondul de palete cu 6 stații integrat. NOTĂ: Fondul de palete necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1. Nu se poate instala la client. Trebuie comandat împreună cu un sistem VC-400/SS nou.

Aflați mai multe

Prezentare generală

Centrele de prelucrare verticale VC-400 și VC-400SS combină capabilitățile de prelucrare ale unei mașini VF-1 cu un schimbător de palete stil HMC, pentru a asigura prelucrarea aproape fără întrerupere, practic fără repaus. Încărcați și descărcați piese pe paleta în așteptare la stația de încărcare, în timp ce arborele principal produce șpan în incinta de lucru, pentru a menține producția de piese a mașinii. Puteți chiar configura o nouă operațiune pe o paletă, în timp ce mașina produce piese pe cealaltă. Un tabel dedicat pentru planificarea paletelor în unitatea de comandă Haas vă permite să verificați starea fiecărei palete.

Compararea specificațiilor (inch)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Curse pe axe (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Distanța maximă și minimă de la capul arborelui la masă 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Curse rapide (X, Y, Z) 800 in/min 1200 in/min 1000 in/min
Viteză de alimentare așchiere maximă 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Turația arborelui principal (maximă opțională) 8100 rot/min (15.000 rot/min) 12.000 rot/min (15.000 rot/min) 8.100 rot/min (30.000 rot/min)
Putere nominală arbore principal & sistem de antrenare 30 cp, Acționare directă coaxială 30 cp, Acționare directă coaxială 30 cp, Acționare directă coaxială
Capacitatea schimbătorului de scule standard (opțional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Numărul de palete (fond de palete opțional) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Durată schimbare între palete 18 secunde 18 secunde N/A
Greutate maximă pe paletă (fond de palete opțional) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Compararea specificațiilor (metric)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Curse pe axe (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Distanța maximă și minimă de la capul arborelui la masă 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Curse rapide (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Viteză de alimentare așchiere maximă 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Turația arborelui principal (maximă opțională) 8100 rot/min (15.000 rot/min) 12.000 rot/min (15.000 rot/min) 8100 rot/min (30.000 rot/min)
Putere nominală arbore principal & sistem de antrenare 22,4 kW, Acționare directă coaxială 22,4 kW, Acționare directă coaxială 22,4 kW, Acționare directă coaxială
Capacitatea schimbătorului de scule standard (opțional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Numărul de palete (fond de palete opțional) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Durată schimbare între palete 18 secunde 18 secunde N/A
Greutate maximă pe paletă (fond de palete opțional) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Arborele principal


Mașinile din seria VC sunt prevăzute cu același arbore principal construit de Haas, puternic, verificat în atelier, care vine ca dotare standard pe majoritatea centrelor de prelucrare verticale.

Este vorba despre un arbore principal cu acționare directă coaxială cu 40 de conuri, cuplat direct la motor, pentru a furniza calități excelente ale suprafeței și stabilitate termică mai mare. Arborele principal intermediar este disponibil cu viteze de până la 15.000 rot/min, precum și con HSK-A63. 

  • Răcire pe bază de lichid pentru ore prelungite de funcționare fiabilă
  • Separare lată a ghidării liniare a axei Z de 17.125" (435 mm) pentru stabilitate puternică
  • Construcție robustă pentru șurubul cu bilă pentru axa Z de 40 mm și ghidajul liniar de 35 mm
  • Include inelul pentru lichidul de răcire cu mai multe duze, pentru o mai bună acoperire a distribuirii de lichid de răcire
  • Ajutaj programabil pentru lichidul de răcire opțional cu 34 de poziții pentru distribuirea cu precizie a lichidului de răcire la scule de așchiere cu lungimi multiple (ilustrat în imagine)
  • Lichid de răcire prin arborele principal opțional (300 sau 1000 psi)
  • Jet de aer prin sculă opțional
  • Sistem PulseJet opțional pentru tarodare și găurire cu ulei

 

Schimbător de palete

Modelele VC-400 și VC-400SS vin în dotarea standard cu un sistem de schimbare palete duble pentru producție fără întrerupere. Cu masa specifică frezelor puteți avea două menghine alăturate pe fiecare paletă pentru a rula loturi de piese mici sau puteți rula piese mari configurând o operațiune pe fiecare paletă cu menghine multiple. 

Masa este prevăzut cu trei canale T de 5/8" (16 mm) standard, care acceptă aproape orice tip de sistem de suport piesă, pentru setări rapide și ușoare.

  • Dimensiunile mesei: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Canale T de 5/8" (16 mm) standard
  • Strângere hidraulică pentru prelucrare rigidă
  • Capacitatea de greutate maximă a paletei este de 880 lb (399 kg) fiecare
  • Capacitatea de greutate maximă a fondului de palete este de 500 lb (227 kg) fiecare

Fixarea hidraulică a paletelor

Unitatea hidraulică de putere furnizează puterea de fixare a paletelor în receptorul de palete, precum și puterea pentru a ridica și a coborî mecanismul schimbătorului de palete.

Fixarea hidraulică asigură precizia repetabilă pentru fiecare schimb de palete, asigurând o rigiditate ridicată pentru prelucrare în condiții dure.

Fond de palete (opțional)

Indiferent dacă efectuați activități de producție de mare volum, prelucrare după modelul high-mix / low volume sau doar doriți să rulați operațiuni automate, sistemele noastre pentru fondul de palete vă pot crește productivitatea. Fondul de palete seria VC se integrează perfect cu unitatea de comandă Haas, care include un tabel de planificare palete simplificat, ce permite funcții de planificare a operațiunilor cu ajutorul unei singure pagini specifice. Puteți aloca programe fiecărei palete și reporni o operațiune în mijlocul procesului.  

  • 6 locuri de depozitare + 1 stație de prelucrare
  • Sunt incluse în total 7 palete funcționale
  • Palete de 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1
  • Nu este compatibil cu opțiunile cu a 4-a și a 5-a axă
  • Greutate maximă pe paletă, inclusiv sistemul de suport piesă: 500 lb (227 kg)
  • Nu se poate instala la client

 

Schimbător de scule lateral

Modelele VC-400 și VC-400SS vin în dotarea standard cu un schimbător de scule cu montare pe partea sculelor 30+1. 

Producem propriile noastre schimbătoare de scule din 1988, având ca obiectiv integrarea și funcționalitatea complete. Utilizăm propriile noastre designuri și nu am face niciodată altfel.

Acest schimbător de scule lateral are un carusel cu acționare servo, care permite poziționarea directă a oricărei scule în carusel - nu mai este nevoie de indexarea fiecărui locaș în parte. Poziționarea mai rapidă reduce durata ciclurilor în timpul operațiunilor scurte de prelucrare sau atunci când caruselul nu este pregătit anticipat pentru următoarea sculă.

  • Standard cu 40 de conuri, 30+1 scule
  • Disponibil pentru arborele principal HSK-A63
  • Este disponibil schimbătorul de scule lateral 50+1 (opțional)
  • Carusel cu poziționare directă, pentru pregătirea foarte rapidă a sculelor
  • Schimbările rapide ale sculelor scurtează duratele ciclului, la fiecare schimbare a sculei
  • Masa cu locașuri pentru scule din unitatea de comandă permite controlul complet asupra schimbătorului de scule
  • Identifică sculele destul de MARI pentru a lăsa locașurile învecinate libere
  • Identifică scule destul de GRELE pentru a încetini mișcarea schimbătorului de scule

Gestionarea șpanului

La baza sistemului de gestionare a șpanului al VC-400 stă un transportor de șpan de tip bandă lat, poziționat în centrul mașinii, direct sub arborele principal. Pereții abrupți ai incintei interioare dirijează cu ușurință șpanul spre transportorul de șpan. 

Transportorul evacuează șpanul la înălțimea unui  butoi industrial de dimensiuni reale. Ajutajele pentru clătire montate pe tavan sunt alimentate de o pompă separată pentru lichidul de răcire și vă permit să direcționați fluxul lichidului de răcire către zonele unde șpanul se poate aduna, pentru a ajuta mai departe la evacuarea șpanului. 

Sistemul de ridicare al palpatorului automat (opțional)


Un braț al palpatorului automat menține palpatorul pentru setarea sculei într-un compartiment protector, în timpul operațiunilor de prelucrare. Când este necesară palparea sculei, un cod M104 activează brațul palpatorului automat, pentru a ridica palpatorul și a-l bloca în loc. Când palparea este completă, codul M105 retrage palpatorul în compartimentul protector.

  • Inclus cu opțiunea de sistem fără fir de palpare intuitivă (WIPS)
  • Programabil cu coduri M pentru verificarea sculelor în timpul procesului
  • Pagină dedicată pe unitatea de comandă Haas pentru operațiune manuală
  • Palpatorul rămâne fără șpan și contaminare în incinta de lucru 

Design tip coloană și bază în trepte

Designul tip coloană și baza în trepte ale modelului VC-400/SS, unde o șină de ghidare liniară pe axa X se află pe un plan orizontal diferit de cealaltă, crește rigiditatea și stabilitatea ansamblului coloanei păpușii portsculă. Cu prinderea hidraulică a paletei și baza în trepte/designul tip coloană, mașina este foarte rigidă, pe tot parcursul cursei până la final! 

  • Poziție lată în trepte de 21,5" (546 mm) pentru stabilitate puternică pe axa X
  • Șuruburi cu bilă mari cu diametrul de 40 mm pe toate axele
  • Ghidaje liniare robuste de 35 mm pe toate axele
Curse S.A.E METRIC
Axa X 22.00 in 559 mm
Axa Y 16.00 in 406 mm
Axa Z 20.00 in 508 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 24.0 in 610 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Masă S.A.E METRIC
Lungime 22.0 in 559 mm
Lățime 14.5 in 368 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 2.76 in 70 mm
Număr de canale T standard 3 3
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Cantitate paletă 2 2
Lungimea paletei 22.00 in 559 mm
Lățimea paletei 14.50 in 368 mm
Încărcare maximă paletă 880 lb 399.0 kg
Diametru maxim piesă 22.5 in 572 mm
Înălțime maximă piesă 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Durată schimbare paletă 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 500 ipm 12.7 m/min
Curse rapide pe X 800 ipm 20.3 m/min
Curse rapide pe Y 800 ipm 20.3 m/min
Curse rapide pe Z 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 3380 lbf 15035 N
Tracțiune Y maximă 3380 lbf 15035 N
Tracțiune Z maximă 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 5.0 in 127 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 12 in 305 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 2.30 s 2.30 s
Șpan-la-șpan (mediu) 3.20 s 3.20 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 1/2 in 1/2 in
Cuplaj (aer) 1/2 in 1/2 in
Presiune pneumatică minimă 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Paletă export 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Greutate 17520 lb 7947.0 kg

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255