MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Površinski brusilnik
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-2YT

  1. Vertikalni rezkarji
  2. VF Serija
  3. VF-2YT

VF-2YT

Začetna cena: US$74,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 508 x 508 mm

Haas ponuja široko paleto CNC-modelov serije VF, ki ustrezajo vsaki velikosti in proizvodni zahtevi. Ne glede na vaše potrebe, je na voljo model VF, ki ustreza potrebam vaše orodjarne.

Vsak vertikalni obdelovalni center serije VF zagotavlja izjemne funkcije po odlični ceni in vsebuje široko paleto razpoložljivih možnosti za prilagoditev vašega stroja vašim natančnim potrebam. VF-2YT nudi več hodov po Y-osi od našega standardnega stroja VF-2.

  • Podaljšani hod Y-osi
  • Visoko zmogljiv direktni pogon vretena
  • Prilagodljiv vašim potrebam

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 8100 rpm

Menjalci orodja

  • Menjalec orodja s karuselom z 20 žepi

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Sistem izpihovanja oken
  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije
  • Funkcija izpiranja odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Vretena

  • 8100 rpm, vreteno GB
  • Vreteno z 10.000 rpm z zalogo masti v notranjosti
  • Vreteno z 10.000 rpm
  • vreteno menjalnika z 10.000 rpm
  • Vreteno z 12.000 rpm, HSK-A63
  • Vreteno s 15.000 rpm
  • Vreteno s 15.000 rpm, HSK-A63
  • Vreteno s 30.000 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Stranski menjalec orodja 30+1, HSK
  • Stranski menjalec orodja 50+1
  • Stranski menjalec orodja 50+1, HSK
  • Stranski menjalec orodja 70+1
  • Stranski menjalec orodja 70+1, HSK

4. | 5. os

  • Ožičenje in krmilnik za 4. os
  • Ožičenje in krmilnik za 5. os

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja
  • Dvižni blok tipala

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Visokotlačna emulzija za hlajenje z zalivanjem
  • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
  • Sistem PulseJet
  • Avtomatska zračna pištola
  • Sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva
  • Razpihovalec lukenj programa za obdelavo
  • Dvostranski polžni sistem s transporterjem
  • Večpolžni sistem odstranjevanja odrezkov
  • Polžni transporter odrezkov
  • Dvigalo za odrezke Haas
  • Izpuh zaprtega sistema
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Hlajenje skozi vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Hlajenje skozi vreteno, 1000 psi
  • Pripravljeno za sistem hlajenja skozi vreteno
  • Sistem hlajenja skozi vreteno pripravljen, tretja stranka
  • Sistem izpihovanja skozi orodje
  • Hladilec emulzije
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sanitizatoremulzije

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Druga referenčna pozicija
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Priklop za avtomatski paletni menjalec
  • Visokohitrostno strojno obdelovanje
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Orientacija vretena
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Priklop za vrtljivo mizo tretje osebe
  • Standardni nizkonapetostni transformator
  • Nizkonapetostni transformator za velike obremenitve
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator za velike obremenitve

Opcije izdelka

  • Programabilni zrak
  • Programabilni zrak, dvojni primež
  • Dodatna osvetlitev, 24 V
  • WiFi kamera
  • 24-voltna delovna luč na mizi stroja
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za rezkarje
  • Avtomatsko okno
  • Dodatni blok
  • Vreteno rezkarja s pogonom C-osi

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Vpenjanje obdelovanca

  • Standardni komplet palet v palcih, majhen zalogovnik palet VMC
  • Standardni komplet palet v metrih, majhen zalogovnik palet VMC 3+1
  • Nadomestna paleta v metrih, majhen zalogovnik palet VMC 3+1
  • Nadomestna paleta v palcih, majhen zalogovnik palet VMC
  • Standardni komplet palet v palcih, majhen zalogovnik palet VMC 6+1
  • Standardni komplet palet v metrih, majhen zalogovnik palet VMC 6+1

Odprema

  • Izvozna ovojnina
  • Komplet za dvig stroja

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
  • VMC/UMC APL na strani
  • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
  • Kobotski paket Haas 10 kg
  • Kobotski paket Haas 15 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 25 kg
  • 7 kg robotski paket Haas
  • Robotski sistem za nalaganje palet
  • Zalogovnik palet 3+1 za VMC serije VF-2YT
  • Zalogovnik palet 6+1 za VMC serije VF-2YT
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
  • Izbirne možnosti primežev in načrt konfiguracij

HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

VIDEOPOSNETKI

VF-2YT + zalogovnik palet

Mali rezkarji serije VF

Testiranje orodja z VF-2YT

Izjemna hitrost v akciji

Super-Speed s 4. osjo

Stroji VF v akciji

Čiščenje odrezkov in mazanje orodja

PRIČEVANJA STRANK


Force Automation, Inc.

Force Automation je ponudnik za ABB, ki družbam pomaga izboljševati njihove procese z avtomatizacijo. Da bi obdelovali dele po meri za svoje rešitve avtomatizacije v sami družbi, so nedolgo nazaj investirali v stroj VF-2YT, kmalu zatem pa še v stroj VF-5SS. Lastnik Lukasz Poplawski je povedal, da so tako lahko »hitreje razvili dele, hitreje obdelali dele in hitreje dobavljati dele strankam«. Pred zmožnostjo obdelave v sami družbi je običajno trajalo od 4 do 8 tednov, da so pridobili dele po meri.

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Haas VF-2

VF-2

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij
Začetek na US$66,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJE DELOVNO OBMOČJE

Haas VF-3

VF-3

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 1.016 x 508 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij
Začetek na US$82,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJA HITROST IN VEČ ORODIJ

Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Začetek na US$89,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 8100 rpm

Menjalci orodja

  • Menjalec orodja s karuselom z 20 žepi

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Sistem izpihovanja oken
  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije
  • Funkcija izpiranja odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Vretena

  • 8100 rpm, vreteno GB
  • Vreteno z 10.000 rpm z zalogo masti v notranjosti
  • Vreteno z 10.000 rpm
  • vreteno menjalnika z 10.000 rpm
  • Vreteno z 12.000 rpm, HSK-A63
  • Vreteno s 15.000 rpm
  • Vreteno s 15.000 rpm, HSK-A63
  • Vreteno s 30.000 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Stranski menjalec orodja 30+1, HSK
  • Stranski menjalec orodja 50+1
  • Stranski menjalec orodja 50+1, HSK
  • Stranski menjalec orodja 70+1
  • Stranski menjalec orodja 70+1, HSK

4. | 5. os

  • Ožičenje in krmilnik za 4. os
  • Ožičenje in krmilnik za 5. os

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja
  • Dvižni blok tipala

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Visokotlačna emulzija za hlajenje z zalivanjem
  • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
  • Sistem PulseJet
  • Avtomatska zračna pištola
  • Sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva
  • Razpihovalec lukenj programa za obdelavo
  • Dvostranski polžni sistem s transporterjem
  • Večpolžni sistem odstranjevanja odrezkov
  • Polžni transporter odrezkov
  • Dvigalo za odrezke Haas
  • Izpuh zaprtega sistema
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Hlajenje skozi vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Hlajenje skozi vreteno, 1000 psi
  • Pripravljeno za sistem hlajenja skozi vreteno
  • Sistem hlajenja skozi vreteno pripravljen, tretja stranka
  • Sistem izpihovanja skozi orodje
  • Hladilec emulzije
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sanitizatoremulzije

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Druga referenčna pozicija
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Priklop za avtomatski paletni menjalec
  • Visokohitrostno strojno obdelovanje
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Orientacija vretena
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Priklop za vrtljivo mizo tretje osebe
  • Standardni nizkonapetostni transformator
  • Nizkonapetostni transformator za velike obremenitve
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator za velike obremenitve

Opcije izdelka

  • Programabilni zrak
  • Programabilni zrak, dvojni primež
  • Dodatna osvetlitev, 24 V
  • WiFi kamera
  • 24-voltna delovna luč na mizi stroja
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za rezkarje
  • Avtomatsko okno
  • Dodatni blok
  • Vreteno rezkarja s pogonom C-osi

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Vpenjanje obdelovanca

  • Standardni komplet palet v palcih, majhen zalogovnik palet VMC
  • Standardni komplet palet v metrih, majhen zalogovnik palet VMC 3+1
  • Nadomestna paleta v metrih, majhen zalogovnik palet VMC 3+1
  • Nadomestna paleta v palcih, majhen zalogovnik palet VMC
  • Standardni komplet palet v palcih, majhen zalogovnik palet VMC 6+1
  • Standardni komplet palet v metrih, majhen zalogovnik palet VMC 6+1

Odprema

  • Izvozna ovojnina
  • Komplet za dvig stroja

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
  • VMC/UMC APL na strani
  • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
  • Kobotski paket Haas 10 kg
  • Kobotski paket Haas 15 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 25 kg
  • 7 kg robotski paket Haas
  • Robotski sistem za nalaganje palet
  • Zalogovnik palet 3+1 za VMC serije VF-2YT
  • Zalogovnik palet 6+1 za VMC serije VF-2YT

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Recently Updated

Zalogovnik palet s 3 postajami


Si želite opravljati dela na vašem VF-2YT VMC brez nadzora? Naš zalogovnik palet s 3 postajami omogoča trikratno kapaciteto za avtonomno delovanje v zelo kompaktnem prostoru. Tri palete velikosti 36" x 18" (914 x 457 mm) imajo mizo z vzorcem lukenj za vijake, ki omogoča fleksibilnost pri vpenjanju obdelovanca, kot tudi namensko nalagalno postajo, ki omogoča nalaganje in razlaganje delov med samim delovanjem stroja.

VEČ INFORMACIJ

VF-2YT + zalogovnik palet

Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo proizvodnjo brez prisotnosti delavca, bodo naši v celoti integrirani sistemi z zalogovniki palet povečali vašo storilnost.

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 30.00 in 762 mm
Y-os 20.00 in 508 mm
Z-os 20.00 in 508 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 8100 rpm 8100 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks. navor z opcijo menjalnika 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 36.0 in 914 mm
Širina 18.0 in 457 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 650 ipm 16.5 m/min
Hodi na X 1000 ipm 25.4 m/min
Hitri hodi na Y 1000 ipm 25.4 m/min
Hitri hodi na Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 2550 lbf 11343 N
Maks. sila Y 2550 lbf 11343 N
Maks. sila Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta Carousel Carousel
Kapaciteta 20 20
Maks. premer orodja (polni) 3.5 in 89 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 4.20 s 4.20 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 4.50 s 4.50 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Izvozna paleta 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Teža 7800 lb 3539.0 kg
Domača paleta s transporterjem 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Izvoz palete s transporterjem 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
Teža s transporterjem 9360 lb 9360 lb
Domača paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Izvozi zaboj s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 109 in x 102 in x 117 in 276 cm x 259 cm x 297 cm
Teža s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 106.0 in x 102.0 in x 124.5 in 269 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 108.5 in x 102.0 in x 130.0 in 276 cm x 259 cm x 330 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
HA2TS VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2 VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C2-T VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C3 VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C3-T VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C4 VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C4-T VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5CS VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC160 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC210 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160-2 VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT160SP VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210-2 VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210HT VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SP VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA5 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT260 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C2 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C3 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160-2 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR200Y VF-2YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT100 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT160 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT70 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255