MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Frezele verticale Haas Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Product Image Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri Haas Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
    • Frezele orizontale Haas Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Mese rotative și indexoare Haas Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Product Image Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Centre de găurire Haas Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier Haas Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freză articulată
      • Polizor de suprafețe, 2550
      • Mașină de așchiere cu laser
    • View All
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-6/40

  1. Freze verticale
  2. Seriile VF
  3. VF-6/40

VF-6/40

Preț de pornire: US$156,995 DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Freză verticală CNC, cu curse de 1626 x 813 x 762 mm

Haas oferă o gamă largă de modele CNC Seriile VF pentru a îndeplini orice cerință legată de dimensiune și producție. Indiferent de nevoile dvs., există o VF care să îndeplinească cerințele atelierului dvs. de mașini.

Fiecare centru de prelucrare vertical Seria VF furnizează funcții deosebite la un preț excelent și oferă o gamă largă de opțiuni disponibile, pentru a vă personaliza mașina exact după nevoile dvs. 

VF-6/40 este prima noastră VMC cu cadru de dimensiuni mari și cu 40 de conuri. Aceste modele includ un pachet actualizat de funcții, printre care un schimbător de scule lateral, un transportator de șpan, un ajutaj programabil pentru lichidul de răcire și o manetă de comandă avans rapid de la distanță.

  • Arbori cu acționare directă, de înaltă tensiune
  • Adaptabilă nevoilor dvs.
  • Pachet de funcții standard actualizat

See Available Stock

Interval de livrare actual

2 Disponibil - Diferite configurații

4 Weeks - Construit la comandă

Contactați HFO local pentru detalii

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Prezentare generală
  • Automatizare
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

VF-6/40Build-&-Price

Preț de bază

US$156,995

Opțiuni de proiectare

Preț total

US$156,995

Plăți de până la

US$2,634/mo  

Opțiuni actualizate

Preț total US$156,995

Monthly Payment

US$2,634/mo

Opțiuni actualizate

Preț total US$156,995
  Rezumatul opțiunilor
Loading
×

OBȚINEȚI O COTAȚIE INSTANTANEE ACUM.

Introduceți informațiile dvs. mai jos pentru a primi cotația instantanee. Pentru a sări peste acest pas în viitor, introduceți mai jos o parolă pentru a vă crea un cont MyHaas gratuit.

Aveți deja un cont? Înregistrare

< Revenire

Contact Information

+ Adăugare adresă

Introduceți o parolă pentru a crea un cont MyHaas! (opțional)

Doriți să distribuiți cotația? (opțional)


+ Altul

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 8100 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

Arborii principali

  • Arbore principal GB de 8100 rpm
  • Arbore principal intens lubrifiat, de 10.000 rpm
  • Arbore principal de 10.000 rpm
  • Arborele principal cutie de viteză de 10.000 rpm
  • Arbore principal de 12.000 rpm, HSK-A63
  • Arbore principal de 15.000 rpm
  • Arbore principal de 15.000 rpm, HSK-A63
  • Arbore principal de 30.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1
  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză 30+1, HSK
  • Schimbătorul de scule lateral 50+1
  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 50+1
  • Schimbătorul de scule lateral 50+1, HSK
  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză 50+1, HSK

Axa a 4-a | 5-a

  • Cuplare și antrenare axa a 4-a
  • Acționare și cuplare în axa a 5-a

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă
  • Bloc de ridicare a palpatorului

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Lichid de răcire la înaltă presiune
  • Sistem PulseJet
  • Pistol cu aer automat
  • Cantitate de lubrifiere minimă
  • Pistol Pentru Orificii Din Piesă
  • Sistem cu șnec cvadruplu cu transportor
  • Dispozitiv Haas pentru ridicarea șpanurilor
  • Sistemul de evacuare din incintă
  • Condensator pentru ceața produsă de lichidul de răcire
  • Pachet de întreținere a lichidului de răcire
  • Lichid de răcire prin arborele principal, 300 psi (21 de bari)
  • Lichid de răcire prin arborele principal, 1000 psi
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit, livrat de un partener extern
  • Jet de aer prin sculă
  • Cristalizor cu lichid de răcire
  • Separator de ulei pentru rezervorul lichidului de răcire
  • Filtru auxiliar pentru lichidul de răcire
  • Realimentare automată a lichidului de răcire
  • Dezinfectantlichid de răcire

Unitatea de comandă Haas

  • 8 Funcții M de rezervă
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Poziție de origine secundară
  • Ansamblu cablu codare M/MFIN
  • Dotarea de a accepta schimbătorul automat de palete
  • Prelucrare la mare viteză
  • Sistem de programare vizuală a pieselor
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Orientarea arborelui principal
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Coordonare rotație și scalare
  • Memorie extinsă de 32 GB
  • Memorie extinsă de 64 GB
  • Utilizarea unei unități rotative terțe
  • Transformator standard de joasă tensiune
  • Transformator de putere de joasă tensiune pentru uz intens
  • Transformator intern de izolare de mare tensiune
  • Transformator intern izolat de înaltă tensiune pentru uz intens

Opțiunile produsului

  • Aer programabil
  • Aer programabil, menghină dublă
  • Iluminare de mare intensitate, 24V
  • Spațiu liber extins pe axa Z de 8"
  • Cameră WiFi
  • Luminarea mesei de lucru 24V
  • Senzor de siguranță pentru muchii destinat sistemelor automate
  • Ușă automată pentru freze
  • Bloc de prelucrare a accesoriului
  • Compensare activă cu șurub cu bilă
  • Acționare axa C a arborelui principal al frezei

Scule și dispozitive de fixare

  • Ansamblu de ancorare mașină

Expediere

  • Ambalare pentru export

Garanție

  • Garanție extinsă de 1 an

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
  • Pachetul Cobot Haas de 30 kg
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Șablon de ancorare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
  • Opțiuni menghină & Schema configurărilor

OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Freze mari din seria VF


Aveți nevoie de ajutor pentru a alege modelul VF mare potrivit? Urmăriți materialul video pentru a afla mai multe despre toate mașinile mari VF oferite de noi.

Freza de mare viteză în funcțiune

Freză de mare viteză (Super Speed) cu a 4-a axă

Mașini VF în acțiune

Eliminarea șpanului și lubrifierea sculelor

PRODUSE ASOCIATE

INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

Haas VF-540

VF-5/40

Freză verticală CNC, cu curse de 1.270 x 660 x 635 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 20 Capacitatea sculei
Începând de la US$114,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MAI MULTE CURSE PE AXA Y

Haas VF-840

VF-8/40

Freză verticală CNC, cu curse de 1.626 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$191,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

CON ARBORE PRINCIPAL MAI MARE

Product Image

VF-6/50

Freză verticală CNC, cu curse de 1626 x 813 x 762 mm

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$188,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 8100 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

Arborii principali

  • Arbore principal GB de 8100 rpm
  • Arbore principal intens lubrifiat, de 10.000 rpm
  • Arbore principal de 10.000 rpm
  • Arborele principal cutie de viteză de 10.000 rpm
  • Arbore principal de 12.000 rpm, HSK-A63
  • Arbore principal de 15.000 rpm
  • Arbore principal de 15.000 rpm, HSK-A63
  • Arbore principal de 30.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1
  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză 30+1, HSK
  • Schimbătorul de scule lateral 50+1
  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 50+1
  • Schimbătorul de scule lateral 50+1, HSK
  • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză 50+1, HSK

Axa a 4-a | 5-a

  • Cuplare și antrenare axa a 4-a
  • Acționare și cuplare în axa a 5-a

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă
  • Bloc de ridicare a palpatorului

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Lichid de răcire la înaltă presiune
  • Sistem PulseJet
  • Pistol cu aer automat
  • Cantitate de lubrifiere minimă
  • Pistol Pentru Orificii Din Piesă
  • Sistem cu șnec cvadruplu cu transportor
  • Dispozitiv Haas pentru ridicarea șpanurilor
  • Sistemul de evacuare din incintă
  • Condensator pentru ceața produsă de lichidul de răcire
  • Pachet de întreținere a lichidului de răcire
  • Lichid de răcire prin arborele principal, 300 psi (21 de bari)
  • Lichid de răcire prin arborele principal, 1000 psi
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit, livrat de un partener extern
  • Jet de aer prin sculă
  • Cristalizor cu lichid de răcire
  • Separator de ulei pentru rezervorul lichidului de răcire
  • Filtru auxiliar pentru lichidul de răcire
  • Realimentare automată a lichidului de răcire
  • Dezinfectantlichid de răcire

Unitatea de comandă Haas

  • 8 Funcții M de rezervă
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Poziție de origine secundară
  • Ansamblu cablu codare M/MFIN
  • Dotarea de a accepta schimbătorul automat de palete
  • Prelucrare la mare viteză
  • Sistem de programare vizuală a pieselor
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Orientarea arborelui principal
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Coordonare rotație și scalare
  • Memorie extinsă de 32 GB
  • Memorie extinsă de 64 GB
  • Utilizarea unei unități rotative terțe
  • Transformator standard de joasă tensiune
  • Transformator de putere de joasă tensiune pentru uz intens
  • Transformator intern de izolare de mare tensiune
  • Transformator intern izolat de înaltă tensiune pentru uz intens

Opțiunile produsului

  • Aer programabil
  • Aer programabil, menghină dublă
  • Iluminare de mare intensitate, 24V
  • Spațiu liber extins pe axa Z de 8"
  • Cameră WiFi
  • Luminarea mesei de lucru 24V
  • Senzor de siguranță pentru muchii destinat sistemelor automate
  • Ușă automată pentru freze
  • Bloc de prelucrare a accesoriului
  • Compensare activă cu șurub cu bilă
  • Acționare axa C a arborelui principal al frezei

Scule și dispozitive de fixare

  • Ansamblu de ancorare mașină

Expediere

  • Ambalare pentru export

Garanție

  • Garanție extinsă de 1 an

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
  • Pachetul Cobot Haas de 30 kg

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

Curse S.A.E METRIC
Axa X 64.00 in 1626 mm
Axa Y 32.00 in 813 mm
Axa Z 30.00 in 762 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 34.0 in 864 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Cuplu maxim cu cutie de viteză 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Masă S.A.E METRIC
Lungime 64.0 in 1626 mm
Lățime 28.0 in 711 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
Număr de canale T standard 5 5
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 500 ipm 12.7 m/min
Curse rapide pe X 600 ipm 15.2 m/min
Curse rapide pe Y 600 ipm 15.2 m/min
Curse rapide pe Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 3400 lbf 15124 N
Tracțiune Y maximă 3400 lbf 15124 N
Tracțiune Z maximă 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 5.0 in 127 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16 in 406 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 2.80 s 2.80 s
Șpan-la-șpan (mediu) 3.60 s 3.60 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 195.0 in x 102.0 in x 128.5 in 496 cm x 260 cm x 326 cm
Ladă export 195.0 in x 105.5 in x 130.5 in 496 cm x 268 cm x 331 cm
Greutate 22300 lb 10116.0 kg
Paletă internă cu opțiunea EC 195 in x 102 in x 138 in 496 cm x 260 cm x 351 cm
Ladă export cu opțiunea EC 195 in x 106 in x 139 in 496 cm x 268 cm x 352 cm
Greutate cu opțiunea EC 22600 lb 10252 kg
Paletă internă cu 50+1 SMTC 195 in x 102 in x 133 in 496 cm x 260 cm x 338 cm
Ladă export cu 50+1 SMTC 195 in x 106 in x 136 in 496 cm x 268 cm x 344 cm
Greutate cu 50+1 SMTC 22300 lb 10116 kg
Paletă internă cu opțiunea EC și 50+1 SMTC 195 in x 102 in x 141 in 496 cm x 260 cm x 358 cm
Ladă export cu opțiunea EC și 50+1 SMTC 195 in x 106 in x 143 in 496 cm x 268 cm x 363 cm
Greutate cu opțiunea TC și 50+1 SMTC 22600 lb 10252 kg

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ WARNING
HA2TS VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C-T VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C2 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C2-T VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C3 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C3-T VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C4 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C4-T VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5CS VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRC160 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRC210 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160-2 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160SP VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160SS VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210-2 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210M VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SP VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT450 VF-6/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRTA5 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRTA6 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C2 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C3 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH240 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR160 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR160-2 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR200Y VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR210 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT100 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT160 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT210 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT310 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT70 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Conformitate cu reglementările privind exportul
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255