Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
GAT Technology

Rešitve in podpore za vaše raznovrstne potrebe
ZGODBE STRANK
Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

OGLEJTE SI, KAKO PODJETJA V VAŠI REGIJI UPORABLJAJO STROJE HAAS

 GAT Technology | Zgodba o uspehu stranke podjetja Haas
 

Nenehne izboljšave nas vodijo naprej. Zgodba o GAT v državi, ki jo je razdejala vojna vihra, je zgodba o odločnosti in zmagi. Kot nekdanji begunec se je lastnik podjetja po konfliktu v Bosni vrnil domov in zgradil uspešno proizvodno podjetje, ki je oskrbovalo nekdanjega delodajalca v Nemčiji. Danes je v podjetju, ki ga je ustvaril, zaposlenih 85 ljudi, ki delajo na 16 obdelovalnih strojih Haas, vključno z dvema nedavno nameščenima 5-osnima univerzalnima obdelovalnima centroma UMC-750, na proizvodnih površinah 5.500 m2. Bosna in Hercegovina je država v porastu. V 20 letih od konflikta, ki se je končal leta 1995, je država obnovila in uvedla liberalne tržne reforme, da bi spodbudila gospodarstvo. Od takrat so se vrnili mnogi ljudje, ki so pred vojno pobegnili.

Med njimi je tudi Almir Gvožđar, ki se je leta 1996 vrnil iz Nemčije, vse svoje prihranke vložil v rabljeni obdelovalni stroj CNC in iz družinske garaže začel izdelovati aluminijaste komponente pod imenom GAT d.o.o.

V času, ko je bil v Nemčiji (državljani držav, ki jih je prizadela vojna, na primer Bosna in Hrvaška, so imeli status začasnega begunca v Nemčiji), je g. Gvožđar delal kot tehnik pri ABM Fahrzeugtechnik GmbH, ki ima sedež v Breisachu, blizu meje s Francijo. ABM je vodilni proizvajalec visokozmogljivih delov za motociklistično industrijo, kasneje pa naj bi bila prva stranka GAT-a.

„Ko sem delal sam, sem začel proizvajati dele za predelavo motornih koles,“ pravi g. Gvožđar. „Uspelo mi je pridobiti še nekaj drugih nemških kupcev in tako se je naša zgodba začela. Nemški trg ostaja naš najpomembnejši trg še danes, čeprav izvažamo izdelke tudi v države, kot so Švica, Avstrija in Slovenija.”

Leta 2003 je družba GAT kupila obrat velikosti 1100 m na 5000 m parceli v Sanjskem Mostu, industrijskem severo-zahodnem delu Bosne in Hercegovine. Vzporedno z naložbami v prostore in dodatnim številom zaposlenih je podjetje začelo pospeševati naložbe v najnovejše CNC obdelovalne stroje.

„Za podjetje Haas sem prvič slišal pri ABM; imeli so stroje podjetja Haas“, pravi g. Gvožđar. „Vedel sem, da je CNC Haas enostaven za uporabo in da sta storitev in podpora dobra. Stroji Haas imajo tudi dobro ceno - najboljši nakup na trgu!“

Danes ima GAT 16 modelov Haas, vključno z več vertikalnimi obdelovalnimi centri, 5-osnimi univerzalnimi obdelovalnimi centri in stružnicami. Podjetje je nazadnje nabavilo dva 5-osna univerzalna obdelovalna centra UMC-750, ki sta bila prva svoje vrste v regiji, ki je bila prej znana kot Jugoslavija (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Črna gora, Srbija in Slovenija). Stroji so pripravljeni za izdelavo delov, kot so ročice sklopke, ki jih je GAT zasnoval v sodelovanju s stranko.

„Vedno več povpraševanja imamo za petosno obdelavo, zato smo se odločili za naložbo,“ pravi g. Gvožđar. „Odkar uporabljamo UMC-750, smo opazili povečanje produktivnosti in kakovosti. Dosegamo tudi boljšo ceno končnih izdelkov.“

Približno 90 odstotkov delov, izdelanih na strojih UMC-750, je narejenih iz aluminija. Mnogi od njih so povezani z motornimi kolesi, na primer sestavni deli za rezervoarje za gorivo, zračni filtri in merilniki hitrosti, pri mnogih pa se izdelujejo zapletene površine prostih oblik. GAT obdeluje tudi dele za druge industrije, na primer meroslovje in medicino, in privablja vedno večje število kupcev iz zahodne Evrope. Ker je plača strojnika v Bosni in Hercegovini približno 400 EUR na mesec, je podjetje izjemno konkurenčno. Podjetje GAT dodaja vrednost delom s predlogi o spremembah zasnove, ki še bolj zmanjšujejo ceno. To je velika prednost, zlasti za večje serije - podjetje proizvaja v serijah do 10.000 enot. G. Gvožđar je nad strojem CNC Haas tako navdušen, da je kupil še Mini Mill Haas za lokalno tehnično srednjo šolo, na kateri se bodo urili prihodnji upravljavci stroja.

Pri vstopu v podjetje GAT obiskovalce pričaka impresivna arhitekturno zasnovana zgradba iz modrega stekla, očarajoča vodna površina v preddverju in čista, učinkovita delavnica, ki jo vodijo dobro usposobljeni operaterji, ki izdelujejo visokokakovostne natančne dele. Splošna predstavitev in standardi bi zlahka prekosili tiste v nemškem ali švicarskem podjetju. Za območje s hitro razvijajočo se sodobno infrastrukturo bi lahko le redki uganili, da je bila ta regija nekoč eno najbolj opustošenih krajev na svetu. Vizionarska podjetja kot GAT z visokimi standardi, ambicijami in lastniki s smislom za posel postavljajo Bosno in Hercegovino nazaj na zemljevid.

VEČ O GAT Technology

✔ Stroji Haas

✔ Izdelki, ki jih proizvajajo na strojih Haas: Natančno obdelani sestavni deli za najrazličnejše panoge

✔ Lokacija: Bosna in Hercegovina 

Več o podjetju GAT Technology boste izvedeli z obiskom spletnega mesta: https://www.gat-cnc.com/index.php/en/

Kontaktirajte nas

 

Language Preference :
Loading

Oglejte si  UMC-750 v akciji.

 

AMI: Izdelujemo najboljše
Vzpostavitev uspešnega strojnega podjetja iz nič zahteva trdo delo, odločnost, včasih pa tudi jeklene živce. Še težje je, če gre za nenačrtovan podvig. Pomaga, če investirate v pravo opremo, kot sta ugotovila Paul Singley in Charlie Gillis, poslovna partnerja s sedežem v okrožju Plymouth, ko sta ustanovila podjetje AMI. Petnajst let pozneje ima njun cvetoči posel preciznega inženiringa posel v lasti 23 obdelovalnih CNC-strojev Haas.
80/20: Sedmih navad se je težko znebiti
Podjetje 80/20 Inc. iz Indiane izdeluje in prodaja linijo, ki ji ustanovitelj podjetja Don Wood pravi industrijski montažni komplet: modularni sistem aluminijastih okvirov, ki jih je mogoče konfigurirati v skorajda kar koli, kar si uporabnik lahko zamisli. Woodov recept za uspeh vključuje preudarno uporabo metode 7 navad posebej učinkovitih ljudi Stephena Coveyja in naložbo v CNC-stroje Haas za okrepitev produktivnosti.
Hyphen: Hitra kovina
Kanadsko podjetje Hyphen je bilo sprva ustanovljeno za oskrbo krovnega podjetja Christie Digital s prototipi delov za nove, vrhunske projektorje. Poleg nabora aditivnih procesov za hitro izdelavo prototipov, je podjetje Hyphen močno investiralo tudi v CNC stroje Haas. S CNC obdelani kovinski deli lahko zagotovijo toplotno odpornost in strojne lastnosti, ki jih plastični deli za hitro izdelavo ne morejo, podjetje Hyphen pa s pomočjo svojih strojev Haas ustvarja kratkotrajne komponente iz primernih kovin.
Recently Updated

Prilagodite svojo napravo, kot želite


Če vodite delavnico, nikoli ne veste, kakšne vrste bo naslednje delo, ki vam bo prišlo na vrata. Zato je Haas najboljša izbira za delavniško okolje. Ne le da imamo na izbiro več kot 100 različnih modelov strojev, temveč je vsak stroj popolnoma prilagodljiv. Izberete lahko opcije, ki so za vas smiselne, kar vam omogoča prilagodljivost, tako da lahko zmorete kakršno koli naslednje delo.

KOMPAKTNA PRECIZNOST
Haas CL-1

CL-1

CNC stružnica za vpenjanje z drogom kapacitete 25 mm

  • 5C Nose Velikost vpenjalne glave
  • 1.0" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 5 hp Moč
    SAMO CNY
PREPROST 5-OSNI STROJ
Haas UMC-500

UMC-500

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Izjemno hitra proizvodnja
Haas VF-2SS

VF-2SS

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Menjalec orodij BMT65 in gnana orodja
Zakaj bi prestavljali svoje stružene obdelovance v rezkalni stroj za sekundarne operacije, če pa jih lahko v celoti obdelate na stružnici Haas z revolverjem BMT65 in gnanimi orodji? Vaša delavnica ne bo le bolj produktivna in ne bo le dosegala krajših nastavitvenih časov, temveč bodo menjalec orodij BMT65 in gnana orodja zagotovila večjo učinkovitost rezkanja in daljšo življenjsko dobo orodij.
Sistem za minimalno količino mazanja
Ne morete uporabiti emulzije na vodni osnovi za vaše dele … vendar morate še vedno ohraniti orodja za rezkanje namazana? Sistem za minimalno količino mazanja Haas vam lahko pomaga.
Izvajaj, ustavi, premakni, nadaljuj
Ali ste kdaj želeli „začasno ustaviti“ dolgo operacijo med rezkanjem kosa, morda zato, da bi si od blizu ogledali vstavek ali preverili končno obdelavo površine? V tem videu Scott in John predstavita priročno funkcijo na stružnicah in rezkarjih Haas, s katero lahko naredite točno to!
Usposobite katerega koli upravljavca za nastavitev orodij in ničelnih točk obdelovanca

Podjetje Haas je s proizvodnjo v mislih razvil brezžični sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS). S preprostimi predlogami, ki jim je preprosto slediti, nastavite orodja in ničelne točke obdelovanca dobesedno v nekaj sekundah. Konec uporabe vašega dragocenega strojnika za nastavitev offsetov; z WIPS lahko hitro usposobite vse svoje upravljavce strojev za izvajanje te naloge in se prepričate, da bo opravljeno hitro in natančno.

Kakšen stroj boste zasnovali danes?

Sestavi in preveri ceno

Vaše novo strojno orodje Haas čaka na vas.

Začnite

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.