Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
University Footballs

Rešitve in podpore za vaše raznovrstne potrebe
ZGODBE STRANK
Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

OGLEJTE SI, KAKO PODJETJA V VAŠI REGIJI UPORABLJAJO STROJE HAAS

University Footballs | Zgodbe o uspehu strank podjetja Haas

Podjetje University Footballs je leta 2020 ustanovil Jesse Exler in je specializirano za izdelavo spominskih kovinskih žog za ameriški nogomet, ki jih je mogoče opremiti z logotipom in barvami moštva ter imenom podjetja ali motivi po meri. Vsak kos je izdelan v delavnici podjetja v Pittsburghu, kjer je surovi aluminij obdelan tako, da se spremeni v obteženo, gravirano in pobarvano ali kako drugače prevlečeno žogo, ki poudarja ljubezen do športa, ki jo gojijo njihove stranke.

„Te žoge so čudovita umetniška dela, ki jih lahko kupite zase ali kot darilo športnemu navdušencu, ki sicer že vse ima,“ prvi Jesse Exler.

Podjetje University Footballs pri proizvodnji teh edinstvenih kosov uporablja stroje Haas in širi poslovanje. Kaj lahko povejo o tem, v čem je Haas drugačen?

Kako uporabljamo stroje Haas:

Stroj VF-2SS s Haasovo 4. osjo izkoriščamo v celoti, tako kot je predvideno. Z vpenjanjem več delov na 4. osi lahko hkrati strojno obdelujemo več strani in površin naših delov, ne da bi jih morali ponovno vpenjati za naslednje operacije. Veliko uporabljamo funkcijo „HSM high speed machinning“. Branje vrstic vnaprej („look-ahead“) in hitra obdelovalna hitrost krmilja Haas omogoča krajše čase ciklov ob hkratni 4-osni strojni obdelavi.  

Kako stroji Haas vplivajo na naš proizvodni proces:

Stroji Haas igrajo pomembno vlogo v našem ustvarjalnem procesu. Zmogljivosti našega stroja VF-2SS omogočajo svobodnejše načrtovanje, saj vemo, da lahko rezkar obdeluje dele tako, kot si želimo. Podjetje Haas je izvrstno poskrbelo za razumljivost in uporabniku prijazno uporabo stroja z G-kodami. To pomeni časovni prihranek v delavnici, višjo produktivnost in bolj učinkovito delo.

Rešitve, ki jih zagotavljajo stroji Haas:

Najprej smo oklevali, preden smo naročili brezžični intuitivni sistem merjenja, saj ga še nikoli prej nismo uporabljali. Ko so nam fantje iz Haas tovarniške izpostave pokazali, kako enostavno je uporabljati tipalo, so nas takoj prepričali. Res smo zadovoljni, da smo se odločili, da sistem nabavimo. S pomočjo tipala se zaznajo začetne točke in preverijo deli, zato se ta sistem res izplača imeti. Prihrani čas in pomaga odpraviti napake. Zdi se nam, da je podjetje University Footballs prisotno v vsakem ulitku. Naš rezkar Haas nam omogoča izdelavo žog, ki razveselijo prav vsakega kupca.

VEČ O University Footballs

✔ Stroji Haas:

VF-2SS in vrtljiva miza Haas HRT160SP

✔ Izdelki, ki se izdelujejo na strojih Haas: žoge za ameriški nogomet iz aluminija, izdelane na stroju Haas VF-2SS, spominki z logotipom moštva, ime podjetja ali po meri izdelani okrasni predmeti za vaš dom ali pisarno.

✔ Lokacija: Pittsburgh, Pensilvanija, ZDA

Preberite več o podjetju University Footballs na njihovem spletnem mestu: https://www.universityfootballs.com/

Kontaktirajte nas

 

Language Preference :
Loading

Oglejte si  UMC-750 v akciji.

 

AMI: Izdelujemo najboljše
Vzpostavitev uspešnega strojnega podjetja iz nič zahteva trdo delo, odločnost, včasih pa tudi jeklene živce. Še težje je, če gre za nenačrtovan podvig. Pomaga, če investirate v pravo opremo, kot sta ugotovila Paul Singley in Charlie Gillis, poslovna partnerja s sedežem v okrožju Plymouth, ko sta ustanovila podjetje AMI. Petnajst let pozneje ima njun cvetoči posel preciznega inženiringa posel v lasti 23 obdelovalnih CNC-strojev Haas.
80/20: Sedmih navad se je težko znebiti
Podjetje 80/20 Inc. iz Indiane izdeluje in prodaja linijo, ki ji ustanovitelj podjetja Don Wood pravi industrijski montažni komplet: modularni sistem aluminijastih okvirov, ki jih je mogoče konfigurirati v skorajda kar koli, kar si uporabnik lahko zamisli. Woodov recept za uspeh vključuje preudarno uporabo metode 7 navad posebej učinkovitih ljudi Stephena Coveyja in naložbo v CNC-stroje Haas za okrepitev produktivnosti.
Hyphen: Hitra kovina
Kanadsko podjetje Hyphen je bilo sprva ustanovljeno za oskrbo krovnega podjetja Christie Digital s prototipi delov za nove, vrhunske projektorje. Poleg nabora aditivnih procesov za hitro izdelavo prototipov, je podjetje Hyphen močno investiralo tudi v CNC stroje Haas. S CNC obdelani kovinski deli lahko zagotovijo toplotno odpornost in strojne lastnosti, ki jih plastični deli za hitro izdelavo ne morejo, podjetje Hyphen pa s pomočjo svojih strojev Haas ustvarja kratkotrajne komponente iz primernih kovin.
Recently Updated

Prilagodite svojo napravo, kot želite


Če vodite delavnico, nikoli ne veste, kakšne vrste bo naslednje delo, ki vam bo prišlo na vrata. Zato je Haas najboljša izbira za delavniško okolje. Ne le da imamo na izbiro več kot 100 različnih modelov strojev, temveč je vsak stroj popolnoma prilagodljiv. Izberete lahko opcije, ki so za vas smiselne, kar vam omogoča prilagodljivost, tako da lahko zmorete kakršno koli naslednje delo.

KOMPAKTNA PRECIZNOST
Haas CL-1

CL-1

CNC stružnica za vpenjanje z drogom kapacitete 25 mm

  • 5C Nose Velikost vpenjalne glave
  • 1.0" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 5 hp Moč
    SAMO CNY
 
PREPROST 5-OSNI STROJ
Haas UMC-500

UMC-500

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Izjemno hitra proizvodnja
Haas VF-2SS

VF-2SS

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Menjalec orodij BMT65 in gnana orodja
Zakaj bi prestavljali svoje stružene obdelovance v rezkalni stroj za sekundarne operacije, če pa jih lahko v celoti obdelate na stružnici Haas z revolverjem BMT65 in gnanimi orodji? Vaša delavnica ne bo le bolj produktivna in ne bo le dosegala krajših nastavitvenih časov, temveč bodo menjalec orodij BMT65 in gnana orodja zagotovila večjo učinkovitost rezkanja in daljšo življenjsko dobo orodij.
Sistem za minimalno količino mazanja
Ne morete uporabiti emulzije na vodni osnovi za vaše dele … vendar morate še vedno ohraniti orodja za rezkanje namazana? Sistem za minimalno količino mazanja Haas vam lahko pomaga.
Izvajaj, ustavi, premakni, nadaljuj
Ali ste kdaj želeli „začasno ustaviti“ dolgo operacijo med rezkanjem kosa, morda zato, da bi si od blizu ogledali vstavek ali preverili končno obdelavo površine? V tem videu Scott in John predstavita priročno funkcijo na stružnicah in rezkarjih Haas, s katero lahko naredite točno to!
Usposobite katerega koli upravljavca za nastavitev orodij in ničelnih točk obdelovanca

Podjetje Haas je s proizvodnjo v mislih razvil brezžični sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS). S preprostimi predlogami, ki jim je preprosto slediti, nastavite orodja in ničelne točke obdelovanca dobesedno v nekaj sekundah. Konec uporabe vašega dragocenega strojnika za nastavitev offsetov; z WIPS lahko hitro usposobite vse svoje upravljavce strojev za izvajanje te naloge in se prepričate, da bo opravljeno hitro in natančno.

Kakšen stroj boste zasnovali danes?

Sestavi in preveri ceno

Vaše novo strojno orodje Haas čaka na vas.

Začnite

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.