MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
University Footballs

Soluzioni e supporto per le tue diverse necessità
STORIE DI CLIENTI
Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

SCOPRI COME LE AZIENDE NELLA TUA AREA UTILIZZANO LE MACCHINE HAAS

University Footballs | Storia di successo di un cliente Haas

Fondata nel 2020 da Jesse Exler, University Footballs crea palloni da calcio ricordo che possono essere personalizzati con loghi delle squadre, nomi di società o design personalizzati. Ogni pezzo di ricordo è realizzato localmente nell’officina meccanica dell’azienda a Pittsburgh, dove trasformano l’alluminio grezzo in palloni pesati, incisi, dipinti o placcati per celebrare l’amore per il gioco dei loro clienti.

“Questi palloni da football sono bellissime opere d’arte che puoi acquistare per te stesso o come regalo per il tuo amico tifoso di calcio che ha tutto”, afferma Jesse Exler.

University Footballs si affida alle macchine Haas per creare questi pezzi unici e far crescere la propria attività. Guarda cosa hanno da dire sulla differenza Haas.

Come utilizziamo le macchine Haas:

Usiamo il nostro VF-2SS con un 4° asse Haas al massimo del suo potenziale, nel modo in cui è stato progettato per funzionare. Il fissaggio di più pezzi sul 4° asse ci consente di lavorare più lati e superfici dei nostri pezzi, senza dover eseguire nuovamente il fissaggio per operazioni secondarie. Utilizziamo ampiamente la funzione di lavorazione ad alta velocità. La lettura preventiva dei blocchi e l’elevata velocità di elaborazione del controllo Haas consentono tempi di ciclo più rapidi, quando si tratta di lavorazione simultanea a 4 assi.  

In che modo le macchine Haas influiscono sul nostro processo:

Le macchine Haas svolgono un ruolo importante nel nostro processo creativo. Le capacità della nostra VF-2SS ci consentono di progettare più liberamente, perché sappiamo che la fresatrice può lavorare i pezzi nel modo in cui ne abbiamo bisogno. Haas ha fatto un ottimo lavoro rendendo la nostra macchina con codici G facilmente comprensibile e facile da usare. Ciò si traduce in un risparmio di tempo in officina, con una maggiore produttività e un lavoro molto più efficiente.

Soluzioni fornite dalle macchine Haas:

Eravamo riluttanti a ordinare il Sistema di sonda intuitiva wireless, non avendone mai usato uno prima. Quando i ragazzi dell’Haas Factory Outlet ci hanno mostrato quanto fosse facile per Haas utilizzare la sonda, l’idea ci ha convinto. Siamo davvero contenti di aver preso la decisione di prenderne uno. L’utilizzo della sonda per rilevare i punti di partenza e per controllare i pezzi ne fa valere la pena. Fa risparmiare tempo e aiuta anche a eliminare gli errori. Per come la vediamo noi, c’è un University Football in ogni pezzo fuso. La nostra fresatrice Haas ci consente di liberare quella palla per far divertire ogni cliente.

Informazioni su University Footballs

✔ Macchine Haas:

VF-2SS e tavola rotante HRT160SP Haas

✔ Prodotti realizzati con le macchine Haas: Palloni da calcio in alluminio lavorati sulla Haas VF-2SS, memorabilia personalizzati con loghi della squadra, nome dell’azienda o design personalizzato da esporre a casa o in ufficio.

✔ Sede: Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Scopri di più su University Footballs visitando il sito Web https://www.universityfootballs.com/

Contatti

 

Language Preference :
Loading

Guarda la UMC-750 in azione.

 

AMI: trarre il meglio
Costruire un’officina di lavorazione di successo dalla base richiede duro lavoro, determinazione, e talvolta nervi d’acciaio. Ed è ancora più difficile quando si tratta di un’impresa non pianificata. Investire nelle attrezzature corrette è d’aiuto, come hanno scoperto i soci in affari Paul Singley e Charlie Gillis quando hanno fondato AMI, con sede nella Plymouth County. Quindici anni dopo, la loro prospera attività di ingegneria di precisione possiede 23 macchine utensili CNC di Haas.
80/20: Sette regole Diehard
80/20 Inc., con sede in Indiana, costruisce e vende ciò che il fondatore dell’azienda Don Wood chiama Il set del montatore industriale: un sistema profilatore in alluminio modulare configurabile in qualsiasi cosa un cliente possa immaginare. La ricetta per il successo di Wood include l’applicazione accorta delle 7 regole delle persone altamente efficaci di Stephen Covey e l’investimento nelle macchine CNC di Haas per aumentare la produttività.
Hyphen: Metallo veloce
L’azienda canadese Hyphen è stata fondata originariamente per servire la capogruppo Christie Digital con pezzi prototipo per i suoi nuovi proiettori di alto livello. Unitamente a una vasta gamma di processi RP additivi, Hyphen ha inoltre investito massicciamente nelle macchine utensili CNC di Haas. I pezzi in metallo lavorati con CNC possono offrire qualità meccaniche e resistenza al calore che i pezzi RP in plastica non possono assicurare, e Hyphen crea componenti a piccoli lotti in metalli appropriati utilizzando le sue macchine Haas.
Recently Updated

Personalizza la tua macchina nel modo che desideri


Quando dirigi un’officina, non sai mai quale tipo di lavoro entrerà in seguito. Questo è il motivo per cui Haas possiede la scelta migliore per l’ambiente dell’officina. Non solo abbiamo più di 100 modelli diversi di macchine tra cui scegliere, ma ogni macchina è completamente personalizzabile. Scegli le opzioni che hanno senso per te, che ti possono dare la versatilità per gestire qualsiasi lavoro successivo.

PRECISIONE COMPATTA
Haas CL-1

CL-1

Tornio Chucker CNC con capacità della barra di 25 mm

  • 5C Nose Dimensioni autocentrante
  • 1.0" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 5 hp Potenza
    SOLO CNY
FACILE A CINQUE ASSI
Haas UMC-500

UMC-500

Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Produzione super veloce
Haas VF-2SS

VF-2SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
La torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata
Perché spostare i pezzi lavorati al tornio sulla fresatrice per le operazioni secondarie quando è possibile lavorarli completamente sul tornio Haas con torretta BMT65 e utensili motorizzati? La tua officina non sarà solamente più produttiva e avrà tempi di setup inferiori, ma la torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata forniranno inoltre performance di taglio più elevate, una vita più lunga degli strumenti e un migliore gioco utensile.
Sistema di quantità minima di lubrificazione
Impossibile utilizzare un refrigerante a base d’acqua sui tuoi pezzi . . . ma hai ancora necessità di mantenere i tuoi utensili da taglio lubrificati? Il Sistema di quantità minima di lubrificazione di Haas può aiutarti.
Esegui/arresta/avanza a intermittenza/continua
Hai mai desiderato “mettere in pausa” un’operazione di lunga durata durante il taglio di un pezzo, magari per guardare più da vicino un inserto oppure per verificare la finitura superficiale? In questo video, Scott e John parlano di una funzionalità utile su torni e frese Haas per permetterti proprio di fare questo!
Insegna a ogni operatore come impostare gli offset utensile e pezzo

Haas ha sviluppato il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) pensando all’officina. Utilizza i modelli semplici e intuitivi per impostare i tuoi offset utensile e pezzo, letteralmente, in pochi secondi. Non avrai più bisogno di utilizzare il tuo prezioso macchinista di predisposizione per impostare gli offset; con WIPS, puoi insegnare rapidamente a tutti i tuoi operatori della macchina ad effettuare questo compito ed essere certo che verrà fatto rapidamente e in modo preciso.

Quale macchina progetterai oggi?

Configura & quota

La tua nuova macchina utensile Haas ti sta aspettando.

Inizia

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.