Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ISO-Certification

ISO 9001 Certificiran sistem za upravljanje kakovosti

Haas Automation izpolnjuje določila standarda ISO 9001:2015.

 

ISO 9001 je mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem upravljanja kakovosti (QMS). Organizacije uporabljajo standard, da dokažejo svojo sposobnost doslednega zagotavljanja izdelkov in storitev, ki ustrezajo zahtevam odjemalcev in regulatornim zahtevam, ter da dokažejo stalno izboljšanje.

Obseg registracije: Zasnova in proizvodnja strojnih orodij CNC in dodatne opreme.

Registrirane so tiste organizacije, ki delujejo skladno z omenjenim standardom. V organizaciji ves čas potekajo nadzorni pregledi in od tega je odvisna veljavnost certifikata.

Certifikat ISO


Potrdilo ISO 9001 pomeni, da je organizacija izpolnila zahteve standarda ISO 9001 in jo je revidiral akreditirani certifikacijski organ. Postopek certificiranja običajno vključuje:

  • Pregled dokumentacije: Dokumentacija QMS organizacije se pregleda, da se zagotovi, da izpolnjuje zahteve standarda.

  • Revizije na kraju samem: Revizorji letno obiščejo organizacijo, da ocenijo izvajanje sistema QMS v praksi. Vsako tretje leto se izvede celovita revizija ponovnega certificiranja, pri čemer se izvaja nadzorna revizija v preostalih dveh letih.

  • Nenehno izboljševanje: Organizacija mora predložiti dokaze o nenehnem izboljševanju svojih QMS in postopkov.

  • Certifikat: Če organizacija izpolnjuje vse zahteve, ji je podeljen certifikat ISO 9001.

Certifikat ISO 9001 je koristen, ker pomaga organizacijam izboljšati njihove procese, povečati zadovoljstvo strank in pridobiti konkurenčno prednost na trgu.

Da bi prejeli kopijo našega certifikata ISO, izpolnite spodnji obrazec in predstavnik podjetja Haas bo stopil v stik z vami.

Recently Updated

Zahtevek za certifikat ISO


Izpolnite ta obrazec za prejem kopije certifikata ISO.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.