ISO-Certification

ISO 9001 품질 관리 시스템 인증

Haas Automation은 ISO 9001(2015년)에 규정된 조항을 준수하는 것으로 평가 받았습니다.

 

ISO 9001은 품질 관리 시스템(QMS)의 요구 사항을 지정하는 국제 표준입니다. 조직들은 이 표준을 사용하여 고객 및 규제 요건을 충족하는 제품과 서비스를 일관되게 제공하는 능력을 입증하고 지속적인 개선을 증명합니다.

등록 범위: CNC 기계 및 부속장치에 관한 설계 및 제조.

이 등록의 유지 여부는 조직에서 정해진 표준을 계속 준수하는가에 달려 있습니다. 이 인증의 효력은 계속 진행되는 감리 결과에 달려 있습니다.

ISO 인증


ISO 9001 인증을 받으면 조직이 ISO 9001 표준의 요구 사항을 충족하고 공인된 인증기관의 감사를 받은 것이라는 의미입니다. 인증 프로세스는 일반적으로 다음과 같은 절차가 관련됩니다.

  • 문서 검토: 조직의 QMS 문서를 검토하여 표준 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

  • 현장 감사: 감사관이 조직을 매년 방문하여 실제 QMS 구현을 평가합니다. 전체 재인증 감사는 3년에 한 번씩 실시되며, 나머지 2년 동안 감시 감사가 실시됩니다.

  • 지속적인 개선: 조직에서는 QMS 및 프로세스의 지속적인 개선에 대한 증거를 보여주어야 합니다.

  • 인증: 조직이 모든 요구 사항을 충족하면 ISO 9001 인증을 받습니다.

ISO 9001 인증은 조직이 프로세스를 개선하고 고객 만족을 높이며 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 도움이 되므로 유익합니다.

ISO 인증서 사본이 필요한 경우, 아래 양식을 작성하면 Haas 담당자가 연락할 것입니다.

Recently Updated

ISO 인증서 요청서


당사의 ISO 인증서를 요청하려면 이 양식을 작성해주십시오.