MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
ISO-Certification

ISO 9001品質マネジメントシステム認証取得

Haas Automationは、ISO 9001:2015で規定されている条項への適合性の評価を受けています。

 

ISO 9001は、品質マネジメントシステム(QMS)の要件を指定する国際規格です。組織はこの規格を使用して、顧客の要件と規制上の要件を満たす製品とサービスを一貫して提供する能力を実証し、継続的に改善することも実証します。

登録の範囲:CNC機械および付属品の設計および製造

該当組織が上記の標準への準拠を維持することを条件に、この登録が付与されます。この証明書の有効性は、進行中の監視監査に依存しています。

ISO 認定


ISO 9001認定を取得していることは、ある組織がISO 9001規格の要件を満たし、認定された認証機関による監査を受けたことを意味します。認証プロセスは、通常、以下を含みます。

  • 文書の審査:組織の QMS 文書を審査し、規格の要件を満たしていることを確認します。

  • 現場監査:審査員は、実際に QMS を実施していること評価するため、組織を訪問します。

  • 継続的な改善:組織は、自社の QMS とプロセスの継続的な改善の証拠を示さなければなりません。

  • 認証:組織がすべての要件を満たしている場合は、ISO 9001認証を取得します。

  • サーベイランス審査:継続的なコンプライアンスと改善を確保するために、定期的な監査を行います。

ISO 9001認証は、組織がプロセスを改善し、顧客満足度を高め、市場で競争上の利点を得るのに役立つので、有益です。

ISO 認証のコピーを受け取るには、下のフォームに記入してください。Haas の担当者からご連絡します。

Recently Updated

ISO 証明書の申請フォーム


ISO 証明書を申請するには、このフォームに記入してください。

Language Preference :
Loading