Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VM-9 Install Guide

PREDNAMESTITEV [NAVODILA]

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

VM-9 Install Guide

    SAMO CNY
CNC vertikalni orodjarski obdelovalni center s hodi 2.134 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
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
Osnova

Stroj morate postaviti na trden in stabilen betonski temelj. Standardna 6" (150 mm) betonska tla v industrijskih zgradbah običajno zadoščajo. Vendar pa težki in kompleksni stroji, kot npr. rezkalniki z velikim ogrodjem in UMC, lahko zahtevajo 12" (300 mm) betonski temelj za natančno geometrijo. 

Upoštevajte te specifikacije:
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
Kompleti za sidranje stroja so na voljo pri HFO. Ti kompleti ne ustrezajo zahtevam za stavbno, protipotresno ali stacionarno opremo. Če želite izpolniti te specifikacije, se obrnite na strokovnjaka.
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
Za varno in pravilno delovanje morate imeti dostop do nadzorne omare. Prepričajte se, da je med krmilno omarico in katero koli konstrukcijo 3‘ (1 m) razmika.
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
Prenos risbe strojne postavitve (PDF) (kmalu na voljo)

Navodila za dvig 

Preberite ta navodila v celoti, preden poskusite dvigniti stroj.

OPOZORILO:
ZELO POMEMBNO JE, DA PRIPRAVO NA IN SAM DVIG STROJA V ZRAK IZVEDEJO STROKOVNJAKI ZA DVIŽNE SISTEME. TA NAVODILA SO SAMO ZA REFERENČNE NAMENE.

POMEMBNO: Večino strojev Haas – vendar ne vse* – se lahko dvigne z žerjavom za pozicioniranje in namestitev. Glede na model ima lahko vaš novi stroj Haas vgrajene sisteme za dvig ali pa bo morda zahteval komplet za dvig stroja, ki je na voljo v lokalni Haas tovarniški izpostavi (HFO), ki ima zahtevane nosilce in priklopni material za dvig stroja.

Glejte nalepko za dvig stroja na zadnji strani stroja, da najdete vse ključne točke za dvig stroja.

Potrebna je posebna oprema za zagotovitev, da je stroj med dvigom dobro pritrjen in izravnan. Stroj dvigajte počasi, dokler niso verige napete, nato pa ga dvigujte, pri tem pa pazite, da ostane uravnotežen. Če ni navedeno drugače, pred uporabo stroja odstranite nosilce in priklopni material za dvig stroja, če je ta nameščen. Stranka je odgovorna za dobavo vseh verig in razširitvenih palic, potrebnih za pravilen dvig stroja. Za več informacij se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas (HFO). Shranite vse priložene nosilce in priklopni material za dvig stroja ter jih shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. Če ga potrebujete, uporabljajte le priklopni material za dvig stroja, ki ga dobavi Haas.

Za informacije o dviganju določenega modela glejte nalepko za dvig stroja na hrbtni strani stroja. Pritrdite nosilec, če ga potrebujete, in verige za dvig stroja, kot je prikazano. Prepričajte se, da se verige ne dotikajo ohišja iz ploščatega jekla ali električnih kablov. Upoštevajte uporabo razširitvenih palic in lesa. Haas Automation, Inc. ne zagotavlja razširitvenih palic ali lesa.

*modeli GR, GM, TL, CM in CL niso primerni za dviganje z žerjavom. Dvigovati jih je treba z viličarjem.

Zahteve za zrak | Dimenzije za transport | Električne specifikacije

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Izvozni zaboj 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Teža 25200 lb 12837.0 kg
Domača paleta z opcijo EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Izvozni zaboj z opcijo EC 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Teža z opcijo EC 28300 lb 12837 kg
Domača paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Izvozi zaboj s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Teža s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 28300 lb 12837 kg
Domača paleta z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Izvozni zaboj z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Teža z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 28300 lb 12837 kg


*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC. Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu, temveč ga morate naročiti skupaj s strojem.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

Zahteve za zrak za stroje Haas

Vaš stroj mora imeti dovod čistega, suhega zraka pri minimalnem tlaku in prostornini, da deluje pravilno. Glejte spodnjo tabelo.

  • Za lokacijo dovoda zraka glejte risbo strojne postavitve, ki jo najdete na http://haascnc.com.

Opomba: Če izvedete pomožne povezave za dovod zraka, morajo biti na vhodni (neregulirani) strani zračnega filtra/regulatorja ali zračnega zapornega ventila.

  • Dovedite stisnjeni zrak s kompresorjem z močjo najmanj 2 KM (1,5 kW) z najmanj 20-galonskim (75 l) rezervoarjem, izdelanem za neprekinjeno delovanje.
  • Vaš kompresor mora imeti moč 2 KM (1,5 kW) za vsak stroj (npr. namestitev 5 strojev zahteva kompresor z močjo 10 KM (7,5 kW)).

*Če je tlak zraka na dovodu višji od 120 psi (8,2 bar), morate dobaviti regulator zračnega tlaka.

Emulzija


Pozor:
 Za emulzijo ne uporabljajte „čistih“ izdelkov na osnovi mineralnih olj. Ti izdelki povzročajo poškodbe cevi in tesnil na celotnem stroju. Če uporabljate sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva, uporabite samo priporočena olja.

Opomba: Ne pozabite vzdrževati mešanice emulzije, da bo koncentracija emulzije ostala na sprejemljivih ravneh. Nepravilno vzdrževane mešanice emulzije lahko povzročijo, da komponente stroja rjavijo. Garancija ne krije poškodb zaradi rje.

  • Pojdite na vir za emulzijo orodij stroja na www.haascnc.com/video. Serija videoposnetkov o emulziji orodij stroja vam podaja popolne informacije o vzdrževanju emulzije.
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
  • Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajanjem 220 VAC. Izbirni visokonapetostni transformator (380–480 V AC) je na voljo za vse modele, razen za namizne stroje CL-1 in CM-1.
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
  • Pri strojih serije Mini Mill nekatere možnosti, kot je hlajenje skozi vreteno, potrebujejo trifazno napajanje.
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
  • Pri strojih serije Mini Mill nekatere možnosti, kot je hlajenje skozi vreteno, potrebujejo trifazno napajanje.

Velikost žic

  • Zahteve glede velikosti žic so odvisne od dolžin vaših žic. Glejte vaše lokalne predpise o električni napeljavi.

Servisno stikalo

  • Prepričajte se, da glavno stikalo, ki je povezano s strojem, ustreza specifikaciji Haas. Glejte stolpec „Polni obremenitveni tok“ v zgornji tabeli „Električna specifikacija“.
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
HA2TS VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5CS VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC160 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC210 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160-2 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SP VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210-2 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210M VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SP VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SP VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT450 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA5 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C2 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C3 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C4 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160-2 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR200Y VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR210 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR310 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT100 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT160 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT70 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210HT VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3-T VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4-T VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT310 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SS VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT630 VM-9 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C2-T VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT260 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210VM VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HQDA5 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR500SS VM-9 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HQDA6 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HDD255 VM-9 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.