Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
CNC Control Cabinet Cooler (CABCOOL)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Hladilnik omarice CNC-krmilja

    SAMO CNY
Podaljšajte življenjsko dobo električnih komponent
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Hladilnik omarice CNC-krmilja Haas je v celoti integrirana klimatska naprava za elektroniko vašega krmilja CNC. Odpravi čas nedejavnosti zaradi toplote, tako da zniža notranjo temperaturo krmilne omarice za 11 °C (20 °F), s čimer poveča zanesljivost in podaljša življenjsko dobo komponent. Ta tovarniško nameščena možnost se napaja neposredno iz krmilja, namesti pa se neposredno na vrata krmilne omarice. Enota A/C se dobavi ločeno, namesti pa jo vaša tovarniška izpostava Haas (HFO). Samo za trifazne stroje.

OPOMBA: Enota je 5000 BTU, 120 VAC, 4 A.

  • Zniža notranjo temperaturo krmilne omarice 
  • Poveča obratovalne cikle pri zahtevnih aplikacijah z vzdrževanjem elektronike hladilnika 
  • Poveča zanesljivost in podaljša življenjsko dobo elektronskih komponent
  • Napaja se neposredno iz krmilja Haas
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading


Ali morate na stroj namestiti hladilnik omarice krmilja? Preverite navodila za namestitev!

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.