CNC Control Cabinet Cooler (CABCOOL)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

CNC 제어 캐비닛 쿨러

    CNY 전용
전기 구성품의 수명 연장
  • 개요
  • 정보 보내기

Haas CNC 제어 캐비닛 쿨러는 Haas 제어 전자 부품을 위해 완전히 통합된 공조 장치입니다. 이 장치는 제어 캐비닛의 내부 온도를 20°F(11°C)로 낮춤으로써 열로 인한 고장 시간을 제거하여 신뢰성을 높이고 구성품의 수명을 늘려줍니다. 이 공장 설치 옵션은 직접 제어 캐비닛의 전원을 연결하여 캐비닛 도어에 장착됩니다. A/C 장치는 별도로 배송되며 고객의 HFO에 의해 설치됩니다. 3상 기계 사용에 한함.

참고: 장치는 5000 BTU, 120VAC, 4A입니다.

  • 제어 캐비닛의 내부 온도를 낮춤 
  • 전자 부품을 더 시원하게 유지함으로써 중요한 어플리케이션에서 작업 사이클을 높임 
  • 전자 구성품의 신뢰성을 높이고 수명을 연장
  • Haas 제어 캐비닛에서 직접 동력 제공
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading


기계에 제어 캐비닛 쿨러를 설치해야 합니까? 설치 안내서를 확인하십시오!

설치 안내서

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.