• Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages すべて表示
      • Value Option Packages
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
CNC Control Cabinet Cooler (CABCOOL)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

CNC制御キャビネットクーラー

    CNY限定
電気コンポーネントの寿命を延長
  • 概要
  • 情報を送信

Haas CNC制御キャビネットクーラーは、Haas制御の電子機器用の完全に統合された空調ユニットです。制御キャビネットの内部温度を20°F(11°C)下げることで、熱によるダウンタイムをなくし、信頼性を高め、コンポーネントの寿命を延ばします。この工場取付けオプションは、コントロールから直接給電されるもので、コントロールキャビネットのドアに直接取り付けられます。このA/Cユニットは個別に出荷され、HFOが取り付けを行います。3フェーズ機械専用。

注記:ユニットは5000BTU、120VAC、4A。

  • 制御キャビネットの内部温度を低下 
  • 電子機器の低温を維持することにより、要求の厳しいアプリケーションでデューティサイクルを増加 
  • 信頼性を高め、電子コンポーネントの寿命を延長
  • Haas 制御から直接給電
以下の機械で使用可能です

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading


ご使用の機械に制御キャビネット クーラーを取り付ける必要がありますか? 設置ガイドを確認してください。

設置ガイド