MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
Counterbalance Pressure Chart

Recently Updated Last updated: 03/28/2025

Protiutež - Grafikon tlaka


Ta grafikon prikazuje pravilne pritiske v rezervoarju za protiutež. Izmerite tlak na vrhu hoda vzdolž osi Z za vertikalne obdelovalne centre (VMC) in na vrhu hoda vzdolž osi Y za horizontalne obdelovalne centre (HMC). Dovoljena vrednost tega tlaka je do 50 psi (3 bare) večja od vrednosti v grafikonu. Toda pritisk, ki je nižji od vrednosti v grafikonu, ni dovoljen.

VMC - Counterbalance Pressures

Model Izdelano po datumu Pritisk Izdelano po datumu Pritisk Izdelano po datumu Pritisk
- - PSI BAR - PSI BAR - PSI BAR
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28. 4. 1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28. 4. 1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 8. 10. 2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21. 7. 1998 950 66 14. 10. 1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21. 7. 1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30. 10. 1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30. 10. 1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21. 7. 1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 30. 10. 1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 30. 10. 1997 1800 124 21. 7. 1998 1100 76 14. 10. 1998 1025 71
VS-1/2/3 29. 2. 2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1/1/2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
VTC 4. 5. 2002 1150 79 - - - - - -

HMC - Counterbalance Pressures

Model Izdelano po datumu Pritisk Izdelano po datumu Pritisk Izdelano po datumu Pritisk
- - PSI BAR - PSI BAR - PSI BAR
EC-1600/2000/3000 15. 3. 2004 1000 70 13. 9. 2004 550 38 14. 6. 2005 800 55
EC-630 21. 3. 2006 800 55 - - - - - -
HS-1 30. 10. 1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 5. 6. 1998 1150 79 18. 6. 1999 1200 83 29. 2. 2000 1250 86
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.