MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
0
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
    27. Українська
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
      • Gereedschappen en sets voor het reinigen van werkstukken
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
Gebruik de pijltjes op en neer om een beschikbaar resultaat te selecteren. Druk op Enter om naar het geselecteerde zoekresultaat te gaan. Als u met aanraaktoetsen werkt, kunt u touch- en swipetekens gebruiken.
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
0
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Counterbalance Pressure Chart

Recently Updated Last updated: 03/28/2025

Contragewicht - drukgrafiek


Deze grafiek toont de juiste druk voor de tegenbalans tank. Meet de druk aan de bovenkant van de Z-as-reis voor Vmc's en op de top van de Y-as-reis voor HMCs. De druk die 50 psi (3 bar) hoger is dan de waarde in de grafiek is toegestaan. Maar druk die lager is dan de waarde in de grafiek is niet toegestaan.

VMC - Counterbalance Pressures

Model Gemaakt na Druk Gemaakt na Druk Gemaakt na Druk
- - Psi BAR - PSI BAR - PSI BAR
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28/4/1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28/4/1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 8/10/2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21/7/1998 950 66. 14/10/1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21/7/1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21/7/1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 30/10/1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 30/10/1997 1800 124 21/7/1998 1100 76 14/10/1998 1025 71
VS-1/2/3 29/2/2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1/1/2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
VTC 4/5/2002 1150 79 - - - - - -

HMC - Counterbalance Pressures

Model Gemaakt na Druk Gemaakt na Druk Gemaakt na Druk
- - Psi BAR - PSI BAR - PSI Bar
EC-1600/2000/3000 15/3/2004 1000 70 13/9/2004 550 38 14/6/2005 800 55
EC-630 21/3/2006 800 55 - - - - - -
HS-1 30/10/1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 5/6/1998 1150 79 18/6/1999 1200 83 29/2/2000 1250 86
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.