MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Фрезоване на джоб
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Стругове с Y-ос
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
      • Симулатор на управлението
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Фреза за коляно
      • Лентов трион
      • Колянна фреза
      • Вертикален трион
      • Трион на трептене
    • Машини с джобове
      Машини с джобове
      Машини с джобове View All
      • Машини с джобове
      • Фрезоване на джоб
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145

Начало обслужване Процедури „Как да…“ конус 30 - 30K ремък и изолатори на мотор на шпиндела- Смяна - AD0145
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

конус 30 - 30K ремък и изолатори на мотор на шпиндела- Смяна


AD0145

_Отнася се за машини, построени след: януари 2011 г.

конус 30 - 30K ремък и изолатори на мотор на шпиндела- Смяна - AD0145

- Преминете на раздел - 1. Увод 2. Подмяна (16 етапи) Back to Top

Увод

Тази процедура ви казва как да замените ремъка и монтажните изолатори на мотора на шпиндела на шпинделните машини VMC 30-конус 30K. 

Необходими инструменти:

  • Инструмент за опъване на ремъка (P / N T-1488)
  • Gates Sonic метър за напрежение (P / N T-0039A)

Необходими части:

  • Сервизен комплект за ремък на мотора на шпиндела (P / N 93-2245)
  • Неметален разделител, 3/4" х 2" х 2" (19 х 25 х 25 мм)

Подмяна

1

Натиснете [POWER OFF].

Изключете захранването, след това заключете/поставете предупредителна табелка на главния автоматичен прекъсвач.

Изключете подаването на въздух.

Свалете капаците на шпинделната глава.

2

Изключете електрическите кабели от бутало за освобождаване на инструмента (TRP).

Разкачете въздушните маркучи от модула на буталото за освобождаване на инструмента (TRP).

Махнете (4) винтовете.

Извадете TRP от отливката на главата.

3

Отстранете (4) винтовете и (4) шайбите от монтажната плоча на мотора.

4

Преместете мотора напред.

Извадете ремъка от корпуса на мотора.

Прегледайте шайбите за износване или повреда на зъбците. Ако шайбите са повредени или износени, сменете ги.

5

Използвайте екстрактор, за да повдигнете моторния модул от дясната страна на отливката на главата.

Поставете неметален разделител, приблизително 3/4" дебел (19 мм), между отливката на главата и монтажната плоча на мотора.

 Внимание: Уверете се, че модулът на мотора на шпиндела остава прикрепен към изолаторите от лявата страна, докато вдигате дясната страна.

6

Поставете 7/8" (22 мм) гнездо на инструмента [1] или друго избутващо бутало над разделителя [2].

Използвайте екстрактора, за да избутате разделителя от дъното на монтажната плоча на мотора.

Извадете десните изолатори и разделители от монтажната плоча на мотора.

7

Поставете (2) разделителите в (2) белите пластмасови изолатори.

Поставете (2) пластмасовите изолатори и разделители под (2) отворите на монтажната плоча на мотора.

 Забележка: Уверете се, че пластмасовите изолатори и разделители са плътно поставени в отворите на монтажната плоча.

8

Използвайте екстрактора за повдигане на монтажната плоча на мотора.

Извадете неметалния 3/4" (19 мм) разделител.

Уверете се, че теглото на моторния модул е изцяло върху (2) пластмасовите изолатори срещу отливката на главата и монтажната плоча на мотора.

9

Поставете (2) черните пластмасови изолатори.

10

Използвайте екстрактор, за да повдигнете монтажната пластина от лявата страна на отливката на главата.

Поставете неметален разделител, приблизително 3/4" дебел (19 мм), между отливката на главата и монтажната плоча на мотора.

 Внимание: Уверете се, че модулът на мотора на шпиндела остава прикрепен към изолаторите от дясната страна, докато вдигате лявата страна.

Повторете стъпки 6, 7, 8 и 9 от тази страна на мотора на шпиндела.

11

Монтирайте новия ремък над шайбите.

Натиснете агрегата на мотора към задната част на машината, за да затегнете ремъка.

Подравнете изолационните модули (4) с отворите на отливката на главата.

Монтирайте (4) винтовете и шайбите [4]. Затегнете (4-те) винтовете.

12

Монтирайте инструмента за опъване на ремъка върху отливката на шпиндела.

Затегнете винтовете (4) приблизително до 5-10 ft-lb (7-14 Nm).

Завъртете ремъка на ръка, за да сте сигурни, че ремъкът захваща шайбите.

13

Затегнете инструмента за опъване на ремъка, за да увеличите напрежението на ремъка.

Настройки на измервателя на напрежението на ремъка:

Маса: 004,1 g / m

Ширина: 025,0 mm / R

Обхват: 0209 мм

Напрежение: 50-58 lbs (68-78 N)


Вижте ВОЦ – Обтягане на задвижващия ремък – Инструмент Gates Sonic Meter – Инструкции.

Завийте (4) винтовете за закрепване на мотора до 50 ft-lb (68 Nm).

Извадете инструмента за опъване на ремъка.


Погледнете отново измервателя на напрежението. Ако показанието на измервателния уред се е променило, разхлабете винтовете и повторете предишната процедура. Правете това, докато напрежението стане правилно.

14

Монтирайте TRP модула на отливката на главата.

Свържете електрическите кабели към TRP модула.

Свържете въздушните маркучи към TRP модула.

Включете подаването на въздух.

15

Извадете табелката за блокиране.

Натиснете [POWER ON].

 Внимание: Шпинделът трябва да има държач за инструменти, когато работи с над 15 000 оборота в минута.

Монтирайте държача на инструмента в шпиндела. Пуснете шпиндела до 30 000 оборота в минута. Направете това, за да сте сигурни, че ремъкът остава близо до центъра на шайбата на шпиндела. Ремъкът не трябва да се движи нагоре или надолу, когато увеличавате или намалявате оборотите на шпиндела.

Измервайте напрежението на ремъка. Ако е необходимо, регулирайте отново напрежението.

16

Поставете капаците на шпинделната глава.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255