My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Conicitate 30 - Curea și izolatori motor arbore principal 30 K - Înlocuire - AD0145
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

*Conicitate 30” - Curea și izolatori motor arbore principal 30 K - Înlocuire


AD0145

Se aplică maşinilor construite din: Ianuarie 2011

Conicitate 30 - Curea și izolatori motor arbore principal 30 K - Înlocuire - AD0145

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Înlocuire (16 pași) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă explică cum să înlocuiţi cureaua şi izolatoarele de montare ale motorului arborelui principal pe maşinile VMC cu arbore principal 30K cu conicitate 30. 

Scule necesare:

  • Sculă curea de tensiune (nr. piesă T-1488)
  • Tensiometru Gates Sonic (nr. piesă T-0039A)

Piese necesare:

  • Kit de service curea motor arbore principal (nr. piesă 93-2245)
  • Distanţier nemetalic, 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)

Înlocuire

1

Apăsați [POWER OFF].

Opriți, apoi blocați/marcați întrerupătorul principal de circuit.

Opriți alimentarea cu aer.

Scoateți capacele păpușii portsculă.

2

Deconectați cablurile electrice de pe ansamblul pistonului de eliberare a sculei (TRP).

Deconectați furtunurile de aer de pe ansamblul pistonului de eliberare a sculei (TRP).

Scoateți cele (4) șuruburi.

Scoateţi TRP din carcasa păpușii fixe.

3

Scoateţi cele (4) şuruburi şi (4) şaibe de pe placa de montare a motorului.

4

Deplasaţi ansamblul motorului înainte.

Scoateţi cureaua din ansamblul motorului.

Examinaţi scripeţii pentru a depista eventualele semne de uzură sau deteriorare a dinților. Dacă scripeții sunt deteriorați sau uzați, înlocuiţi-i.

5

Utilizați un levier pentru a ridica ansamblul motorului în partea dreaptă a carcasei păpușii fixe.

Puneţi un distanţier nemetalic, cu grosimea de aprox. 3/4" (19 mm), între carcasa păpușii fixe şi placa de montare a motorului.

 Atenție: Asigurați-vă că ansamblul motorului arborelui principal rămâne atașat de izolatoarele din partea stângă, în timp ce ridicați partea dreaptă.

6

Puneţi o cheie de scule de 7/8" (22 mm) [1] sau o altă tijă de avans peste distanțiere [2].

Utilizați levierul pentru a împinge distanțierul afară din partea de jos a plăcii de montare a motorului.

Îndepărtaţi izolatoarele şi distanţierele din partea dreaptă de pe placa de montare a motorului.

7

Puneţi cele (2) distanţiere în cele (2) izolatoare albe din plastic.

Introduceţi cele (2) izolatoare şi distanţierele din plastic sub cele (2) orificii ale plăcii de montare a motorului.

 Notă: Asiguraţi-vă că izolatoarele şi distanţierele din plastic sunt introduse strâns în orificiile plăcii de montare.

8

Utilizaţi levierul pentru a ridica placa de montare a motorului.

Îndepărtaţi distanțierul nemetalic de 3/4" (19 mm).

Asiguraţi-vă că greutatea ansamblului motorului se sprijină complet pe (2) izolatoarele din plastic pe carcasa păpușii fixe şi placa de montare a motorului.

9

Introduceţi cele (2) izolatoare din plastic negru.

10

Utilizați un levier pentru a ridica ansamblul plăcii de montare a motorului în partea stângă a carcasei păpușii fixe.

Puneţi un distanţier nemetalic, cu grosimea de aprox. 3/4" (19 mm), între carcasa păpușii fixe şi placa de montare a motorului.

 Atenție: Asigurați-vă că ansamblul motorului arborelui principal rămâne atașat de izolatoarele din partea dreaptă, în timp ce ridicați partea stângă.

Repetați Pașii 6, 7, 8 și 9 pe această latură a motorului arborelui principal.

11

Instalaţi cureaua nouă peste peste scripeți.

Împingeţi ansamblul motorului spre partea din spate a maşinii pentru a strânge cureaua.

Aliniați cele (4) ansambluri de izolatoare cu orificiile de pe carcasa păpușii fixe.

Montați cele (4) șuruburi și cele (4) șaibe. Strângeţi manual şuruburile (4).

12

Instalați scula curelei de tensionare pe carcasa arborelui principal.

Strângeți cele (4) șuruburi la un cuplu de aproximativ 5-10 ft-lb (7-14 Nm).

Rotiți cureaua manual pentru a vă asigura că aceasta antrenează scripeţii.

13

Strângeţi scula curelei de tensiune pentru a creşte tensiunea curelei.

Setările tensiometrului pentru curea:

Masă: 004,1 g/m

Lățime: 025,0 mm/R

Rază: 0209 mm

Tensiune: 50-58 lbs (68-78 N)


Consultaţi VMC - Tensiunea acționării prin curea - tensiometru sonic Gates – Instrucțiuni.

Strângeți cele (4) șuruburi de fixare ale motorului la un cuplu de 50 ft-lb (68 Nm).

Scoateţi scula curelei de tensiune.


Verificați din nou tensiometrul. Dacă citirea tensiometrului s-a modificat, slăbiţi şuruburile şi repetaţi procedura anterioară. Faceţi acest lucru până când tensiunea este corectă.

14

Montați ansamblul TRP pe carcasa păpușii fixe.

Conectaţi cablurile electrice la ansamblul TRP.

Conectaţi furtunurile de aer la ansamblul TRP.

Porniți alimentarea cu aer.

15

Îndepărtaţi eticheta de blocare.

Apăsați [POWER ON].

 Atenție: Arborele principal trebuie să aibă un suport de scule atunci când funcționează la mai mult de 15.000 rpm.

Instalaţi un suport de scule în arborele principal. Rulaţi arborele principal la 30.000 rpm. Faceţi acest lucru pentru a vă asigura că cureaua rămâne lângă centrul scripetelui arborelui principal. Cureaua nu trebuie să se deplaseze în sus sau în jos atunci când creşteţi sau descreşteţi turația arborelui principal.

Măsuraţi tensiunea curelei. Dacă este necesar, reglaţi din nou tensiunea.

16

Montați carcasele păpușii portsculă.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.