MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Rotary-Axis Calibration Tool (ROTARY-AXIS CAL TOOL)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Orodje za umerjanje rotacijske osi

    SAMO CNY
Za nastavitev offsetov ničelnih točk vrtljive mize
  • Pregled
  • Podrobnosti

To orodje za umerjanje rotacijske osi poenostavi postopek nastavljanja vaših offsetov ničelne točke vrtljive mize stroja (MRZP), ki jih uporabljata možnosti dinamične ničelnih točk obdelovanca oz. krmiljenja središčne točke orodja (DWO/TCPC), da poenostavi 4- in 5-osno nastavljanje in umerjanje. MRZP je nabor krmilnih parametrov, ki določajo centre rotacije za vrtljive osi glede na referenčne pozicije linearnih osi. Opomba: Konus kalibrirnega orodja za merjenje dolžine se bo ujemal s konusom stroja, za katerega je bila možnost naročena.

  • Vključuje precizno kalibracijsko kroglo, kalibrirno orodje za merjenje dolžine, vso potrebno strojno opremo in trpežno škatlo
  • Omogoča rekalibracijo offsetov ničelnih točk vrtljive mize, da kompenzira okoljske dejavnike ali zrušitev programa stroja
  • Izboljša skupno natančnost pozicioniranja vrtljivih osi
  • Priloženo DWO/TCPC

Pregled

Komplet orodja za kalibracijo rotacijske osi poenostavi postopek nastavljanja vaših offsetov ničelne točke vrtljive mize stroja (MRZP), ki jih uporabljata opciji Dinamične ničelne točke obdelovanca/Krmiljenje delovne točke orodja (DWO/TCPC), da poenostavi 4- in 5-osno nastavljanje. MRZP je nabor kontrolnih nastavitev, ki določajo centre rotacije vrtljivih osi, ki so relativne glede na referenčne pozicije linearnih osi.

Zahteve

Komplet orodja za kalibracijo rotacijske osi je načrtovan za uporabo s sistemom merjenja, da določi offsete ničelne točke vrtljive mize stroja (MRZP), zato ima naslednje zahteve:

  • Sistem brezžičnega merjenja
  • Makri
  • Orientacija vretena
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Vizualni sistem programiranja
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca/Krmiljenje delovne točke orodja (DWO/TCPC)

Komplet orodja za kalibracijo rotacijske osi je vključen skupaj z opcijo DWO/TCPC, kupite pa ga lahko tudi posebej. Opomba: Konus kalibrirnega orodja za merjenje dolžine se bo ujemal s konusom stroja, za katerega je bila možnost naročena.

Kaj je vključeno

Sistem merjenja mora biti ustrezno kalibriran, da bodo rezultati najboljši. Ta komplet vključuje precizno brušeno in umerjeno kalibracijsko orodje v dolžini merilca, namenjeno za uporabo pri kalibraciji sistema merjenja.

Komplet vključuje tudi precizno brušeno kalibracijsko kroglo (orodno kroglo) in ves potreben priklopni material za pritrditev orodne krogle na kateri koli Haas rotacijski produkt z izjemo HRTA5 in HRTA6. Pri navedenih modelih mora biti orodna krogla vpeta v vpenjanje obdelovanca, pritrjeno na HRTA5 ali HRTA6.

  1. Kalibracijsko orodje v dolžini merilca
  2. Osnova
  3. Krogla in gred merilca
  4. Podaljšek gredi
  5. Osnova za TRT70
  6. Priklopni material
Številka elementa
Številka dela Opis dela
Količina

1"

20-6991A

PLADENJ ZA MONTAŽO TIPAL MRZP

1"

2 20-7178
GRED ZA MONTAŽO KROGLE MRZP BTM 1"
3"
44-0063
SSS M6 X 20 CUP PT
1"
4 44-0062
SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT 2
5
    1"
6
59-1582A
KROGLA ZA UMERJANJE MRZP
1"

7

20-7273

PLADENJ ZA MONTAŽO TIPAL, MALI

1"

Delovanje

  • Kalibracijsko orodje v dolžini merilca uporabite pri vsaki kalibraciji sistema merjenja.
  • Pri kalibraciji sistema merjenja v VPS vedno uporabite dolžino in premer, ki sta odtisnjena na orodju.
  • Po kalibraciji sistema merjenja vedno ponastavite vsa orodja in ničelne točke obdelovanca. To vključuje tudi iskanje in ponastavljanje offsetov ničelne točke vrtljive mize stroja (MRZP).

Konfiguracije


* Razstavljeni pogledi so prikazani samo kot referenca.
 

Ustrezne vrtljive mize

Konfiguracija 1

  • HRT450
  • HRT600

Konfiguracija 1 ali 2

  • HRT310
  • HRT310SP
  • TR310
  • EC-1600ZT-5AX (A-os)
  • VF-6TR

Konfiguracija 2

  • HRT160
  • HRT160SP
  • HRT160SS
  • HRT160-2
  • HRT160
  • TR160
  • TR160-2
  • TR160Y
  • VF-2TR

Konfiguracija 2

  • HRT210
  • HRT210SP
  • HRT210M
  • HRT210-2
  • HRC210
  • HRTA6
  • TRT210
  • TR210
  • TR200Y
  • UMC-750P (A-os)
  • VF-5TR

Konfiguracija 1

  • UMC-750P (B-os)

Konfiguracija 2

  • TRT100

Konfiguracija 2

  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

Konfiguracija 3

  • TRT70

Konfiguracija 4

  • T5C
  • T5C-2
  • T5C-3
  • T5C-4
  • HA5C
  • HA5C-2
  • HA5C-3
  • HA5C-4
  • HA2TS
  • HA5CS
  • HA5C-T
  • HRTA5

Priporočene predloge VPS


 

  1. Uporabite predlogo Okvirno nastavljanje, da določite center C-osi na univerzalnih obdelovalnih centrih, če ne obstajajo vrednosti v nastavitvah 255, 256 in 257.


  2. Uporabite predlogo Končno nastavljanje, da določite center C-osi na univerzalnih obdelovalnih centrih, če že obstajajo vrednosti v nastavitvah 255, 256 in 257.

  1. Uporabite predlogo Posamezna os za vse rotacijske produkte z eno osjo, kot tudi za 2-osne delilnike, pri katerih se os nagiba ne zasuče za več kot ±90 stopinj.



  2. Uporabite predlogo trunion za modele rotacijskih produktov, ki so navedeni v predlogi (TRT70, TRT100, TRT160, TRT210, TR160, TR160-2, TR200Y, TR210 in TR310).

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.