Rotary-Axis Calibration Tool (ROTARY-AXIS CAL TOOL)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

回转轴校准工具

    仅人民币
用于设置转台零点偏置
  • 概览
  • 详情

该回转轴校准工具可简化机床转台零点 (MRZP) 偏置的设置流程,动态零件偏置设定/刀尖跟随 (DWO/TCPC) 选件使用该零点,使得第 4 和第 5 轴设置更加简单。MRZP 为一系列控制参数,可定义线性轴原点相关转轴的旋转中心。说明:主测长仪工具的锥度将与订购选件的机床锥度相匹配。

  • 包含精度校准球、主测长仪工具、所有必要硬件及重型外壳
  • 可重新校准转台零点偏置,以补偿环境因素和机器崩溃
  • 提高转台轴的整体定位准确性
  • 包含 DWO/TCPC

概览

该回转轴校准工具套件可简化机床转台零点 (MRZP) 偏置的设置流程,动态零件偏置/刀尖跟随 (DWO/TCPC) 选件使用该零点,使得第 4 和第 5 轴设置更加简单。MRZP 为一系列控制设置,可定义线性轴原点相关转轴的旋转中心。

要求

回转轴校准工具套件旨在与探针系统共同使用,以查找机床旋转零点 (MRZP),因此需要:

  • 无线可视化探针系统
  • 宏
  • 主轴定向
  • 坐标旋转与缩放
  • 可视化编程系统
  • 动态零件偏置和刀尖跟随

回转轴校准工具套件包含在 DWO/TCPC 选件内,您可单独购买。说明:主测长仪工具的锥度将与订购选件的机床锥度相匹配。

包含的内容

该探针系统必须准确校准,以实现最佳结果。该套件包含精密磨削和测量规校准工具,以在校准探针系统时使用。

该套件还包括精密磨削校准球(工具球)以及将工具球连接到每个 Haas 转台产品所需的所有安装硬件,但 HRTA5 和 HRTA6 除外。在这种情况下,工具球必须连接到 HRTA6 的 HRTA5 的工件夹具中。

  1. 测量规长度校准工具
  2. 基础
  3. 测量规球和杆
  4. 深长杆
  5. TRT70 底座
  6. 安装硬件
项目编号
零件编号 零件描述
数量

1"

20-6991A

MRZP 探针安装板

1"

2: 20-7178
MZRP BTM 球形安装轴 1"
3"
44-0063
SSS M6 X 20 CUP PT
1"
4. 44-0062
SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT 2:
5%
    1"
6.
59-1582A
球形探针 MRZP
1"

7.

20-7273

小型探针安装板

1"

操作

  • 当您每次校准探针系统时,使用测量规校准工具。
  • 当在 VPS 中校准探针系统时,务必使用工具上印制的长度和直径。
  • 校准探针系统后,确保重置所有刀具和工件偏置设定。包括查找和重置机床转台零点 (MRZP) 偏置。

配置


* 爆炸视图仅供参考。
 

转台套件

配置 1

  • HRT450
  • HRT600

配置 1 或 2

  • HRT310
  • HRT310SP
  • TR310
  • EC-1600ZT-5AX(A 轴)
  • VF-6TR

配置 2

  • HRT160
  • HRT160SP
  • HRT160SS
  • HRT160-2
  • HRT160
  • TR160
  • TR160-2
  • TR160Y
  • VF-2TR

配置 2

  • HRT210
  • HRT210SP
  • HRT210M
  • HRT210-2
  • HRC210
  • HRTA6
  • TRT210
  • TR210
  • TR200Y
  • UMC-750P(A 轴)
  • VF-5TR

配置 1

  • UMC-750P(B 轴)

配置 2

  • TRT100

配置 2

  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

配置 3

  • TRT70

配置 4

  • T5C
  • T5C-2
  • T5C-3
  • T5C-4
  • HA5C
  • HA5C-2
  • HA5C-3
  • HA5C-4
  • HA2TS
  • HA5CS
  • HA5C-T
  • HRTA5

建议 VPS 模板


 

  1. 当设置 255、256 和 257 没有值时,使用 Rough Set(粗糙集)模板在 UMC 上查找 C 轴的中心。


  2. 当设置 255、256 和 257 存在值时,使用 Finish Set(完成集)模板在 UMC 上查找 C 轴的中心。 

  1. 将 Single Axis(单轴)模板用于所有单轴转台产品,以及倾斜轴无法旋转 ±90 度的 2 轴转台产品。



  2. 将 Trunnion(耳轴)模板用于模板指定的转台型号(TRT70、 TRT100、TRT160、TRT210、TR160、TR160-2、TR200Y、TR210、以及 TR310)。