MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Rotary-Axis Calibration Tool (ROTARY-AXIS CAL TOOL)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

Strumento di calibrazione asse rotante

    SOLO CNY
Per impostare offset rotanti punto zero
  • Panoramica
  • Dettagli

Questo strumento di calibrazione dell’asse rotante semplifica il processo di impostazione degli offset rotanti punto zero (MRZP) della tua macchina, utilizzati dalle opzioni offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile (DWO/TCPC) per rendere la predisposizione e la calibrazione 4° e 5° asse più semplici. MRZP è una serie di parametri di controllo che definiscono i centri di rotazione degli assi rotanti relativi alle posizioni iniziali degli assi lineari. Nota: Il cono dell’utensile principale per la lunghezza calibrata corrisponderà al cono della macchina per cui viene ordinata l’opzione.

  • Include sfera di calibrazione di precisione, utensile principale per la lunghezza calibrata, tutta la ferramenta necessaria e custodia per uso intensivo
  • Permette la ricalibrazione degli offset rotanti punto zero per compensare fattori ambientali o un incidente della macchina
  • Migliora la precisione di posizionamento generale degli assi rotanti
  • Incluso con DWO/TCPC

Panoramica

Il kit dello strumento di calibrazione dell'asse rotante semplifica il processo di impostazione degli offset dei punti zero rotanti (MRZP) della tua macchina, utilizzati dalle opzioni offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile (DWO/TCPC) per rendere la predisposizione a quattro e a cinque assi più semplice. MRZP è una serie di impostazioni di controllo che definiscono i centri di rotazione degli assi rotanti relativi alle posizioni iniziali degli assi lineari.

Requisiti

Il kit dello strumento di calibrazione dell'asse rotante è progettato per l'utilizzo con un sistema a sonda che permette di rilevare gli offset dei punti zero rotanti della macchina (MRZP), pertanto i requisiti sono:

  • Sistema di sonda intuitiva wireless
  • Macro
  • Orientamento mandrino
  • Rotazione coordinate e fattore di scala
  • Sistema di programmazione visiva
  • Offset pezzo dinamici/Controllo del punto centrale utensile (DWO/TCPC)

Il kit dello strumento di calibrazione dell'asse rotante è incluso con l'opzione DWO/TCPC o può essere acquistato separatamente. Nota: Il cono dell’utensile principale per la lunghezza calibrata corrisponderà al cono della macchina per cui viene ordinata l’opzione.

Cosa include

Per ottenere i migliori risultati, il sistema a sonda deve essere accuratamente calibrato. Questo kit include un rettificato di precisione e uno strumento di calibrazione della lunghezza del manometro da utilizzare quando il sistema a sonda viene calibrato.

Il kit include anche una sfera di calibrazione di rettificato di precisione (sfera per utensileria) e tutta l'attrezzatura di montaggio necessaria per collegare la sfera per utensileria a qualsiasi dispositivo rotante Haas, ad eccezione di HRTA5 e HRTA6. Per questi modelli, la sfera per utensileria deve essere posizionata nel porta pezzo collegato all'HRTA5 o HRTA6.

  1. Strumento di calibrazione lunghezza manometro
  2. Base
  3. Manometro a sfera e gambo
  4. Estensione gambo
  5. Base per TRT70
  6. Attrezzatura di montaggio
Numero articolo
Codice pezzo Descrizione pezzo
Quantità

1"

20-6991A

PIASTRA DI MONTAGGIO SONDA MRZP

1"

2" 20-7178
ALBERO PER MONTAGGIO SFERA MZRP BTM 1"
3"
44-0063
SSS M6 X 20 CUP PT
1"
4. 44-0062
SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT 2"
0,5
    1"
6.
59-1582A
MRZP SFERA SONDA
1"

7.

20-7273

PIASTRA DI MONTAGGIO SONDA PICCOLA

1"

Operazioni

  • Utilizzare lo strumento di calibrazione della lunghezza del manometro ogni volta che occorre calibrare il sistema a sonda.
  • Usa sempre la lunghezza e il diametro stampati sull’utensile quando occorre calibrare il sistema a sonda in VPS.
  • Fai in modo da ripristinare tutti gli offset pezzo e utensile dopo aver calibrato il sistema a sonda. Ciò include il rilevamento e il ripristino degli offset rotanti punto zero della macchina (MRZP).

Configurazioni


* Viste esplose solo per riferimento.
 

Fissaggio tavola rotante

Configurazione 1

  • HRT450
  • HRT600

Configurazione 1 o 2

  • HRT310
  • HRT310SP
  • TR310
  • EC-1600ZT-5AX (Asse A)
  • VF-6TR

Configurazione 2

  • HRT160
  • HRT160SP
  • HRT160SS
  • HRT160-2
  • HRT160
  • TR160
  • TR160-2
  • TR160Y
  • VF-2TR

Configurazione 2

  • HRT210
  • HRT210SP
  • HRT210M
  • HRT210-2
  • HRC210
  • HRTA6
  • TRT210
  • TR210
  • TR200Y
  • UMC-750P (Asse A)
  • VF-5TR

Configurazione 1

  • UMC-750P (Asse B)

Configurazione 2

  • TRT100

Configurazione 2

  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

Configurazione 3

  • TRT70

Configurazione 4

  • T5C
  • T5C-2
  • T5C-3
  • T5C-4
  • HA5C
  • HA5C-2
  • HA5C-3
  • HA5C-4
  • HA2TS
  • HA5CS
  • HA5C-T
  • HRTA5

Modelli VPS consigliati


 

  1. Utilizzare la sagoma per l'impostazione di sgrossatura per trovare il centro dell'asse C su UMC quando nessun valore è riscontrato nelle Impostazioni 255, 256 e 257.


  2. Utilizzare la sagoma per l'impostazione di finitura per trovare il centro dell'asse C su UMC quando nessun valore è riscontrato nelle Impostazioni 255, 256 e 257.

  1. Utilizzare la sagoma per asse singolo per tutti i dispositivi rotanti monoasse e a 2 assi in cui l'asse di inclinazione non ruota a ± 90 gradi.



  2. Utilizzare il modello rotobasculante per i modelli rotanti specificati nella sagoma (TRT70, TRT100, TRT160, TRT210, TR160, TR160-2, TR200Y, TR210 e TR310).

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.