Rotary-Axis Calibration Tool (ROTARY-AXIS CAL TOOL)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

회전축 보정 공구

    CNY 전용
회전 0점 오프셋 설정용
  • 개요
  • 상세정보

이 회전축 보정 공구는 4축 및 5축 설정과 보정을 쉽게 만들기 위해 동적 공작물 오프셋/도구 중앙점 제어(DWO/TCPC) 옵션을 이용하는 기계의 회전 0점(MRZP) 오프셋 설정 과정을 단순화시킵니다. MRZP는 선형축의 원점 위치에 관계된 회전축에 대한 회전 중심을 정의하는 제어 파라미터 세트입니다. 참고: 마스터 게이지 길이 공구의 테이퍼는 선택품을 주문할 때 기계의 테이퍼와 매칭됩니다.

  • 정밀도 보정 볼, 마스터 게이지 길이 공구, 필요한 모든 하드웨어 및 튼튼한 케이스 포함
  • 환경 요인이나 기계 충돌을 보상하기 위한 회전 0점 오프셋의 재보정 지원
  • 회전축의 전반적 위치 설정 정확도 개선
  • DWO/TCPC 포함.

개요

이 회전축 보정 공구 키트는 4축 및 5축 설정을 쉽게 만들기 위해 동적 공작물 오프셋/도구 센터 포인트 제어(DWO/TCPC) 선택품을 이용하는 기계의 회전 0점(MRZP) 오프셋 설정 과정을 단순화시킵니다. MRZP는 선형축의 원점 위치에 관계된 회전축에 대한 회전 중심을 정의하는 제어 설정 세트입니다.

요구 사항

회전축 보장 공구 키트는 프로브 시스템을 사용하여 기계 회전 0점(MRZP) 오프셋을 찾을 수 있도록 설계되었으며, 요구 사항은 다음과 같습니다.

  • 무선 직관형 검사 시스템
  • 매크로
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 시각적 프로그래밍 시스템
  • 동적 공작물 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어(DWO/TCPC)

회전축 보장 공구 키트는 DWO/TCPC 선택품을 포함하거나 별도로 구매할 수 있습니다. 참고: 마스터 게이지 길이 공구의 테이퍼는 선택품을 주문할 때 기계의 테이퍼와 매칭됩니다.

포함 내역

프로브 시스템은 최상의 결과에 도달하기 위해 정확히 보정해야 합니다. 이 키트에는 프로브 시스템 보정 시 사용할 수 있는 정밀 연마 및 측정 게이지 길이 보정 공구가 포함됩니다.

이 키트에는 정밀 연마 보장 스피어(툴링 볼), 그리고 툴링 볼을 Haas 로터리 제품에 부착 시 필요한 모든 장착용 하드웨어(단, HRTA5 및 HRTA6은 제외)가 포함됩니다. 이 모델의 경우 툴링 볼을 HRTA5 of HRTA6에 부착된 워크홀딩에 연결해야 합니다.

  1. 게이지 길이 보정 공구
  2. 베이스
  3. 게이지 볼 및 스템
  4. 스템 확장
  5. TRT70용 베이스
  6. 장착용 하드웨어
항목 번호
부품 번호 부품 설명
수량

1"

20-6991A

MRZP 프로브 장착 플레이트

1"

2. 20-7178
MRZP BTM 볼 장착 샤프트 1"
3"
44-0063
SSS M6 X 20 CUP PT
1"
4. 44-0062
SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT 2.
5%
    1"
6.
59-1582A
프로브 볼 MRZP
1"

7

20-7273

소형 프로브 장착 플레이트

1"

작동

  • 프로브 시스템을 보정할 때는 항상 게이지 길이 보정 공구를 사용하십시오.
  • VPS의 프로브 시스템을 보정할 때는 항상 공구에 인쇄된 길이와 직경을 사용하십시오.
  • 프로브 시스템을 보정한 이후에는 모든 공구와 공작물 오프셋을 재설정하십시오. 예를 들어 기계 회전 0점(MRZP) 오프셋을 찾아 재설정합니다.

구성


* 폭발 관련 이미지는 참조용입니다.
 

로터리 핏

구성 1

  • HRT450
  • HRT600

구성 1 또는 2

  • HRT310
  • HRT310SP
  • TR310
  • EC-1600ZT-5AX(A축)
  • VF-6TR

구성 2

  • HRT160
  • HRT160SP
  • HRT160SS
  • HRT160-2
  • HRT160
  • TR160
  • TR160-2
  • TR160Y
  • VF-2TR

구성 2

  • HRT210
  • HRT210SP
  • HRT210M
  • HRT210-2
  • HRC210
  • HRTA6
  • TRT210
  • TR210
  • TR200Y
  • UMC-750P(A축)
  • VF-5TR

구성 1

  • UMC-750P(B축)

구성 2

  • TRT100

구성 2

  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

구성 3

  • TRT70

구성 4

  • T5C
  • T5C-2
  • T5C-3
  • T5C-4
  • HA5C
  • HA5C-2
  • HA5C-3
  • HA5C-4
  • HA2TS
  • HA5CS
  • HA5C-T
  • HRTA5

권장 VPS 템플릿


 

  1. 값이 설정 255, 256, 257에 존재하지 않을 경우 UMC에서 러프 집합 템플릿을 사용하여 C축의 중심을 찾으십시오.


  2. 값이 설정 255, 256, 257에 존재할 경우 UMC에서 마감 집합 템플릿을 사용하여 C축의 중심을 찾으십시오.

  1. 틸트 축이 ±90도로 회전하지 않을 경우 모든 단일축 로터리 제품과 2축 회전에 단일축 템플릿을 사용하십시오.



  2. 템플릿(TRT70, TRT100, TRT160, TRT210, TR160, TR160-2, TR200Y, TR210 및 TR310)에 명시된 회전 모델의 경우 트러니언 템플릿을 사용하십시오.

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.