MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      • Zásobník tyčí Haas 12
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
BMT45 Main Turret Shaft - Replacement - AD0694

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ BMT45 Main Turret Shaft - Replacement - AD0694
Recently Updated Last updated: 08/10/2023

Hřídel hlavní revolverové hlavy BMT45 – výměna


AD0694

BMT45 Main Turret Shaft - Replacement - AD0694

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Replacement (8 kroky) 3. Verification (1 krok) Back to Top

Introduction

This procedure should be referenced when replacing a Main Turret Shaft.

Replacement

1

Clean the housing thoroughly. 

Grease locations highlighted in red with black moly grease (99-1792).

Install new main shaft and screw down.

2

Clean, re-grease (if needed) and reinstall the following items in order: 

  1. The turret onto the main shaft
  2. Spur gear
  3. Cluster gear, three washers, and spring
  4. Worm gear, motor mount, and coupler 

3

Clean and reinstall the following items:

  1.  Turret servo motor
  2.  Bearings
  3.  Locknut, torque down at 100 ft-lbs

4

Remove the turret and loosen all but two of the bolts holding the main shaft in place.

Remove the turret and loosen all bolts holding the main shaft in place. Tighten down two bolts across from each other, similar to the one highlighted in red. 

Use a dial indicator and sweep the housing OD to check the runout of the shaft. Adjust the shaft, using a pry bar, until the indicator reads ......... or less.  Tighten then torque all bolts to Haas specification. 

Reinstall the turret.

5

Reinstall the rear cover with new gasket.

Torque bolts down at 25 ft-lbs.

6

Slide the live tooling drive into the turret and torque bolts in a star pattern.

Install the indicator base on the live tool drive

Install the snap ring [2] on the torque tube.

Install the torque arm springs [1].

7

Refill the liquid grease through the top fitting hole on rear cover [2]. 

  • If machine is equipped with the live tooling, fill the turret gearbox with 2 quarts of Haas Liquid Grease.
  • If machine is not equipped with the live tooling, fill the turret gearbox with 3 quarts of the Haas Liquid Grease.

Install and enable the live tool and turret servo motors if equipped.

Install new???? fitting [1] into cover.

8

Install the following items in this order:

  1. Install the key from the torque tube.
  2. Install a 3/8-16 bolt [2] in the jack screw hole next to the clamp bolt. Apply just enough torque to spread the torque arm so it can slide on the torque tube.
  3. Install the clamp screw.
  4. Install the live drive motor mount.
  5. Install the live drive motor.
  6. The turret front cover and live drive alignment bracket.

Follow  the Turret Tool Changer Alignment and Live Tool Drive Alignment sections in the BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment document.

 

Verification

1
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.